產品特性

有了 Keysight PROPSIM 通道模擬器,您可輕鬆在實驗室環境中,對無線裝置、網路基礎設施、WLAN 存取設備和衛星通訊,進行進階全堆疊端對端真實效能測試。

PROPSIM 通道模擬解決方案使用無與倫比的同調真實複雜 3D 傳播通道,對無線裝置進行全堆疊端對端協定信號和射頻效能測試。

是德科技全系列 PROPSIM 通道模擬器支援 PROPSIM 幾何通道建模工具(GCM)。

PROPSIM F32 提供經驗證的 LTE-Advanced 效能測試功能:

  • 提供多達 32 個雙向和單向射頻介面通道,以及 128 個內部通道,可靈活地執行多鏈路情境測試
  • 單一 F32 支援多達 8 個載波聚合頻段,每個頻段 40 MHz 寬的 LTE 載波聚合測試
  • 上行鏈路 MIMO、LTE 3D 波束形成測試,例如 16x8-Bi 或高達 64x4-Bi
  • MANET 模擬:鏈路中最多 32 個射頻,以及全網狀網路拓撲中 11 個射頻
  • 射頻介面通道頻率範圍:30 至 2,700 MHz 或 350 至 6,000 MHz

PROPSIM F8 提供無可匹敵的射頻通道模擬功能和準確度。 業界廣泛使用它來執行 MIMO 測試,以便進行 WLAN 802.11ac 晶片研究與設計驗證,因為它可透過 MU-MIMO 和 3D 波束成形,支援高達 160 MHz 的信號頻寬。

PROPSIM FS8 是用於 LTE 效能測試的輕巧型射頻通道模擬器,支援下列功能:

  • 提供多達 8 個雙向和單向射頻通道,以及 32 個內部數位通道,可靈活地執行多鏈路情境測試
  • 單一 FS8 支援多達 4 個載波聚合頻段,每個頻段 40MHz 寬的 LTE 載波聚合測試
  • MIMO 模擬:2x2、4x2、4x4、8x2、8x4
  • MANET 模擬:鏈路中最多 8 個射頻,以及全網狀網路拓撲中 5 個射頻
  • 射頻介面通道頻率範圍:30 至 2,700 MHz 或 350 至 6,000 MHz

GCM Channel Studio

Keysight F9860A GCM Channel Studio 奠基於強大的 PROPSIM 平台,讓客戶能夠建立複雜的通道模型和測試情境。 如此可簡化多鏈路測試情境的建立,以便進行無線測試和特殊射頻系統測試: GCM 工具讓使用者能在進行 5G 測試時,自行定義 3D 空間情境,並動態建立運動模型:

  • UMi、UMa、O2I 和 I2O
  • CDL 和 TDL
  • WINNER
  • SCME

F9860A GCM Channel Studio 支援匯入 3D 天線模型。 它提供 3GPP 定義的通道模型,以便測試 V2X 安全應用以及車載 Wi-Fi 和行動通訊連接。 此外,它還支援裝置到裝置拓墣。 F9860A GCM Channel Studio 提供資料匯入介面,讓進階使用者能從外部模擬工具導入測試情境。

是德科技客服中心提供您需要的協助