這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MX0106A InfiniiMax Differential Solder-in Head, 23 GHz
HIGHLIGHTS
- 與 InfiniiMax MX0023A RC 探棒放大器一起使用時,頻寬可達 23 GHz
- 極低的探頭負載,差動輸入電容為 170 fF
- 可靠的半永久性連接
- 同軸電纜長度:6.4 吋,可伸入狹小的空間,例如 DIMM 插座
- 導線間距可變範圍:0.2 - 3.3 毫米(8 至 130 mil)
- 寬廣的工作溫度範圍: -55 至 +150°C
MX0106A 是一款銲接式探頭,以銲接方式連接至目標,提供可靠的免手持連接。此探頭配置提供 23 GHz 頻寬和低電容負載,可用於量測單端和差動信號。它使用了直徑為 7 mil(或選項 4 mil)的可靠鎳線,可以連接至非常細小的密間距目標,並且可更換引線。銲接式探頭的工作溫度範圍為 -55 至 +150°C。

Interested in a MX0106A?
Featured Resources for MX0106A InfiniiMax Differential Solder-in Head, 23 GHz
Want help or have questions?