Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
Включите файлы cookie браузера для улучшения возможностей и производительности сайта.
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
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
Источники шума
Компания Keysight Technologies обеспечивает широкий выбор источников шума для использования совместно с анализаторами коэффициента шума серии NFA и анализаторами сигналов серии PSA с прикладными программами для измерения

Источники шума серий 346, 347 и SNS предназначены для использования совместно с анализаторами коэффициента шума серии NFA для выполнения точных измерений коэффициента шума в диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц.
Поддержка источника шума | |||
---|---|---|---|
Приборы для измерения по методу Y-фактора | Серия SNS | Серия 346 | Серия 347 |
ESA | X | X | X |
CXA | X | X | X |
EXA | X | X | X |
MXA | X | X | X |
PXA | X | X | X |
PSA | – | X | X |
NFA | X | X | X |
Приборы с «холодным» источником | N4000A серии SNS | Серия 346 | |
PNA-X | – | X |
Find the series That's Right for You

Источники шума серии 346
Широкополосные источники шума серии 346 предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума (КИШ) и с различными типами коаксиальных соединителей.
Источники шума серии 347
Широкополосные источники шума серии 347 предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот с использованием волноводных соединителей.
Источники шума серии SNS
При работе совместно с анализаторами коэффициента шума Keysight серии NFA источники шума серии SNS позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных в памяти калибровочных данных.

U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz - 26.5 GHz
The USB-powered U1831C provides broadband noise figure measurements from 10 MHz – 26.5 GHz with modular signal analyzer and benchtop X-Series signal analyzers.
Посмотреть все серии
Featured Resources
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь