Основные особенности

Модернизация производства с использованием решения для анализа данных в процессе производства электроники в соответствии с концепцией Industry 4.0. Анализ технологических данных, результатов тестирования и информации о состоянии оборудования для прогнозирования и предотвращения отказов приборов. Снижение рисков отказов и простоев за счет использования алгоритмов обнаружения неисправностей в режиме реального времени. Передача предупреждающих сообщений при обнаружении аномалий. Использование программного обеспечения PathWave Manufacturing Analytics для повышения производительности и эффективности использования парка измерительного оборудования.

  • Анализ данных каждого этапа производственного процесса
  • Выявление аномальных значений и определение динамики изменения параметров в режиме реального времени
  • Сбор и анализ данных об условиях эксплуатации, техническом состоянии оборудования и результатах измерений
  • Определение основных причин снижения качества продукции путем ретроспективного анализа ранее полученных данных
  • Возможность быстрого принятия мер благодаря автоматической подаче оповещений
  • Повышение производительности благодаря возможности анализа всех операций в режиме реального времени

Improve Insights

Achieving top-line revenue with the finest board quality and the highest possible production throughput is the ultimate manufacturing goal. High retest rates can slow production and negatively impact time-to-market for EMS providers. See how PathWave Manufacturing Analytics, an Industry 4.0 data analytics solution, helped one global EMS company improve their time-to-market.

Key Features

Global 360º view of operation and asset management

Automated real-time monitoring and anomaly detection

Industry 4.0 ready

Event notification via email, SMS or mobile messaging

On-premise or cloud-based software environment

FEATURED RESOURCES

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Request a Quote for PathWave Manufacturing Analytics Today!

Want help or have questions?