가장 까다로운 광학 엔지니어링 과제 해결 지원

키사이트의 광학 설계 컨설턴트는 설계 과정에서 발생하는 문제를 해결해 프로젝트를 효율적이고 성공적으로 완수할 수 있도록 지원합니다. 기획 단계부터 제조와 최종 완성에 이르기까지, 키사이트의 광학 엔지니어링 팀은 제품 개발의 어떤 단계에서든 참여해 광학 제품을 설계,분석,최적화할 수 있습니다. 유연한 서비스 모델을 통해, 귀하가 전문성을 가진 영역에 집중할 수 있으며 나머지 과정은 경험 많은 저희 팀이 함께 지원합니다.

이미징, 조명 또는 시스템 엔지니어링 서비스가 필요하시다면, 당사는 광학 엔지니어링 도구의 첨단 설계 및 최적화 기능을 활용하여 적절한 질문을 던지고 효율적으로 답을 도출할 것입니다.

키사이트 광학 엔지니어링 서비스의 이점

엔드투엔드 지원

키사이트 광학 엔지니어링 서비스에는 광학 설계는 물론 차세대 제품 제조를 위한 기계 설계, 전자장치 통합 및 열 분석이 포함됩니다.

유연한 워크플로

전체적인 프로젝트 관리 또는 특정 전문가 조언이 필요한 경우 모두 설계 전문 지식, 고급 도구 및 비용효율적인 솔루션을 활용할 수 있습니다.

풍부한 경험을 갖춘 인력

키사이트의 광학 엔지니어링 서비스 팀은 수천 회의 이미징, 조명 및 광학 엔지니어링 프로젝트를 성공적으로 완수한 경력을 보유하고 있습니다.

다양한 산업 역량

소비자 제품부터 항공우주 장비에 이르는 다양한 산업의 광학 설계 엔지니어링을 지원합니다. 키사이트가 수행할 수 없는 광학 프로젝트는 없습니다.

이미징 시스템 설계 컨설팅 서비스

광학 설계는 처음부터 제대로 작동해야 합니다. 키사이트 이미징 광학 엔지니어가 개념 설계부터 제조, 조립, 광학 테스트까지 종합적인 지원을 제공하는 이유가 바로 이 때문입니다.

키사이트는 CODE V로 정확한 설계를 개발하며 고객 팀 인계 후 하드웨어 구현까지 추적 관리합니다. 제조사를 선택하는 데 도움이 필요하다면 고객의 요구와 조립 공차를 제조사의 역량과 매칭하여 경쟁력있는 가격을 협상하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

사무실에서 컴퓨터 작업을 하고 있는 이미징 시스템 설계 컨설턴트
다양한 광선이 조명 광학 시스템을 나타내는 자동차의 이미지를 형성함

조명 시스템 설계 컨설팅 서비스

수십 년의 경험을 바탕으로 LED(light-emitting diode) 광학에서 태양열 집열기, 프로젝션 디스플레이 또는 고유한 조명 제품에 이르는 다양한 조명 광학 시스템의 설계 목표를 빠르게 실현하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

키사이트의 조명 엔지니어는 LightTools와 LucidShape 소프트웨어를 사용하여 일반 조명 시스템, 백라이트 디스플레이, 자동차 조명을 지원합니다.

시스템 엔지니어링 컨설팅 서비스

키사이트의 광학 시스템 엔지니어링 컨설팅 팀과 함께 전자-광학 시스템, 열-광학, 열-기계 또는 재료 과학에 대한 설계 지원을 받으십시오. 키사이트는 상업 제품에 적합한 정부 지원 광학 기술과 정부 하드웨어를 효율적으로 온라인화할수 있는 상업적 관행을 알고 있습니다.

키사이트 팀은 위험을 조기에 파악하고 관리하여 전체 프로그램 비용을 절감합니다. 키사이트는 개념화 단계부터 인계까지 고객을 지원합니다.

우주에서 바라본 지구 위에 떠 있는 위성

광학 엔지니어링 서비스 – FAQ

수상 경력을 보유한 키사이트의 광학 엔지니어링 팀은 다음과 같은 다양한 산업과 프로젝트에서 축적된 경험을 보유하고 있습니다.

  • 일반 조명
  • 자동차
  • 항공
  • 의료
  • 디스플레이
  • 소비자 제품
  • 항공우주
  • 군사
  • 광-기계 시스템
  • 광-전자 시스템
  • 열 분석
  • 소프트웨어/펌웨어

키사이트의 이미징 엔지니어링 컨설턴트는 다음과 같은 분야를 지원해 왔습니다.

  • 의료 이미징 시스템
  • 군사 광학
  • 고급 리소그래피 및 검사
  • 디지털 이미징
  • 줌 렌즈
  • 분광계
  • 통신
  • 증강 현실 및 가상 현실(AR/VR)
  • 위성 이미지
  • 머신 비전

키사이트 조명 엔지니어는 다음과 같은 조명 프로젝트를 지원해 왔습니다.

  • LED 조명 기구, 백라이트, 광엔진, 광도파관, 빔 형성 광학장치
  • 의료, 응급, 엔터테인먼트 및 항공 조명
  • 이미징 분야 조명기
  • 머신 비전 및 광섬유 조명
  • 개념 설계 실사 렌더링
  • 프로젝션 시스템, 마이크로-광학 필름, 라이트 가이드, 모바일 기기와 같은 디스플레이 시스템
  • 전자 디스플레이, 네비게이션 시스템, 내부 및 외부 조명과 같은 자동차 조명

당사의 시스템 엔지니어들은 오차 예산, 비용 모델링, 평가, 설계 검토 등 이미징 및 조명 설계의 다양한 학제적 측면을 지원해 왔습니다.

  • 전자-광학 시스템 설계
  • 열-광학 설계
  • 광-기계 설계
  • 항공-광학 및 재료 과학

광학 엔지니어링 서비스에 관심이 있으신가요?