IxChariot

IxChariot

구성 전후 복잡한 네트워크에 대한 신속한 성능 평가

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • Wi-Fi Alliance를 비롯한 산업 리더와 전문가의 선택
  • 지리적 위치, 무선 성능 등을 포함하는 신속한 네트워크 성능 평가
  • 모바일, PC, Mac 또는 다양한 하이퍼바이저 또는 클라우드 서비스에서 Performance Endpoints 실행
  • Performance Endpoints를 통한 모든 플랫폼의 중앙 관리 허용
  • 처리량, 패킷 손실, 지터, 지연, MOS 및 Netflix, YouTube와 같은 OTT 비디오 등 전체 어플리케이션 에뮬레이션과 주요 성능 지표 제공
  • 사설(Private) 가상 및 공공(Public) 클라우드 인프라를 모두 지원하는 신뢰할 수 있는 도구
  • 오늘날의 네트워크에 사용되는 실제 어플리케이션 트래픽의 혼합 에뮬레이션(AppLibrary)

문제점 : 네트워크 변경이 서비스 품질과 성능에 영향을 주지 않아야 함

오늘날 네트워크 환경은 끊임없는 변화의 연속입니다. 조직이 네트워크에 새로운 비즈니스 서비스를 계속 추가하면서 네트워크 장비의 업데이트와 업그레이드도 계속됩니다. 기존 네트워크 디바이스가 새로운 서비스를 지원할 수 있는지를 운에 맡기는 경우도 많습니다.

조직은 실수를 미연에 방지하기 위해 네트워크를 검증하고 성능을 평가해야 하며 새로 배치된 서비스의 경험 품질(QoE)을 예측해야 합니다. 또한 품질 보증 엔지니어와 IT 팀의 경우 제품을 출시하거나 서비스를 개시하기 전에 성능을 검증하고 정량화할 수 있는 빠르고 효율적인 방법이 필요합니다.

솔루션 : 디바이스와 네트워크의 준비 상태를 확인하기 위한 효율적인 소프트웨어 기반 테스트

IxChariot은 네트워크와 어플리케이션을 구성 전후에 신속하게 평가하고 문제를 해결합니다. 이 강력한 평가 도구는 Performance Endpoints라는 소프트웨어 에이전트를 사용하여 어플리케이션 트래픽을 시뮬레이션하며 간편한 관리를 위해 중앙 콘솔에 주요 성능 지표를 제공합니다.

결과적으로 유선, 무선 및 가상 데이터 센터 등 다양한 전송 인터페이스에서 실행되는 네트워크와 어플리케이션의 성능과 신뢰성을 정확하게 평가할 수 있는 완벽한 측정 시스템을 얻을 수 있습니다. 설치 전, QA 팀 또는 IT 팀은 “가상” 시나리오를 실행하여 어플리케이션이 디바이스 또는 네트워크에 미치는 영향을 예측할 수 있습니다.

다른 도움이 필요십니까?