Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NP2 클래스 DC 전력 분석기에는 N6705C 및 N6715C가 포함됩니다.
N6715C는 주문 제작 시스템으로, 완전히 테스트 및 조립된 DC 전력 분석기로 출고되며, 하나의 N6705C 메인프레임으로 구성됩니다.
Maximum power
600 W
Number of outputs
4
Accuracy
0.025% +1.8 mV
ADC resolution
18 bits
Noise and ripple
4.5 mVpp
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N6715C DC 전력 분석기는 주문 제작 방식의 시스템으로, 철저한 테스트와 조립 과정을 거친 상태로 출하됩니다. 각 N6715C는 아래에 설명된 N6705C 메인프레임 1대와 1~4개의 DC 전력 모듈로 구성되며, DC 전력 모듈의 총 출력 전력은 최대 600W입니다. N6715C에 설치할 모듈을 지정하려면, 해당 모듈을 N6715C의 옵션으로 주문해야 합니다.
N6705C DC 전력 분석기는 최대 4개의 고급 전원 공급 장치를 DMM, 오실로스코프, 아르비트레이터 및 데이터 로거 기능과 통합함으로써, 피측정 장치(DUT)에 DC 전압 및 전류를 공급하고 측정하는 데 있어 타의 추종을 불허하는 생산성 향상을 제공합니다. N6705C를 사용하면 피시험 장치(DUT)로의 전류를 측정하기 위해 여러 대의 장비를 모아 전류 프로브나 션트와 같은 변환기를 포함한 복잡한 테스트 설정을 구축할 필요가 없습니다. 또한, 모든 기능과 측정 항목이 전면 패널에서 바로 이용 가능하므로, 여러 계측기를 제어하고 유용한 측정값을 얻기 위해 프로그램을 개발하고 디버깅할 필요도 없습니다. 더 강력한 제어 및 분석 기능을 위해 이 DC 전력 분석기는 PathWave BenchVue 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다. 자동화된 벤치 설정이 필요한 경우, N6705C는 GPIB, USB, LAN을 통해 완벽하게 프로그래밍이 가능하며 LXI 규격을 준수합니다.
N6705C는 사용자의 전원 공급 및 분석 요구 사항을 충족할 수 있도록 유연한 구성을 제공합니다. N6705C는 최대 4개의 DC 전원 모듈을 장착할 수 있는 4슬롯 메인프레임으로, DC 전원 모듈의 총 출력 전력은 최대 600W입니다. 모듈은 별도로 주문해야 합니다.
N6705C는 N6700 모듈형 전원 시스템과 동일한 모듈을 지원하며, 30개 이상의 모듈 중에서 선택할 수 있습니다. N6705C의 기본 전원 공급 장치에는 50 W, 100 W 및 300 W 모델이 있으며, 최대 150 V, 최대 50 A를 지원합니다. N6705C의 고성능 전원 공급 장치에는 50 W, 100 W, 300 W 및 500 W; 최대 60 V, 최대 50 A입니다. N6705C용 정밀 전원은 50 W, 100 W, 300 W 및 500 W; 최대 60 V, 최대 50 A. N6705C용 소스/측정 장치의 사양은 다음과 같습니다: 20 W; 최대 20 V, 최대 3 A. 각 모듈에는 전압계, 전류계, 오실로스코프, 임의 파형 발생기 및 데이터 로거 기능이 내장되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.