お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
測定のプロフェッショナルのための無料の規格
予算の制約が厳しい今日の環境では、誰もが費用の最小化を目指していますが、計測技術者として、作業に関連する規格には常にアクセスできるようにしておくことも必要です。標準化機関によっては文書を無料で利用できますが、ISO文書についてはそのようなことはほとんどありません。
測定のプロフェッショナルに関わりのある重要な規格が2つあります。通称「GUM」(測定の不確かさの表現ガイド)としても知られているISO/IECガイド98と、「VIM」(国際計量用語集)とも呼ばれるISO/IECガイド99です。この文書を米国で購入した場合、合計で数百ドルかかります。
ところが、幸いなことに、無料で文書を公開している機関の1つである国際法定計量機関(OIML)が、これらのガイドの最新版をOIMLの規格の下で公表しています。
このガイドを見つける方法は次のとおりです。
- OIMLウェブサイトにアクセスして、「Publications」のセクションを探します
- 表の上にある「Guides」と書かれたボックスをクリックします
- 「G 1 100 en」のリンクをクリックします(ISO/IECガイド 98 3:2008として公開されているものに相当します)
次の文書も入手しておくとよいでしょう。
- 「G 1 101 en」のリンクをクリックします(ISO/IECガイド 98 1:2008として公開されているものに相当します)
VIMのOIMLバージョンは次の方法で見つけられます。
- 表の上にある「Vocabularies」と書かれたボックスをクリックします
- 「V 2 200 en」のリンクをクリックします(ISO/IECガイド 99:2007として公開されているものに相当します)
さらに、今回OIMLにアクセスされた機会に、ウェブサイトのほかの部分や、国際度量衡局(BIPM)との共同ウェブサイトも見ておいてください。興味のある項目がいろいろと見つかるはずです。
ご要望、ご質問はございませんか。