FieldFox ハンドヘルド・コンビネーション・アナライザ、50 GHz

軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。

製品画像
  • 最大解析帯域幅

    120 MHz

  • 最大周波数

    50 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

機能性やポータブル性を損なわない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応のFieldFox構成を選択してください。

  • ベースモデルにはケーブルおよびアンテナテスタ(CAT)を搭載。
  • ニーズに合わせてソフトウェア定義の測定機能を追加可能。
  • 120 MHzのギャップフリーのリアルタイム帯域幅で、発生頻度が低い信号をキャプチャ。
  • 105 dBのダイナミックレンジで4つのSパラメータを同時に測定。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能(±0.2 dB)。
  • 5G NRおよびLTEの無線測定。
  • GPS/GNSSによるジオロケーションとタイムスタンプ機能。
  • 持ち運びに便利な3.4 kg(7.4 lb)の軽量ユニット。
キーサイト Warranty ロゴ