何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4438C-409およびE8267D-409 GPSパーソナリティ用のシナリオ・ファイル
オプション409をインストールすれば、GPSディレクトリがESG/PSGの不揮発性メモリに作成され、2個のマルチ衛星GPSシナリオ・ファイルがGPSディレクトリにロードされます。追加のシナリオ・ファイルは、以下で入手できます。シナリオ・ファイルをPCにダウンロードした後、FTPを使用してローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 経由で、またはESG/PSGのWebインタフェースを使用して、シナリオ・ファイルをESG/PSGにダウンロードできます。
ESG/PSG Webインタフェースを使用したシナリオ・ファイルのダウンロード
次の手順で、ESG/PSG WebインタフェースおよびLANインターネットを使用して、ESG/PSGにシナリオ・ファイルをダウンロードできます。
- Webブラウザを開いて、ESG/PSGのIPアドレスを入力します。Internet Explorerの使用をお勧めします。ESG/PSGのようこそWebページが表示されます。
- 左側の [Signal Generator FTP Access] ボタンをクリックします。Webブラウザによっては、Windows Explorerウィンドウにファイル・フォルダが表示されたり、Internet Explorerウィンドウにディレクトリ・リストが表示される場合があります。Windows Explorerウィンドウが表示された場合は、手順3に進みます。それ以外の場合は、以下の手順を続行します。
a. ツールバーの [ページ] をクリックし、Windows Explorerで [Open FTP Site] を選択します。
b. Windows ExplorerにOpen FTP Siteオプションが表示されていない場合は、[ツール] をクリックして、[インターネット・オプション] を選択します。[詳細設定] タブをクリックします。[ブラウズ] セクションの [FTPフォルダビューを有効にする(Internet Explorer外)] ボックスをチェックし、[OK] をクリックして、設定の変更を適用します。ツールバーの [ページ] を再度クリックすると、Windows ExplorerでOpen FTP Siteを使用できるようになっているはずです。 - Windows Explorerウィンドウで、"USER" フォルダを開いてから、"GPS" フォルダを開きます。
- PCに以前に保存したシナリオ・ファイルを検索します。
- シナリオ・ファイルをESG/PSG上のUSER/GPSディレクトリにドラッグ・アンド・ドロップします。
FTP (LAN) を使用したシナリオ・ファイルのダウンロード
次の手順で、LAN経由でESG/PSGに接続されているPCからESG/PSGに、FTPを使用してシナリオ・ファイルをダウンロードできます。
- PC上で、スタート > プログラム > アクセサリ > コマンド・プロンプトをクリックします。
- コマンド・プロンプトで、cd [scenario_file_path] と入力します。ここで、[scenario_file_path] はPC上のシナリオ・ファイルの保存先ディレクトリです。これにより、FTPのソース・ディレクトリが設定されます。
- ftp [IP address] またはftp [hostname] と入力して、ESG/PSGに接続します。
- ユーザ名プロンプトで、[Enter] を押します。
- パスワード・プロンプトで、[Enter] を押します。これで、信号発生器のユーザ・ディレクトリに入ります。
- cd GPSと入力して、ESG/PSGのUSER/GPSディレクトリに変更します。
- binと入力して、ファイルの種類をバイナリに設定します。
- put [scenario_file] と入力して、ファイルを信号発生器に転送します。転送する必要のあるすべてのファイルに対して、これを繰り返します。
- quitまたはbyeと入力して、FTPセッションを終了します。
- exitと入力して、コマンド・プロンプト・セッションを終了します。