何をお探しですか?
KeysightのビジネスであるIxiaは、現在Keysightです。
キーサイトによるネットワークの接続と保護
デジタルトランスフォーメーションには、ネットワークからの深い洞察が必要です。シミュレートされたトラフィックでインフラストラクチャを大規模に加圧テストし、侵害や攻撃のシミュレーションでセキュリティを検証し、すべてのパケットを可視化します。安全で信頼性が高く、応答性の高いネットワークは、Keysightに依存しています。

デジタルトランスフォーメーションがもたらすネットワークの大きな変化
今日のアプリケーションの多くが仮想化に移行する中、ハイブリッド・ネットワークの構築、セキュリティ確保、管理がかつてないほど困難になっている。クラウド、エッジ、SD-WANはネットワークを変革していますが、セキュリティ・コンプライアンスと一貫したユーザー・エクスペリエンスの確保を難しくしています。進化するアプリケーション、増大するセキュリティの脅威、変化するサービスモデルの間で、遅れをとらないようにするのは大変なことです。
ネットワークには、導入前、導入中、導入後を問わず、真実の情報源が必要です。テスト、可視化、セキュリティ・ソリューションの完全なポートフォリオにより、企業は、ライフサイクル全体を通じてネットワークの将来性を確保するために当社を信頼しています。
世界中の企業、サービス・プロバイダー、政府機関、金融機関、ネットワーク・ベンダーから、以下のようなネットワークの構築と管理で信頼を得ています:
77
フォーチュン100社のうち
15/15
トップネットワーキングベンダー
10
世界のトップ取引所
47/50
トップ・サービス・プロバイダー
100+
連邦政府機関
5/5
DoDサービス
400+
金融市場
38/50
トップバンク
キーサイトのネットワークソリューション
高性能ネットワークとアプリケーションの確保
ネットワーク機器を製造している場合でも、独自のネットワークを設計している場合でも、最適なパフォーマンスとコンプライアンスを実現するために構築する必要があります。これは、さまざまなプロトコル、トラフィック・パターン、アプリケーションのワークロードに対して、ハイブリッド環境でネットワークをテストすることを意味します。これは簡単なことではありませんが、先行作業を行うことで、ユーザーが満足し、パフォーマンスが実証されるだけでなく、コスト効率も向上します。結局のところ、デプロイ前に発見されたバグは、本番環境で修正するよりも90~100倍安く済む。
キーサイトがお手伝いします。今日の最も要求の厳しいネットワーク・アーキテクチャに対応する、幅広いネットワーク・テスト・ソリューションを提供します。
ライブ・ネットワークで何が起きているかを理解する
プロダクション・ネットワークは、最も価値ある戦略的資産のひとつです。継続的な技術革新を行い、積極的なサービス・レベル・アグリーメントを満たし、すべてをスムーズかつ安全に実行し続ける必要があります。これは、ネットワーク環境全体にわたるネットワーク・トラフィック、アプリケーション、ユーザー・エクスペリエンスに関する深い洞察の取得を意味し、これにより盲点をなくし、効率を高め、適切なデータを適切なタイミングで適切なツールに提供することができます。
キーサイトがお手伝いします。ネットワーク上のネットワークやセキュリティの問題を監視し、対応することで、ネットワークの接続とセキュリティの向上を支援する、幅広いネットワーク可視化ソリューションを提供しています。
自分自身をハッキングしてネットワーク・セキュリティをテストする
セキュリティは決して固定されたものではありません。新たな脅威は常に存在し、設定ミスは一瞬にしてネットワークを危険にさらす可能性がある。直感に反するかもしれませんが、誰かがハッキングする前に、自分自身をハッキングする必要があります。本番ネットワークに対する最新の攻撃を安全にシミュレートすることで、リスクを明確に測定し、ギャップを明らかにし、段階的な改善策で軌道修正することができます。
キーサイトがお手伝いします。当社のネットワーク・セキュリティ・ソリューションを使用すれば、防御を継続的に検証し、攻撃対象領域を減らし、昨日よりも安全であることを証明できます。
最高のユーザー・エクスペリエンスを提供する
貴社のネットワーク・チームは、ユニファイド・コミュニケーション、VoIP、ビデオなど、さまざまなアプリケーションをサポートしています。しかし、パフォーマンスをモニタリングする場合、ライブ・ネットワーク・データを受動的に待つだけでは十分ではありません。加入者よりも先に接続性の問題やパフォーマンスの問題を見つけたい場合は、積極的に行動する必要があります。
キーサイトがお手伝いします。当社のパフォーマンス・モニタリング・ソリューションを使用すれば、集中型アプリケーションからネットワーク・エッジのユーザーまで、サービス品質を継続的にテスト、検証、モニタリングすることで、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。