何をお探しですか?
キーサイト、O-RAN準拠の無線ユニットを検証するための初のエミュレーションソフトウェアを発売
新しいOpen RAN Studioは、キーサイトの5G無線アクセスネットワーク(RAN)テストポートフォリオを拡張し、あらゆる5Gネットワーク要素のエンドツーエンドの性能検証を実現します。
SANTA ROSA, Calif., April 29, 2020
企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、世界をより安全に繋ぐリーディングテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、O-RAN準拠の無線ユニット(O-RU)を検証するための初のエミュレーションソフトウェアであるOpen RAN Studio(O-RAN分散ユニット(O-DU))を発表しました。
5Gチップセットおよびネットワーク機器ベンダー、ならびにモバイル通信事業者は、複数のネットワーク機器メーカー(NEM)の5G基地局を使用して、コスト効率よく5Gサービスを展開しています。キーサイトのOpen RAN Studioソフトウェアは、高周波(RF)およびプロトコル測定ドメイン全体にわたる可視性、検証、および性能テスト機能を組み合わせることで、O-RAN準拠機器の開発と統合を加速します。
O-RAN AllianceにおけるO-RANフロントホールインターフェース適合性テスト仕様書の編集者としてのキーサイトの早期参画は、適合性検証の開発スピードアップと、O-RUとO-DU間の相互運用性の検証に貢献しています。また、O-RANのメンバーは、デジタルおよび高周波(RF)の両方における、キーサイト独自のクロスドメインのテストおよび測定の専門知識を活用することができます。これらを組み合わせることで、キーサイトのOpen RAN Studio、信号ソース、およびアナライザは、5G新無線(NR)変調解析を含む完全なテスト環境を構築します。
キーサイトの副社長兼ネットワークアクセスグループのジェネラルマネージャーであるGiampaolo Tardioliは、次のように述べています。「キーサイトのOpen RAN Studioは、活気のあるネットワークインフラストラクチャのエコシステムを実現し、オープンRANアーキテクチャのポテンシャルを最大限に引き出します。物理層からアプリケーション層に至るまで、あらゆる5Gネットワーク要素のエンドツーエンドの性能検証を行う当社のテストスイートは、消費者と垂直市場の両方に向けて、革新的な接続サービスの提供を加速します。」
キーサイトは、2019年のモバイル・ワールド・コングレス(MWC)において、オープンで相互運用可能なインターフェースを使用した初のO-RAN 5Gミリ波無線ユニットホワイトボックスデモを披露するため、ワイヤレス業界のリーダーたちと早期に提携しました。XilinxやSOLiDなどのO-RAN無線ユニットおよびSoC(システム・オン・チップ)ソリューションの開発企業は、キーサイトのOpen RAN Studioソフトウェアを使用するメリットを実感しています。
Xilinx, Inc.の有線および無線グループのマーケティング担当副社長であるDan Mansur氏は、次のように述べています。「至る所で接続されるインテリジェンスの時代において、O-RAN準拠のインターフェースを使用した分散型ネットワーク機能は、業界が仮想化ネットワークアーキテクチャのポテンシャルを最大限に発揮するのに役立ちます。新しいOpen RAN Studio O-DUエミュレーションソフトウェアを提供しているキーサイトのように、迅速なイノベーションの推進に尽力する強力なテクノロジーパートナーにより、Xilinxは、5Gの厳しい要求をサポートする高度に俊敏なプラットフォームを構築するための適応型コンピュート技術の展開を加速させることができます。」
SOLiDのグローバルワイヤレス事業部のエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるDae-Young Kim博士は、次のように述べています。「SOLiDは、急速に変化する世界において、人々が繋がり続け、安全を確保する上で、遍在するワイヤレスカバレッジが果たす重要な役割を理解しています。これが、私たちがSOLiDのO-RAN無線ユニットの性能検証を加速できる5Gテストソリューションを持つキーサイトとパートナーシップを結ぶ理由です。」
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com