Come testare il tempo di volo dei dispositivi UWB

Analizzatore di segnale
+ Analizzatore di segnale

Calcolo accurato della prossimità tra dispositivi UWB

Il posizionamento accurato è una caratteristica fondamentale dei dispositivi a banda ultralarga (UWB). La misura del tempo di volo (ToF) è essenziale nel processo di test e convalida. Il metodo garantisce che il dispositivo sotto test (DUT) riporti con precisione il tempo di volo del segnale, fondamentale per calcolare con precisione la distanza. Il test ToF misura la distanza tra l'iniziatore, che invia il segnale, e il risponditore, che lo riceve. Verifica che il meccanismo di segnalazione del DUT funzioni correttamente e consente di calcolare con precisione la distanza tra i dispositivi UWB.

L'esecuzione di misure ToF richiede un sistema di test ad alta precisione per fornire timestamp affidabili e robusti. Il sistema di test deve eseguire misure temporali precise in un ambiente over-the-air (OTA) o condotto. Il sistema di test comprende una camera di prova per il test OTA, un ricetrasmettitore vettoriale per l'invio e la ricezione dei segnali e un software per la generazione e l'analisi dei segnali.

Soluzione di test UWB ToF

Per calcolare con precisione la distanza tra i dispositivi UWB è necessario eseguire misure ToF per verificare che il meccanismo di segnalazione del DUT funzioni correttamente. La soluzione di test ToF di Keysight è composta dal ricetrasmettitore vettoriale Keysight M9415A VXT PXI, dal software di analisi del segnale vettoriale PathWave, dall'applicazione di misura X-Series e dal software di generazione del segnale PathWave. La soluzione consente ai progettisti di eseguire una serie di misure sui dispositivi UWB, tra cui l'analisi nel dominio della frequenza, del tempo e dell'ampiezza, nonché la caratterizzazione dell'antenna e il test a livello di sistema.

Guarda la demo del test UWB ToF

Esplora i prodotti della nostra soluzione di test UWB ToF

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in Contattaci con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?