Alimentatori per sistemi Expert

Alta potenza per test di produzione complessi e ad alta velocità

Gli alimentatori Expert Keysight Expert sono disponibili in due classi. La classe NS1 comprende la serie DP5700, mentre la classe NS4 comprende la serie RP5900. Questi dispositivi offrono la precisione, la velocità e la programmabilità avanzata necessarie per testare in sicurezza sistemi complessi. L'architettura Expert garantisce una risposta dinamica rapida, un controllo preciso e un recupero efficiente dell'energia, ottimizzata per gli ambienti ATE più esigenti che richiedono test di carico dinamico. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse oppure configurane una specifica per la tua applicazione.

Elaborazione rapida dei comandi

Controllo preciso della tensione e della corrente con elaborazione dei comandi ad alta velocità, ideale per testare rapidamente dispositivi elettronici ad alta velocità con circuiti a commutazione rapida. 

Allocazione dinamica della potenza

Regola dinamicamente le uscite in base ai requisiti del DUT, garantendo un'erogazione di potenza ottimale e prevenendo i sovraccarichi.

Integrazione I/O digitale

Le porte I/O digitali integrate consentono l'integrazione diretta con i controller di test automatizzati per la sincronizzazione con altri strumenti di laboratorio come oscilloscopi e generatori di funzioni.

Funzionamento in parallelo e in serie

Scalabile fino a 192 kW combinando più unità, consentendo il collaudo di sistemi più grandi e ad alta potenza. 

immagine_prodotto
  • Maximum power

    1500 W to 12000 W

  • Maximum voltage per output

    10 V to 1500 V

  • Maximum current per output

    8 A to 1020 A

  • Noise and ripple

    9 mVpp to 2400 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    9 mV to 480 mV

  • Output response time

    ≤ 1 ms to ≤ 100 ms

Configurazioni più popolari

Crea il mio prodotto
Immagine dell'alimentatore CC del sistema ATE di classe NS1, 1 kW
Alimentatore CC per sistema ATE classe NS1, 1 kW
Modello
N6952A
Potenza massima
1000 W
Tensione massima per uscita
40 V
Corrente massima per uscita
25 A
Rumore e ondulazione
9 mVpp
Potenza rigenerativa
No
Accuratezza della misurazione
18 mV
Tempo di risposta dell'uscita
3 ms
Immagine dell'alimentatore CC del sistema ATE di classe NS1, 2 kW
Alimentatore CC per sistema ATE classe NS1, 2 kW
Modello
N6972A
Potenza massima
2000 W
Tensione massima per uscita
40 V
Corrente massima per uscita
50 A
Rumore e ondulazione
9 mVpp
Potenza rigenerativa
No
Accuratezza della misurazione
18 mV
Tempo di risposta dell'uscita
3 ms
Immagine dell'alimentatore CC del sistema ATE di classe NS4, rigenerativo
Alimentatore CC per sistema ATE classe NS4, rigenerativo
Modello
RP5943A
Potenza massima
12000 W
Tensione massima per uscita
80 V
Corrente massima per uscita
240 A
Rumore e ondulazione
200 mVpp
Potenza rigenerativa
Sì
Accuratezza della misurazione
48 mV
Tempo di risposta dell'uscita
15 ms

Domande frequenti