Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
3D Interconnect Designer offre un ambiente flessibile di modellazione e ottimizzazione per qualsiasi struttura di interconnessione avanzata, inclusi chiplet, chip impilati, contenitori e circuiti stampati.
Ottieni una convalida digitale più rapida a un prezzo inferiore grazie alla permuta.
Emula ogni parte dell'infrastruttura del tuo data center. Emula qualsiasi cosa. Ottimizza tutto.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Ottieni test rapidi e accurati a livello di scheda con un solido ICT in linea e offline progettato per la produzione moderna.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Individuare le interferenze con il software di gestione dello spettro di post-elaborazione in laboratorio.
Utilizza questo strumento di selezione per individuare rapidamente l'alimentatore più adatto alle tue esigenze in materia di ATE nel settore aerospaziale e della difesa.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Dall'analisi della durata della batteria alla conformità normativa
Esplora le nostre soluzioni di progettazione IoT per creare dispositivi IoT ottimizzati e interoperabili.
Accelerare la conformità e la coesistenza nell'ambito dell'IoT grazie a wireless ottimizzati
Scopri le soluzioni di test WLAN scalabili per la convalida dei dispositivi nel mondo reale.
Ottieni la possibilità di eseguire test automatizzati sui dispositivi Wi-Fi 7 e 5G in banchi di prova anecoici modulari dotati di emulatori integrati, attenuatori RF e strumenti di test OTA.
Le soluzioni di progettazione IoT di Keysight consentono di accelerare la certificazione dei dispositivi grazie a test avanzati wireless sulla durata della batteria, aiutandovi a ottimizzare prestazioni, funzionalità ed efficienza. Scegliete la soluzione di test di conformità IoT più adatta alle vostre esigenze applicative. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test per la conformità normativa di Keysight accelerano la certificazione dei dispositivi wireless che operano nelle bande di frequenza senza licenza, supportando standard globali quali ETSI e FCC nelle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e nella banda emergente a 6 GHz. A completamento di ciò, la soluzione di Keysight per i test wireless consente agli ingegneri di convalidare le prestazioni dei dispositivi in ambienti RF reali, identificando tempestivamente i rischi di interferenza e riducendo costose rilavorazioni. Insieme, queste soluzioni di test di conformità e coesistenza contribuiscono a migliorare l'affidabilità dei prodotti, semplificare l'approvazione normativa e accelerare il time-to-market. Il software di automazione integrato semplifica l'esecuzione dei test e la generazione dei report, migliora la ripetibilità e riduce i cicli di test, mentre un'architettura scalabile consente l'esecuzione di test in parallelo e future espansioni.
Richiedi oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più richieste. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Dai un'occhiata alle risorse qui sotto.
Le soluzioni di test WLAN Keysight forniscono strumenti completi per la convalida delle prestazioni dei dispositivi Wi-Fi® in tutti gli standard IEEE 802.11, inclusi Wi-Fi 5, 6 / 6E e 7. Queste soluzioni supportano la calibrazione RF, l'analisi della velocità effettiva, la convalida dei protocolli e i test di interoperabilità durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Grazie all'emulazione avanzata, alla visibilità completa dello stack e all'integrazione con le reti cellulari, è possibile garantire uno sviluppo più rapido, una convalida delle prestazioni affidabile e un time-to-market accelerato per i dispositivi e le infrastrutture Wi-Fi. Richiedete oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più richieste. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
La famiglia di sistemi di test Wireless (OTA) con camera isolata Octobox comprende banchi di prova anecoici impilabili che isolano i dispositivi dalle interferenze e creano un ambiente a radiofrequenza (RF) stabile per la misurazione della velocità di trasmissione, del roaming e delle prestazioni. Ottieni un ambiente controllato e privo di interferenze che garantisce risultati ripetibili, consentendoti di verificare le prestazioni wireless . Ogni banco di prova è dotato di un piatto girevole integrato, un emulatore di multipath, un generatore di interferenze, antenne interne e attenuatori RF programmabili. Octobox Stack supporta gli standard Wi-Fi fino a 802.11be, inclusi Wi-Fi 7 e la banda a 6 GHz. I fornitori di servizi, i produttori di dispositivi e i fornitori di chipset possono accelerare wireless attraverso test automatizzati.
Le soluzioni di progettazione IoT di Keysight consentono di accelerare la certificazione dei dispositivi grazie a test avanzati wireless sulla durata della batteria, aiutandovi a ottimizzare prestazioni, funzionalità ed efficienza. Scegliete la soluzione di test di conformità IoT più adatta alle vostre esigenze applicative. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test per la conformità normativa di Keysight accelerano la certificazione dei dispositivi wireless che operano nelle bande di frequenza senza licenza, supportando standard globali quali ETSI e FCC nelle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e nella banda emergente a 6 GHz. A completamento di ciò, la soluzione di Keysight per i test wireless consente agli ingegneri di convalidare le prestazioni dei dispositivi in ambienti RF reali, identificando tempestivamente i rischi di interferenza e riducendo costose rilavorazioni. Insieme, queste soluzioni di test di conformità e coesistenza contribuiscono a migliorare l'affidabilità dei prodotti, semplificare l'approvazione normativa e accelerare il time-to-market. Il software di automazione integrato semplifica l'esecuzione dei test e la generazione dei report, migliora la ripetibilità e riduce i cicli di test, mentre un'architettura scalabile consente l'esecuzione di test in parallelo e future espansioni.
Richiedi oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più richieste. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Dai un'occhiata alle risorse qui sotto.
Le soluzioni di test WLAN Keysight forniscono strumenti completi per la convalida delle prestazioni dei dispositivi Wi-Fi® in tutti gli standard IEEE 802.11, inclusi Wi-Fi 5, 6 / 6E e 7. Queste soluzioni supportano la calibrazione RF, l'analisi della velocità effettiva, la convalida dei protocolli e i test di interoperabilità durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Grazie all'emulazione avanzata, alla visibilità completa dello stack e all'integrazione con le reti cellulari, è possibile garantire uno sviluppo più rapido, una convalida delle prestazioni affidabile e un time-to-market accelerato per i dispositivi e le infrastrutture Wi-Fi. Richiedete oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più richieste. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
La famiglia di sistemi di test Wireless (OTA) con camera isolata Octobox comprende banchi di prova anecoici impilabili che isolano i dispositivi dalle interferenze e creano un ambiente a radiofrequenza (RF) stabile per la misurazione della velocità di trasmissione, del roaming e delle prestazioni. Ottieni un ambiente controllato e privo di interferenze che garantisce risultati ripetibili, consentendoti di verificare le prestazioni wireless . Ogni banco di prova è dotato di un piatto girevole integrato, un emulatore di multipath, un generatore di interferenze, antenne interne e attenuatori RF programmabili. Octobox Stack supporta gli standard Wi-Fi fino a 802.11be, inclusi Wi-Fi 7 e la banda a 6 GHz. I fornitori di servizi, i produttori di dispositivi e i fornitori di chipset possono accelerare wireless attraverso test automatizzati.
I test normativi non devono necessariamente rappresentare un ostacolo. Sebbene siano spesso complessi, dispendiosi in termini di tempo e costosi, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare la rapidità con cui il vostro prodotto raggiunge il mercato. Ecco perché una pianificazione intelligente e gli strumenti giusti sono essenziali. La soluzione di test normativi IoT di Keysight è progettata per accelerare il processo di certificazione wireless che operano in bande senza licenza. Con un software intuitivo e appositamente progettato e un'architettura flessibile e scalabile, semplifica il flusso di lavoro di conformità e si adatta alle vostre esigenze di test specifiche. Superate la complessità, riducete i ritardi e portate le vostre innovazioni sul mercato più rapidamente.
Scegliete dalla suite completa di software di test WLAN e IoT di Keysight per organizzare, semplificare e accelerare la commercializzazione dei vostri prodotti.
Wireless
Verifica la conformità normativa dell'IoT rispetto agli standard globali con strumenti hardware e software automatizzati ed efficienti.
Wireless
Caratterizza il consumo energetico dei moderni wireless IoT misurando i segnali a bassa potenza in conformità con gli standard di comunicazione.
Wireless
Test NB-IoT NTN rigorosi e completi con simulazione dell'orbita e supporto alla certificazione.
Wireless
Emula reti reali per testare le prestazioni RF e di throughput del Wi-Fi.
Wireless
Caratterizzare il comportamento del dispositivo in presenza di vari segnali.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
La scelta della soluzione di test WLAN e IoT più adeguata dipende dal tipo di dispositivo, wireless , dalla fase di sviluppo e dall'obiettivo di validazione. I team di progettazione IoT potrebbero aver bisogno di test avanzati wireless sulla durata della batteria per ottimizzare prestazioni, funzionalità, efficienza e interoperabilità, mentre i team incentrati sulla conformità necessitano di strumenti che supportino i test normativi per wireless che operano in bande senza licenza.
Per i dispositivi e le infrastrutture Wi-Fi, è consigliabile cercare soluzioni di test in grado di verificare le prestazioni in conformità con gli standard IEEE 802.11, tra cui Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E e Wi-Fi 7. La calibrazione RF, l'analisi della velocità di trasmissione, la verifica dei protocolli, i test di interoperabilità, l'emulazione avanzata, la visibilità a livello di stack completo e l'integrazione con le reti cellulari aiutano gli ingegneri a verificare le prestazioni dei dispositivi WLAN e IoT durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
I dispositivi WLAN e IoT possono richiedere test relativi a radiofrequenza, protocolli, interoperabilità, prestazioni, durata della batteria, consumo energetico e conformità normativa. Per i dispositivi IoT, la convalida del progetto può comprendere wireless avanzati, analisi della durata della batteria, caratterizzazione del consumo energetico, misurazione dei segnali a bassa potenza ed emulazione dello stato o delle condizioni della batteria durante la misurazione di tensione e corrente.
Per i dispositivi WLAN, le esigenze di test più comuni comprendono la calibrazione RF, l'analisi della velocità di trasmissione, la convalida dei protocolli, i test di interoperabilità e la verifica della segnalazione Wi-Fi, compresi i test di segnalazione, RF e velocità di trasmissione per i dispositivi Wi-Fi 7. Per i dispositivi che operano in bande di frequenza senza licenza, i test di conformità possono includere anche verifiche relative alla potenza del trasmettitore, alle emissioni spurie, alla sensibilità del ricevitore e al comportamento dei protocolli.
Tra i principali parametri di valutazione delle reti WLAN figurano le prestazioni RF, la velocità di trasmissione, il comportamento dei protocolli, l'interoperabilità e le prestazioni relative alle generazioni IEEE 802.11 richieste, tra cui Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E e Wi-Fi 7. Per il Wi-Fi 7 e altri dispositivi WLAN avanzati, l'emulazione di reti reali può aiutare a valutare le prestazioni relative alla segnalazione, alle radiofrequenze e alla velocità di trasmissione prima della commercializzazione.
Per i dispositivi IoT, tra i parametri più importanti figurano il consumo energetico, la durata della batteria, il comportamento del segnale in condizioni di basso consumo, la tensione, la corrente e wireless nelle diverse condizioni operative. Queste misurazioni aiutano gli ingegneri a ottimizzare i dispositivi alimentati a batteria in termini di prestazioni, funzionalità ed efficienza, riducendo al contempo i rischi legati alla certificazione e alla commercializzazione.
I dispositivi WLAN e IoT vengono testati in condizioni realistiche utilizzando strumenti di emulazione e misurazione che riproducono il comportamento della rete, delle frequenze radio, dei protocolli e dello stato operativo in un ambiente controllato. Le soluzioni di test WLAN possono avvalersi di un'emulazione avanzata e di una visibilità a livello di stack completo per verificare le prestazioni Wi-Fi, l'interoperabilità e il comportamento dei dispositivi durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
Per il Wi-Fi 7, è possibile ricorrere all'emulazione di reti reali per testare le prestazioni relative alla segnalazione, alle frequenze radio e alla velocità di trasmissione. Per i dispositivi IoT a basso consumo, gli ingegneri possono emulare gli stati e le condizioni della batteria misurandone al contempo la tensione e la corrente, il che li aiuta a comprendere il comportamento dei dispositivi in diversi stati di alimentazione realistici e a ottimizzare la durata della batteria.
I dispositivi WLAN e IoT devono soddisfare gli wireless e i requisiti normativi applicabili ai rispettivi mercati di riferimento, alle tipologie di dispositivi e alle bande operative. I dispositivi Wi-Fi potrebbero richiedere la convalida secondo gli standard IEEE 802.11, inclusi Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 / 6E e Wi-Fi 7, mentre i dispositivi wireless che operano in bande di frequenza senza licenza come 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz devono soddisfare i requisiti di conformità regionali applicabili.
Tra gli esempi normativi rilevanti figurano le norme ETSI nell'Unione Europea e i requisiti FCC negli Stati Uniti, con test di selezione dinamica della frequenza richiesti in molte regioni per i dispositivi a 5 GHz. Comprendere questi requisiti nelle prime fasi dello sviluppo del prodotto contribuisce a ridurre i rischi legati alla riprogettazione, i ritardi nella certificazione e le difficoltà di ingresso sul mercato.
L'automazione parte da un software di test in grado di organizzare, ottimizzare e accelerare la commercializzazione dei prodotti, fornendo al contempo il supporto necessario per le misurazioni richieste ai fini della convalida del progetto, della conformità e dei test sulle prestazioni Wi-Fi. Per i flussi di lavoro normativi, un software appositamente progettato e un'architettura scalabile possono contribuire a semplificare i test di conformità, adattarsi alle diverse esigenze di verifica e ridurre i ritardi nella certificazione.
I test automatizzati per reti WLAN e IoT consentono di eseguire test ripetibili, generare report, effettuare controlli di pre-conformità, verificare le prestazioni RF e la velocità di trasmissione, misurare il consumo energetico e analizzare la durata della batteria. Le configurazioni di test scalabili aiutano i team a passare dalla fase di sviluppo e convalida a quella di commercializzazione, garantendo al contempo risultati di misurazione coerenti.