Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Verificare la RAN e il Core dal livello del sottosistema fino al livello end-to-end
Convalidare i componenti ORAN e le apparecchiature dell'utente
Dalla convalida in laboratorio alla sicurezza nell'implementazione sul campo
Dalle misurazioni sul campo alle approfondite analisi della rete e all'ottimizzazione
Gli emulatori cellulari ORAN di Keysight si dividono in due categorie: emulatori ORAN ed emulatori di apparecchiature utente (UE). Questi emulatori forniscono test funzionali e prestazionali su elementi di rete disaggregati, tra cui l'unità radio (RU), l'unità distribuita (DU), l'unità centrale (CU) e il core cellulare. Questi strumenti supportano l'emulazione delle interfacce ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) e backhaul (N2 / N3), con profili di traffico configurabili, monitoraggio in tempo reale degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e test di interoperabilità multivendor. Le caratteristiche principali includono il supporto per architetture ORAN split, test di sincronizzazione temporale e di frequenza, acquisizione e analisi dei log ed esecuzione di scenari dinamici. Selezionate gli emulatori in base all'elemento di rete che state convalidando e alle interfacce che dovete emulare. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni Keysight per il test delle prestazioni delle stazioni base cellulari offrono una piattaforma flessibile e basata su software per la convalida delle prestazioni 5G NR, LTE e ORAN gNB durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Questi sistemi emulano ambienti radio realistici con supporto per fading, beamforming e test di carico su reti sub-6 GHz (FR1), onde millimetriche (mmWave) (FR2) e non terrestri (NTN). Il portafoglio include ricetrasmettitori ad alte prestazioni con numero di canali RF scalabile, supporto per larghezza di banda ampia e funzionalità di fading in tempo reale. I set di strumenti software integrati consentono test KPI automatizzati, modellazione di canali MIMO (multiple-input/multiple-output) e massive MIMO e convalida over-the-air (OTA). Progettate per ambienti di laboratorio e di produzione, le soluzioni supportano configurazioni remote, controllo basato su cloud e automazione dei test allineata agli standard tramite API aperte. Richiedete oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più popolari. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni Keysight per i test di rete RF consentono di misurare, analizzare e ottimizzare le prestazioni wireless in condizioni reali. È possibile scegliere tra monitoraggio autonomo, test portatili, benchmarking di rete, soluzioni di post-elaborazione, test di rete 5G NR (New Radio) e soluzioni di controllo e gestione remoti in base alle proprie esigenze di test. Esplorate il nostro portafoglio completo di soluzioni per i test di rete RF per trovare quella più adatta alla vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Gli emulatori cellulari ORAN di Keysight si dividono in due categorie: emulatori ORAN ed emulatori di apparecchiature utente (UE). Questi emulatori forniscono test funzionali e prestazionali su elementi di rete disaggregati, tra cui l'unità radio (RU), l'unità distribuita (DU), l'unità centrale (CU) e il core cellulare. Questi strumenti supportano l'emulazione delle interfacce ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) e backhaul (N2 / N3), con profili di traffico configurabili, monitoraggio in tempo reale degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e test di interoperabilità multivendor. Le caratteristiche principali includono il supporto per architetture ORAN split, test di sincronizzazione temporale e di frequenza, acquisizione e analisi dei log ed esecuzione di scenari dinamici. Selezionate gli emulatori in base all'elemento di rete che state convalidando e alle interfacce che dovete emulare. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni Keysight per il test delle prestazioni delle stazioni base cellulari offrono una piattaforma flessibile e basata su software per la convalida delle prestazioni 5G NR, LTE e ORAN gNB durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Questi sistemi emulano ambienti radio realistici con supporto per fading, beamforming e test di carico su reti sub-6 GHz (FR1), onde millimetriche (mmWave) (FR2) e non terrestri (NTN). Il portafoglio include ricetrasmettitori ad alte prestazioni con numero di canali RF scalabile, supporto per larghezza di banda ampia e funzionalità di fading in tempo reale. I set di strumenti software integrati consentono test KPI automatizzati, modellazione di canali MIMO (multiple-input/multiple-output) e massive MIMO e convalida over-the-air (OTA). Progettate per ambienti di laboratorio e di produzione, le soluzioni supportano configurazioni remote, controllo basato su cloud e automazione dei test allineata agli standard tramite API aperte. Richiedete oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più popolari. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni Keysight per i test di rete RF consentono di misurare, analizzare e ottimizzare le prestazioni wireless in condizioni reali. È possibile scegliere tra monitoraggio autonomo, test portatili, benchmarking di rete, soluzioni di post-elaborazione, test di rete 5G NR (New Radio) e soluzioni di controllo e gestione remoti in base alle proprie esigenze di test. Esplorate il nostro portafoglio completo di soluzioni per i test di rete RF per trovare quella più adatta alla vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
In questo video scoprirai come l'innovazione Open RAN sta procedendo rapidamente grazie a un potente ecosistema di strumenti di progettazione, emulazione e test. Imparerai come queste soluzioni aiutano gli ingegneri a colmare il divario tra i prototipi di laboratorio e le implementazioni nel mondo reale, accelerano i test di integrazione e interoperabilità in ambienti multi-vendor e garantiscono che i componenti Open RAN soddisfino i requisiti di prestazioni, affidabilità e prontezza all'implementazione fin dal primo giorno.
Scegli tra un'ampia gamma di software e accessori specifici per la modellazione, la convalida e le applicazioni, inclusi emulatori di canale, front-end RF e moduli di temporizzazione, per supportare l'emulazione di UE cellulari, RAN e core, nonché i test di rete RF.
Wireless
Scopri le migliori pratiche per i test MIMO end-to-end utilizzando strumenti integrati per la convalida RF, in banda base e dei protocolli in scenari reali.
Wireless
Imparare a convalidare le stazioni base di rete non terrestre (NTN) utilizzando condizioni di canale reali ed emulazione di collegamento satellitare.
Wireless
Imparate a misurare simultaneamente i segnali RF coerenti in fase e nel tempo su tutte le porte dell'antenna: un passo fondamentale nella convalida delle prestazioni.
5G
Scopri come convalidare le prestazioni MIMO massive in condizioni di fading RF dinamico utilizzando l'emulazione scalabile dei canali e configurazioni di test over-the-air.
5G
Scopri come configurare e ottimizzare i sistemi MIMO massivi 5G, misurare gli array di antenne, emulare la RF, applicare il beamforming e valutare i KPI chiave.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
La scelta dell'emulatore più adatto dipende dall'elemento di rete, dall'interfaccia e dal flusso di lavoro che si desidera verificare. Gli emulatori UE consentono di valutare le prestazioni end-to-end della RAN su reti terrestri e non terrestri, mentre gli emulatori ORAN supportano i test funzionali e prestazionali su elementi disaggregati quali l'unità radio (RU), l'unità distribuita (DU), l'unità centralizzata (CU) e il core cellulare. Per la validazione della rete centrale, le soluzioni di test del core 5G aiutano a convalidare le funzioni della rete centrale e il comportamento della rete cloud-native.
Per i test dei sottosistemi, selezionare l'emulatore corrispondente all'elemento o all'interfaccia da testare, come ad esempio il fronthaul ORAN 7-2x, il midhaul F1 o il backhaul N2/N3. Per la convalida end-to-end, combinare i flussi di lavoro relativi a UE, ORAN, RAN, core, emulazione dei canali e drive-test RF per collegare la convalida in laboratorio alla prontezza all'implementazione.
Tra gli aspetti chiave da considerare figurano l'elemento di rete sottoposto a test, le interfacce supportate, la portata dell'emulazione, la configurazione del profilo di traffico, il monitoraggio in tempo reale dei KPI, i test di sincronizzazione, l'acquisizione e l'analisi dei log, l'esecuzione dinamica di scenari e il supporto all'interoperabilità multivendor. Per i flussi di lavoro Open RAN, la copertura delle interfacce a livello di fronthaul, midhaul e backhaul riveste particolare importanza.
Per i test delle prestazioni delle stazioni base e dei gNB, è opportuno considerare il supporto per 5G NR, LTE, gNB ORAN, FR1, FR2 / mmWave, NTN, fading, beamforming, test di carico, numero scalabile di canali RF, ampia larghezza di banda e fading in tempo reale. I set di strumenti software integrati possono inoltre supportare test automatizzati dei KPI, modellazione dei canali MIMO e massive MIMO, validazione OTA, controllo basato su cloud e automazione conforme agli standard tramite API aperte.
L'emulazione UE, RAN e core operano in sinergia ricreando il comportamento degli elementi di rete e delle interfacce reali in un ambiente di laboratorio controllato. L'emulazione UE è in grado di generare traffico e comportamenti di mobilità, gli strumenti di test ORAN e RAN consentono di verificare le prestazioni e l'interoperabilità dell'accesso radio, mentre i test sul core permettono di verificare le funzioni della rete core 5G.
In un ambiente Open RAN, questo approccio aiuta i tecnici a testare le interazioni tra RU, DU, CU e gli elementi del core, comprese le interfacce fronthaul, midhaul e backhaul. Combinando profili di traffico, condizioni RF, monitoraggio dei KPI, analisi dei log, test di sincronizzazione e scenari dinamici, i team possono risolvere i problemi di integrazione e migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la preparazione all'implementazione prima del lancio della rete in produzione.
Gli emulatori UE, RAN e core sono in grado di supportare test funzionali, test delle prestazioni, test di carico, test di interoperabilità, test di sincronizzazione, modellizzazione del traffico, convalida della mobilità e analisi delle prestazioni di rete end-to-end. Questi flussi di lavoro sono particolarmente utili per la convalida di 5G NR, LTE, gNB ORAN, componenti Open RAN, funzioni di rete core 5G e funzioni di rete cloud-native.
Per la verifica delle prestazioni in condizioni reali, l'emulazione dei test di guida virtuali su rete cellulare ricrea in laboratorio scenari di propagazione RF e di mobilità utilizzando modelli di canale derivati da dati effettivi dei test di guida. Le soluzioni per i test di guida sulle reti RF integrano questo approccio misurando, analizzando e ottimizzando le prestazioni wireless in tempo reale attraverso il monitoraggio autonomo, i test con dispositivi portatili, il benchmarking di rete, la post-elaborazione, i test di guida 5G NR all'aperto e la gestione remota della flotta.
Queste soluzioni sono scalabili grazie alla combinazione di profili di traffico configurabili, test di carico, numero scalabile di canali RF, monitoraggio in tempo reale dei KPI e modellazione dei canali MIMO e massive MIMO. Per quanto riguarda il massive MIMO, la pagina di Keysight fa riferimento a test sulle prestazioni degli utenti e dei segnali con configurazioni MIMO a multiplexing spaziale fino a 8x8, massive MIMO fino a 64 canali e configurazioni di beamforming, nonché sulle prestazioni RF MIMO delle stazioni base O-RU o complete.
Negli ambienti Open RAN multi-vendor, gli emulatori ORAN supportano i test funzionali e prestazionali su RU, DU, CU ed elementi core, oltre all'emulazione delle interfacce fronthaul, midhaul e backhaul. Ciò consente ai team di ingegneri di valutare l'interoperabilità, la sincronizzazione, il comportamento del traffico e indicatori chiave di prestazione (KPI) quali throughput, latenza, efficienza spettrale, EVM, ACLR, tasso di successo nell'instaurazione delle chiamate, tasso di successo nell'handover e consumo energetico.
Gli emulatori UE, RAN e core possono essere integrati in ambienti di test automatizzati grazie a un controllo basato su software, profili di traffico configurabili, monitoraggio in tempo reale dei KPI, acquisizione dei log, flussi di lavoro di analisi, esecuzione dinamica di scenari e API aperte. Per i test delle prestazioni delle stazioni base, i set di strumenti software integrati supportano i test automatizzati dei KPI, la convalida OTA, il controllo basato su cloud e l'automazione dei test conforme agli standard.
Per i flussi di lavoro cloud-native, le soluzioni di test funzionali cloud-native di Keysight consentono di verificare la resilienza delle CNF 5G e di valutare le prestazioni delle infrastrutture cloud-native tramite test automatizzati basati su Kubernetes. Il software e gli accessori compatibili, tra cui emulatori di canale, front-end RF e moduli di temporizzazione, consentono di estendere la configurazione di test ai flussi di lavoro relativi a UE, RAN, emulazione del core e test di rete RF.