PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Visualizzazione di 6 di 6

Immagine dell'unità di misura sorgente PXIe, 1 pA
Unità di misura sorgente PXIe, 1 pA
Modello
M9602A
Frequenza di campionamento massima
15 MSa/s
Corrente massima per uscita
3,0 A CC / 10,5 A a impulsi
Tensione massima per uscita
60 V
Numero di uscite
1
Piattaforma
PXIe
Immagine dell'unità di misura/sorgente di precisione PXIe a 5 canali, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Unità di misura/generazione di precisione PXIe a 5 canali, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Modello
M9615A
Frequenza di campionamento massima
0,5 MSa/s
Corrente massima per uscita
500 mA
Tensione massima per uscita
30
Numero di uscite
5
Piattaforma
PXIe
Immagine dell'unità di misura di precisione PXIe, 10 fA
Unità di misura e generazione di precisione PXIe, 10 fA
Modello
M9601A
Frequenza di campionamento massima
1,25 Msa/s
Corrente massima per uscita
315 mA
Tensione massima per uscita
210
Numero di uscite
1
Piattaforma
PXIe
Immagine dell'unità di misura/sorgente a 5 canali PXIe, 100 pA
Unità di misura/sorgente PXIe a 5 canali, 100 pA
Modello
M9614A
Frequenza di campionamento massima
0,5 MSa/s
Corrente massima per uscita
500 mA
Tensione massima per uscita
30 V
Numero di uscite
5
Piattaforma
PXIe
Immagine dell'unità di misura/fonte di precisione PXIe, 100 fA
Unità di misura/generatore di precisione PXIe, 100 fA
Modello
M9603A
Frequenza di campionamento massima
15 MSa/s
Corrente massima per uscita
3,0 A CC / 10,5 A a impulsi
Tensione massima per uscita
60 V
Numero di uscite
1
Piattaforma
PXIe
Immagine dell'unità di misura sorgente ad alta velocità PXIe, 18 W
Unità di misura sorgente ad alta velocità PXIe, 18 W
Modello
M9111A
Frequenza di campionamento massima
0,2 MSa/s
Corrente massima per uscita
3 A
Tensione massima per uscita
13 V
Numero di uscite
-
Piattaforma
PXIe
Cancella tutto