Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Dal controllo quantistico preciso al benchmarking intelligente degli errori
Controllo quantistico scalabile e ad alte prestazioni per una manipolazione e una lettura veloce e precisa dei qubit.
Strumenti di diagnostica degli errori e di convalida per caratterizzare, ottimizzare e scalare i sistemi quantistici.
Il sistema di controllo quantistico Keysight consente di generare, controllare e misurare segnali quantistici con elevata precisione e bassa latenza. Basato su una piattaforma PXI modulare, questo sistema offre configurazioni flessibili per supportare tecnologie superconduttive, spin e altre tecnologie qubit. Scegliete il livello di prestazioni necessario in base alla fedeltà della forma d'onda, al numero di canali, alla risoluzione temporale e alle capacità di sincronizzazione. Esplora le nostre soluzioni scalabili, dallo sviluppo alla distribuzione, per trovare la configurazione giusta per la tua applicazione quantistica. Hai bisogno di aiuto per la selezione? Consulta le risorse riportate di seguito.
Il software Keysight Quantum Benchmark ti aiuta a caratterizzare, diagnosticare e convalidare con precisione le prestazioni dell'hardware quantistico. Il software include strumenti per la ricostruzione del rumore, l'analisi del crosstalk, il monitoraggio della fedeltà dei gate e la compilazione sensibile agli errori. Compatibile con una varietà di piattaforme quantistiche e toolchain, offre la flessibilità necessaria per supportare sia lo sviluppo di sistemi quantistici che l'ottimizzazione del runtime. Esplora la nostra offerta di software scalabili per trovare la soluzione giusta per la tua ricerca quantistica o il tuo ambiente di calcolo. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Consulta le risorse riportate di seguito.
Il sistema di controllo quantistico Keysight consente di generare, controllare e misurare segnali quantistici con elevata precisione e bassa latenza. Basato su una piattaforma PXI modulare, questo sistema offre configurazioni flessibili per supportare tecnologie superconduttive, spin e altre tecnologie qubit. Scegliete il livello di prestazioni necessario in base alla fedeltà della forma d'onda, al numero di canali, alla risoluzione temporale e alle capacità di sincronizzazione. Esplora le nostre soluzioni scalabili, dallo sviluppo alla distribuzione, per trovare la configurazione giusta per la tua applicazione quantistica. Hai bisogno di aiuto per la selezione? Consulta le risorse riportate di seguito.
Il software Keysight Quantum Benchmark ti aiuta a caratterizzare, diagnosticare e convalidare con precisione le prestazioni dell'hardware quantistico. Il software include strumenti per la ricostruzione del rumore, l'analisi del crosstalk, il monitoraggio della fedeltà dei gate e la compilazione sensibile agli errori. Compatibile con una varietà di piattaforme quantistiche e toolchain, offre la flessibilità necessaria per supportare sia lo sviluppo di sistemi quantistici che l'ottimizzazione del runtime. Esplora la nostra offerta di software scalabili per trovare la soluzione giusta per la tua ricerca quantistica o il tuo ambiente di calcolo. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Consulta le risorse riportate di seguito.
Acquisisci una comprensione chiara e di livello dirigenziale del panorama quantistico globale e delle forze che ne accelerano l'adozione in tutto il mondo. Imparerai i principi fondamentali delle tecnologie quantistiche, esplorerai le innovazioni commerciali e scientifiche che stanno plasmando il mercato e scoprirai una guida pratica su come la tua organizzazione può iniziare a interagire con le innovazioni quantistiche, dall'informatica e dal rilevamento alle comunicazioni sicure.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
L'informatica quantistica utilizza i principi della fisica quantistica per elaborare le informazioni utilizzando i qubit al posto dei bit classici. A differenza dei bit, i qubit possono esistere in più stati contemporaneamente, consentendo nuovi modi per risolvere determinati problemi in modo più efficiente. L'informatica quantistica viene impiegata nella fase iniziale della ricerca per applicazioni quali la modellazione dei materiali, l'ottimizzazione e la crittografia. La realizzazione di sistemi quantistici affidabili richiede un'infrastruttura precisa di progettazione, controllo e misurazione sviluppata a livello industriale e da istituti di ricerca, tra cui Keysight Technologies, IBM Quantum e i laboratori affiliati al NIST.
Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata al nostro blog sull' , "Le 5 domande più frequenti sul quantum computing ", per approfondire l'argomento.
Un sistema di controllo quantistico è l'insieme di componenti hardware e software utilizzato per pilotare, sincronizzare e misurare i qubit durante gli esperimenti quantistici. Viene impiegato per generare impulsi elettromagnetici o a microonde di precisione, coordinare la temporizzazione tra i canali e leggere gli stati dei qubit. I sistemi di controllo quantistico sono fondamentali per l'inizializzazione dei qubit, l'esecuzione delle porte logiche e il mantenimento della coerenza, con prestazioni validate tramite misurazioni calibrate riconducibili agli standard del National Institute of Standards and Technology (NIST).
Il software di controllo quantistico traduce le istruzioni sperimentali di alto livello in forme d'onda di controllo e sequenze di misurazione sincronizzate nel tempo. Viene utilizzato per programmare gli impulsi, automatizzare la calibrazione, gestire i circuiti di retroazione ed elaborare i dati sperimentali in tempo reale. Questo software integra l'hardware quantistico con framework e toolchain esterni, compresi quelli utilizzati nelle piattaforme di ricerca IBM Quantum, consentendo esperimenti riproducibili e un controllo scalabile su un numero crescente di qubit supportato dagli strumenti Keysight Technologies.
Il controllo quantistico è fondamentale poiché i qubit sono estremamente sensibili al rumore, agli errori di temporizzazione e alle interferenze ambientali. Un controllo preciso serve a ridurre i tassi di errore, preservare la coerenza e migliorare la fedeltà dei gate man mano che i sistemi passano da esperimenti su singoli qubit ad architetture multi-qubit. Senza un controllo e una verifica avanzati, i sistemi quantistici non possono funzionare in modo affidabile. Questi requisiti di controllo vengono misurati sperimentalmente e confrontati utilizzando metodi standardizzati sviluppati da istituti di ricerca quali IBM Quantum e NIST.
Le prestazioni dei qubit vengono misurate utilizzando sequenze di impulsi controllate e procedure di lettura calibrate per ricavare parametri quali la fedeltà dei gate, i tempi di coerenza (T₁ e T₂) e i tassi di errore. Queste misurazioni vengono utilizzate per ottimizzare i parametri di controllo, confrontare i diversi modelli di qubit e monitorare la stabilità del sistema nel tempo. La validazione si basa solitamente su benchmark casuali e flussi di lavoro di test ripetibili, con un'accuratezza delle misurazioni garantita da procedure di strumentazione e calibrazione conformi agli standard NIST e implementate da Keysight Technologies.
Per approfondire il modo in cui i ricercatori stanno affrontando le sfide legate alla validazione quantistica, consulta questo dettagliato white paper di Keysight white paper «Navigating the Quantum Revolution».