Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Software e camere per la progettazione di antenne e i test in condizioni reali, con applicazioni per array a fasi, dispositivi mobili, stazioni base, satelliti e radar.
Dalla progettazione iniziale alla convalida finale del dispositivo
Dal test del protocollo all'analisi completa del fascio 3D
Test OTA compatti e scalabili
Dalla panchina alla convalida della linea di produzione
Soluzione completa per la valutazione end-to-end delle prestazioni delle antenne.
Campo di prova per antenne compatte (CATR)
Le camere di prova per antenne compatte (CATR) di Keysight garantiscono misurazioni over-the-air altamente ripetibili da frequenze inferiori a 6 GHz fino alle onde millimetriche, il tutto in alloggiamenti compatti e integrati. Progettate per i test su dispositivi di comunicazione 5G, 6G e satellitari, nonché per le misurazioni delle antenne e la calibrazione degli array a fasi, queste camere "chiavi in mano" combinano la tecnologia dei riflettori di precisione, un'ampia copertura angolare e ambienti a bassa riflessione per garantire risultati coerenti e conformi agli standard senza l'ingombro di una camera anecoica completa. Che si tratti di test di ricerca e sviluppo, di conformità o di produzione, le camere CATR di Keysight supportano un’elevata gamma dinamica, commutazioni rapide e il controllo automatizzato dei test per accelerare la valutazione dei dispositivi in tutta sicurezza. Per le applicazioni che richiedono volumi di test più ampi, Keysight offre anche soluzioni personalizzate con zone silenziose fino a 2,4 metri, consentendo di testare con precisione dispositivi più pesanti e di maggiori dimensioni, quali stazioni base, satelliti e sistemi radar.
Camere anecoiche multiproba (MPAC)
La famiglia di camere anecoiche multiproba (MPAC) di Keysight offre una soluzione completa per i test over-the-air (OTA) nelle bande millimetriche, consentendo una verifica accurata della conformità ai protocolli e delle prestazioni MIMO. Questi sistemi supportano misurazioni dirette in campo lontano, analisi multi-angolo e multi-fascio e copertura sferica completa, garantendo condizioni di test realistiche e ripetibili. Ottimizzati per la convalida di 5G NR FR2, del beamforming e della gestione delle risorse radio (RRM), i sistemi MPAC supportano anche la segnalazione sub-6 GHz, garantendo flessibilità in un’ampia gamma di scenari di test. Le camere sono dotate di configurazioni avanzate a sonde multiple, strumenti integrati di posizionamento e allineamento, bassa perdita di percorso e un’architettura modulare che garantisce facilità di configurazione, scalabilità ed espansione futura. Le configurazioni MPAC possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze specifiche: da configurazioni compatte per la verifica dei protocolli a sistemi completamente attrezzati per una valutazione completa delle prestazioni MIMO 3D del dispositivo in prova (DUT).
Camere di prova montabili su rack
Le camere di prova montabili su rack di Keysight consentono di eseguire test condotti e irradiati in modo flessibile, grazie a un formato compatto e pronto per l’installazione su rack. Progettate sia per gli sviluppatori wireless che per i fornitori di servizi e riparazioni che operano nel settore delle tecnologie cellulari, queste camere combinano una schermatura ad alte prestazioni con la portabilità e la facilità di integrazione. L’intero sistema si inserisce perfettamente in un rack standard da 19 pollici, consentendo un uso efficiente dello spazio in laboratorio e in produzione. La sua configurazione modulare offre la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione dei requisiti di test. Realizzate per garantire velocità, affidabilità e un’integrazione semplificata nel rack, queste camere contribuiscono ad accelerare sia i processi di ricerca e sviluppo nel settore della telefonia cellulare sia i flussi di lavoro relativi alla riparazione dei dispositivi.
Camere di produzione
Le camere di produzione Keysight sono progettate per consentire una validazione ad alta produttività e pronta per la produzione nelle tecnologie 5G NR FR2, NTN e radar automobilistici. Ottimizzate per i flussi di lavoro di produzione, riparazione e ricerca e sviluppo, queste camere garantiscono risultati di test rapidi, affidabili e ripetibili. Realizzati per l’automazione, i sistemi supportano una perfetta integrazione con le linee di produzione grazie a caratteristiche quali porte pneumatiche, compatibilità con la movimentazione robotizzata e fissaggi flessibili per i dispositivi in prova (DUT). Il loro design robusto e pronto per l’uso in fabbrica garantisce prestazioni costanti in condizioni di funzionamento continuo. Combinando velocità, precisione e ripetibilità, le camere di produzione Keysight contribuiscono a ridurre i tempi di test e a migliorare l’efficienza, abbassando in ultima analisi il costo unitario.
Misura dell'antenna
Consente la validazione end-to-end delle antenne grazie a una piattaforma unificata che supporta le misurazioni del diagramma di radiazione, la calibrazione degli array a fasi e l’analisi avanzata dei risultati. La stretta integrazione con l’hardware Keysight massimizza la velocità e l’efficienza delle misurazioni, mentre i potenti strumenti di visualizzazione 3D e di analisi forniscono approfondimenti più dettagliati e un debug più rapido sia per i sistemi di antenne passive che per quelli attivi. Un’interfaccia utente moderna e intuitiva semplifica i flussi di lavoro e migliora l’esperienza complessiva dell’utente. È disponibile una gamma di modelli CATR e PNA per soddisfare le diverse esigenze applicative. Per casi d’uso più grandi e impegnativi, Keysight offre anche soluzioni personalizzate con zone silenziose fino a 2,4 metri, consentendo di testare con precisione dispositivi più pesanti e di maggiori dimensioni, quali stazioni base, satelliti e sistemi radar.
Campo di prova per antenne compatte (CATR)
Le camere di prova per antenne compatte (CATR) di Keysight garantiscono misurazioni over-the-air altamente ripetibili da frequenze inferiori a 6 GHz fino alle onde millimetriche, il tutto in alloggiamenti compatti e integrati. Progettate per i test su dispositivi di comunicazione 5G, 6G e satellitari, nonché per le misurazioni delle antenne e la calibrazione degli array a fasi, queste camere "chiavi in mano" combinano la tecnologia dei riflettori di precisione, un'ampia copertura angolare e ambienti a bassa riflessione per garantire risultati coerenti e conformi agli standard senza l'ingombro di una camera anecoica completa. Che si tratti di test di ricerca e sviluppo, di conformità o di produzione, le camere CATR di Keysight supportano un’elevata gamma dinamica, commutazioni rapide e il controllo automatizzato dei test per accelerare la valutazione dei dispositivi in tutta sicurezza. Per le applicazioni che richiedono volumi di test più ampi, Keysight offre anche soluzioni personalizzate con zone silenziose fino a 2,4 metri, consentendo di testare con precisione dispositivi più pesanti e di maggiori dimensioni, quali stazioni base, satelliti e sistemi radar.
Camere anecoiche multiproba (MPAC)
La famiglia di camere anecoiche multiproba (MPAC) di Keysight offre una soluzione completa per i test over-the-air (OTA) nelle bande millimetriche, consentendo una verifica accurata della conformità ai protocolli e delle prestazioni MIMO. Questi sistemi supportano misurazioni dirette in campo lontano, analisi multi-angolo e multi-fascio e copertura sferica completa, garantendo condizioni di test realistiche e ripetibili. Ottimizzati per la convalida di 5G NR FR2, del beamforming e della gestione delle risorse radio (RRM), i sistemi MPAC supportano anche la segnalazione sub-6 GHz, garantendo flessibilità in un’ampia gamma di scenari di test. Le camere sono dotate di configurazioni avanzate a sonde multiple, strumenti integrati di posizionamento e allineamento, bassa perdita di percorso e un’architettura modulare che garantisce facilità di configurazione, scalabilità ed espansione futura. Le configurazioni MPAC possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze specifiche: da configurazioni compatte per la verifica dei protocolli a sistemi completamente attrezzati per una valutazione completa delle prestazioni MIMO 3D del dispositivo in prova (DUT).
Camere di prova montabili su rack
Le camere di prova montabili su rack di Keysight consentono di eseguire test condotti e irradiati in modo flessibile, grazie a un formato compatto e pronto per l’installazione su rack. Progettate sia per gli sviluppatori wireless che per i fornitori di servizi e riparazioni che operano nel settore delle tecnologie cellulari, queste camere combinano una schermatura ad alte prestazioni con la portabilità e la facilità di integrazione. L’intero sistema si inserisce perfettamente in un rack standard da 19 pollici, consentendo un uso efficiente dello spazio in laboratorio e in produzione. La sua configurazione modulare offre la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione dei requisiti di test. Realizzate per garantire velocità, affidabilità e un’integrazione semplificata nel rack, queste camere contribuiscono ad accelerare sia i processi di ricerca e sviluppo nel settore della telefonia cellulare sia i flussi di lavoro relativi alla riparazione dei dispositivi.
Camere di produzione
Le camere di produzione Keysight sono progettate per consentire una validazione ad alta produttività e pronta per la produzione nelle tecnologie 5G NR FR2, NTN e radar automobilistici. Ottimizzate per i flussi di lavoro di produzione, riparazione e ricerca e sviluppo, queste camere garantiscono risultati di test rapidi, affidabili e ripetibili. Realizzati per l’automazione, i sistemi supportano una perfetta integrazione con le linee di produzione grazie a caratteristiche quali porte pneumatiche, compatibilità con la movimentazione robotizzata e fissaggi flessibili per i dispositivi in prova (DUT). Il loro design robusto e pronto per l’uso in fabbrica garantisce prestazioni costanti in condizioni di funzionamento continuo. Combinando velocità, precisione e ripetibilità, le camere di produzione Keysight contribuiscono a ridurre i tempi di test e a migliorare l’efficienza, abbassando in ultima analisi il costo unitario.
Misura dell'antenna
Consente la validazione end-to-end delle antenne grazie a una piattaforma unificata che supporta le misurazioni del diagramma di radiazione, la calibrazione degli array a fasi e l’analisi avanzata dei risultati. La stretta integrazione con l’hardware Keysight massimizza la velocità e l’efficienza delle misurazioni, mentre i potenti strumenti di visualizzazione 3D e di analisi forniscono approfondimenti più dettagliati e un debug più rapido sia per i sistemi di antenne passive che per quelli attivi. Un’interfaccia utente moderna e intuitiva semplifica i flussi di lavoro e migliora l’esperienza complessiva dell’utente. È disponibile una gamma di modelli CATR e PNA per soddisfare le diverse esigenze applicative. Per casi d’uso più grandi e impegnativi, Keysight offre anche soluzioni personalizzate con zone silenziose fino a 2,4 metri, consentendo di testare con precisione dispositivi più pesanti e di maggiori dimensioni, quali stazioni base, satelliti e sistemi radar.
Le risorse riportate di seguito ti aiuteranno a individuare la soluzione di test over-the-air più adatta alla tua applicazione.
eBook
Soluzione breve
Volantino
White Paper
Comunicazioni Wireless
Generare e analizzare segnali in nuove bande di frequenza, addestrare modelli di IA/ML per reti e dispositivi nativi per l'IA e sviluppare topologie di rete per il 6G.
Reti non terrestri
Migliorare le prestazioni lungo l'intero flusso di lavoro, dalla progettazione del satellite e dalla prototipazione fino all'orbita.
Automotive
Verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi di comunicazione e di infotainment e garantire la sicurezza dei dati per proteggere l'auto connessa.
Keysight offre un'ampia gamma di soluzioni innovative per i test e la misurazione, volte ad accelerare lo sviluppo delle wireless e dei dispositivi wireless di nuova generazione. La missione di Keysight nel wireless è quella di ridurre i tempi di immissione sul mercato e i costi dei test per i clienti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Keysight offre una gamma di soluzioni di test OTA, tra cui: