PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Telaio modulare

Alloggiamenti personalizzabili per componenti PXI e AXI.

Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono di sostituirli, aggiornarli e riconfigurarli in base alle proprie esigenze.

Telaio modulare

Controller modulare

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI.

Controller modulare

Visualizzazione di 3 di 3

Immagine dell'oscilloscopio PXIe a 500 MHz
Oscilloscopio PXIe a 500 MHz
Modello
M9242A
Canali analogici
2
Larghezza di banda
500 MHz
Canali digitali
0
Immagine dell'oscilloscopio PXIe a 200 MHz
Oscilloscopio PXIe da 200 MHz
Modello
M9241A
Canali analogici
2
Larghezza di banda
200 MHz
Canali digitali
0
Immagine dell'oscilloscopio PXIe da 1 GHz
Oscilloscopio PXIe da 1 GHz
Modello
M9243A
Canali analogici
2
Larghezza di banda
1 GHz
Canali digitali
0
Cancella tutto