Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre quattro livelli di prestazioni per gli oscilloscopi: Essential, Advanced, Expert e Pro. Ciascuno di essi può essere personalizzato in base alle funzionalità e alle prestazioni richieste.
Eseguire analisi generiche per ricerche all'avanguardia
Risparmia spazio su rack con funzionalità da banco in un fattore di forma compatto
Gli oscilloscopi Keysight InfiniiVision e Infiniium sono ora disponibili in otto classi di funzionalità e quattro livelli di prestazioni. Essential, la nostra linea di oscilloscopi entry-level più conveniente, può essere configurata in una delle tre classi XR1, XR2 o XR3 per la più ampia gamma di misurazioni quotidiane. Advanced comprende le classi XR4 e XR5, che estendono la gamma di frequenze e le frequenze di campionamento. Expert include la classe XR6, che porta la larghezza di banda a 6 GHz con funzioni di test automatizzate. Pro comprende le classi XR8 e XR9, che offrono le nostre caratteristiche di ricerca più performanti. È disponibile una libreria completa di risorse sugli oscilloscopi per aiutarti a trovare il grado di prestazioni e la classe più adatti al tuo laboratorio.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Gli oscilloscopi modulari Keysight offrono le prestazioni di un oscilloscopio da banco in un formato compatto e flessibile, consentendovi di risparmiare prezioso spazio nel rack. Ottenete lo stesso livello di prestazioni dei nostri Advanced Essential Advanced in un modulo PXIe ad alta densità.
Con tre modelli che vanno da 200 MHz a 1 GHz, potete scegliere l'Oscilloscopi modulare più adatto alla vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto nella scelta? Consultate le risorse qui sotto.
Gli oscilloscopi Keysight InfiniiVision e Infiniium sono ora disponibili in otto classi di funzionalità e quattro livelli di prestazioni. Essential, la nostra linea di oscilloscopi entry-level più conveniente, può essere configurata in una delle tre classi XR1, XR2 o XR3 per la più ampia gamma di misurazioni quotidiane. Advanced comprende le classi XR4 e XR5, che estendono la gamma di frequenze e le frequenze di campionamento. Expert include la classe XR6, che porta la larghezza di banda a 6 GHz con funzioni di test automatizzate. Pro comprende le classi XR8 e XR9, che offrono le nostre caratteristiche di ricerca più performanti. È disponibile una libreria completa di risorse sugli oscilloscopi per aiutarti a trovare il grado di prestazioni e la classe più adatti al tuo laboratorio.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Gli oscilloscopi modulari Keysight offrono le prestazioni di un oscilloscopio da banco in un formato compatto e flessibile, consentendovi di risparmiare prezioso spazio nel rack. Ottenete lo stesso livello di prestazioni dei nostri Advanced Essential Advanced in un modulo PXIe ad alta densità.
Con tre modelli che vanno da 200 MHz a 1 GHz, potete scegliere l'Oscilloscopi modulare più adatto alla vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto nella scelta? Consultate le risorse qui sotto.
Accelera la validazione digitale fino a 33 GHz con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit. Basato su una nuova piattaforma software, l'oscilloscopio XR8 analizza e risponde più rapidamente, sfruttando più core di elaborazione. Ottieni informazioni immediate sul comportamento dei segnali complessi grazie a un ASIC front-end personalizzato, progettato per garantire un rumore estremamente basso e un elevato ENOB.
L'oscilloscopio XR8 supporta software di validazione e conformità di nuova generazione, tra cui strumenti per l'analisi dell'integrità del segnale e del jitter, strumenti di debug e visualizzazione, nonché applicazioni di conformità per trasmettitori USB, DDR, DisplayPort e altri standard. Ottieni un'analisi dei segnali più rapida e chiara grazie a un design più compatto, leggero ed efficiente dal punto di vista energetico, che consente di risparmiare spazio sul banco di lavoro senza compromettere le prestazioni.
Elettronica di consumo
Eseguite il debug e risolvete piccoli segnali e rari glitch con un Oscilloscopio e un software di analisi del protocollo.
Automotive
Eseguire il debug del livello fisico dei progetti Ethernet automobilistici rispetto agli standard più recenti.
Comunicazione cablata
Verifica l'interoperabilità e la conformità del trasmettitore PCIe® 6.0 per soddisfare le specifiche PCI-SIG®.
Analizzatori di interferenze
Testare i sistemi wireless 5G con una varietà di forme d'onda conformi agli standard.
Comunicazione cablata
Valutare l'interoperabilità dei trasmettitori elettrici Ethernet da 100 Gb/s.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un oscilloscopio è uno strumento di misura elettronico utilizzato per misurare e visualizzare i segnali elettrici sotto forma di tensione in funzione del tempo. Gli ingegneri utilizzano gli oscilloscopi per osservare la forma d'onda, l'ampiezza, la frequenza, la temporizzazione e l'integrità del segnale durante la progettazione, il collaudo e la ricerca di guasti nei sistemi elettronici.
Gli oscilloscopi digitali moderni, come quelli progettati da Keysight, convertono i segnali analogici in dati digitali, consentendo misurazioni precise, trigger avanzati e un'analisi approfondita dei segnali.
I tecnici di collaudo e gli sviluppatori utilizzano gli oscilloscopi per visualizzare, rappresentare graficamente e analizzare i segnali elettrici durante le fasi di ricerca e sviluppo, convalida, controllo qualità e risoluzione dei problemi o debug di sistemi elettronici, schede a circuiti stampati e circuiti integrati. Gli oscilloscopi svolgono un ruolo fondamentale in tutti i settori industriali per una vasta gamma di applicazioni e tecnologie, tra cui l'elettronica digitale ad alta velocità, le comunicazioni ottiche, le radiofrequenze, l'elettronica di potenza, l'automotive, l'aerospaziale e la difesa.
L'Oscilloscopi è uno strumento di test fondamentale per osservare, analizzare o registrare il comportamento di un segnale elettrico. Alcuni casi d'uso specifici degli oscilloscopi in un laboratorio di elettronica includono la misurazione di forme d'onda di tensione, l'analisi di segnali elettronici, il rilevamento di rumore e diafonia indesiderati e la valutazione di transitori dannosi nei sistemi di alimentazione.
Nell'analisi dei segnali ad alta velocità, gli oscilloscopi possono misurare l'integrità del segnale visualizzando e misurando i diagrammi ad occhio, compresa l'altezza e la larghezza dell'occhio. Gli oscilloscopi a segnale misto possono aiutare a debuggare i circuiti digitali visualizzando lo stato logico e la temporizzazione dei segnali digitali misurati. Gli oscilloscopi ad alte prestazioni possono anche aiutare a emulare ricevitori di riferimento ideali per il collaudo dei trasmettitori, utilizzare ricetrasmettitori ottici-elettrici per misurare i segnali in fibra ottica e analizzare i segnali RF.
Grazie alla loro versatilità, gli oscilloscopi offrono diversi livelli di prestazioni e funzionalità software a seconda dell'applicazione. Sono strumenti indispensabili per lo sviluppo elettronico, la risoluzione dei problemi e l'analisi.
Nella scelta di un oscilloscopio occorre tenere conto di diverse caratteristiche tecniche, quali la larghezza di banda, il numero di canali, la frequenza di campionamento, la capacità di memoria, le dimensioni dello schermo e così via. Questi parametri determinano il grado di precisione con cui l’oscilloscopio rileva e riproduce il comportamento effettivo del segnale. Di seguito sono riportate le domande più importanti da porsi nella scelta di un oscilloscopio adatto alle proprie esigenze:
Qual è la larghezza di banda dello scope?
La larghezza di banda determina la gamma di frequenze che un Oscilloscopi può riprodurre con precisione. Più alta è la larghezza di banda, più alte sono le frequenze che può visualizzare. È importante considerare i requisiti di larghezza di banda della propria applicazione. Ad esempio, se si lavora con segnali digitali ad alta velocità, è necessario un Oscilloscopi con una larghezza di banda elevata per catturare accuratamente tutti i dettagli transitori. Una larghezza di banda inferiore può essere sufficiente se si utilizza l'Oscilloscopi per la risoluzione dei problemi di base o per l'analisi del dominio del tempo.
Qual è il numero di canali?
Il numero di canali di un Oscilloscopi si riferisce al numero di segnali di ingresso che può misurare simultaneamente, con ciascun canale dedicato a un ingresso analogico o digitale. I canali analogici acquisiscono e visualizzano segnali continui e in tempo reale, mostrando le fluttuazioni di tensione sotto forma di forme d'onda, tipicamente per segnali analogici come le onde sinusoidali. I canali digitali, invece, osservano i segnali binari discreti (0 o 1) nei circuiti digitali, aiutando ad analizzare i segnali logici, gli impulsi e gli schemi di dati elaborandoli e visualizzandoli a passi per un'analisi precisa dei tempi e della logica. Gli oscilloscopi comuni possono avere 2, 4 o più canali analogici e in genere offrono fino a 16 o più canali digitali, soprattutto negli oscilloscopi a segnale misto. Un maggior numero di canali consente l'osservazione simultanea di più segnali, migliorando la capacità di analizzare sistemi complessi e di rilevare le interazioni tra diversi tipi di segnale.
Qual è la frequenza di campionamento?
La frequenza di campionamento di un Oscilloscopi è il numero di campioni prelevati al secondo. Maggiore è la frequenza di campionamento, maggiore è la risoluzione del segnale. Secondo il teorema di Nyquist, la frequenza di campionamento dell'Oscilloscopi dovrebbe essere almeno due volte superiore alla frequenza più alta del segnale che si sta cercando di misurare per campionare senza aliasing. In pratica, per catturare i segnali ad alta velocità si raccomanda una frequenza di campionamento superiore, pari ad almeno tre-cinque volte la larghezza di banda. Per questo motivo è ideale trovare un equilibrio tra risoluzione e velocità quando si imposta la frequenza di campionamento. Alcuni dettagli del segnale possono essere catturati con precisione con una frequenza di campionamento inferiore, mentre altri possono richiedere una frequenza superiore per essere rappresentati correttamente. Ad esempio, se si sta testando un circuito digitale con una velocità di trasmissione elevata, è necessario utilizzare un Oscilloscopi con una frequenza di campionamento elevata per catturare tutti i dettagli in modo accurato. D'altra parte, se si sta osservando un segnale in lento movimento, si può utilizzare una frequenza di campionamento più bassa.
Qual è la profondità della memoria?
La profondità di memoria è la quantità di dati che un Oscilloscopi può memorizzare e visualizzare. Quanto più profonda è la memoria, tanto più lunghi sono gli intervalli di tempo dei dati del segnale che possono essere acquisiti ad alta risoluzione. Questo aspetto è importante perché un Oscilloscopi con una memoria poco profonda potrebbe essere in grado di memorizzare solo pochi secondi di dati, il che potrebbe non essere sufficiente per capire cosa sta succedendo. Un cannocchiale con una memoria profonda, invece, è in grado di catturare diverse ore o addirittura giorni di dati, consentendo di ingrandire la vista ad alta risoluzione di qualsiasi porzione di segnale specifica che si desidera visualizzare. Una memoria più profonda può essere utile quando si cerca di individuare un problema intermittente che si verifica solo una volta ogni tanto. La memoria superficiale potrebbe non catturare affatto l'evento, mentre la memoria profonda consente di scorrere indietro e di osservare da vicino ciò che è accaduto prima e dopo l'evento.
Qual è la dimensione del display?
Le dimensioni del display sono un fattore importante da considerare perché influiscono sull'esperienza dell'utente, sulla precisione delle misurazioni e aiutano nell'analisi in tempo reale. Un display di dimensioni maggiori è particolarmente importante per i segnali ad alta frequenza, l'analisi dei segnali multicanale e l'interpretazione dettagliata delle forme d'onda. Ad esempio, un display più grande migliora la chiarezza dei dettagli delle forme d'onda, consentendo di individuare più facilmente i problemi intermittenti e di individuare il momento esatto in cui si verifica un guasto o un'anomalia.
Gli oscilloscopi misurano un segnale elettrico, lo convertono in una forma d'onda visibile e la visualizzano su uno schermo con la tensione sull'asse verticale e il tempo sull'asse orizzontale. Ciò consente agli ingegneri di osservare come un segnale varia nel tempo e di valutare il comportamento della forma d'onda nei circuiti elettronici.
Il segnale in ingresso viene prima sottoposto a circuiti di attenuazione, amplificazione e condizionamento. Negli oscilloscopi digitali, il segnale viene poi convertito in campioni digitali da un convertitore analogico-digitale (ADC) e memorizzato. Lo strumento utilizza questi campioni per ricostruire e visualizzare la forma d'onda sullo schermo. I sistemi di trigger aiutano a stabilizzare i segnali ripetitivi o a catturare eventi specifici, consentendo agli ingegneri di analizzare glitch, rumore o anomalie di temporizzazione nei circuiti.
Un oscilloscopio è in grado di effettuare un'ampia gamma di misurazioni elettriche sulle forme d'onda acquisite. Tra le misurazioni più comuni figurano l'ampiezza di tensione, la frequenza, il periodo, il tempo di salita, il tempo di discesa, la larghezza dell'impulso, il rapporto di ciclo, la differenza di fase tra i segnali e le variazioni temporali, come il jitter.
Gli oscilloscopi digitali moderni supportano inoltre misurazioni automatizzate e analisi più avanzate del comportamento delle forme d'onda, dell'integrità del segnale e delle relazioni temporali. Gli ingegneri utilizzano queste funzionalità per valutare le prestazioni dei circuiti, confrontare i segnali tra i vari canali e analizzare i problemi legati alla progettazione ad alta velocità. Gli oscilloscopi Keysight offrono strumenti di misurazione e analisi sia per il debug generico che per applicazioni di test elettronici più avanzate.
La scelta dell'oscilloscopio giusto inizia con l'adattamento dello strumento ai segnali, alle interfacce e alle misurazioni richieste dalla propria applicazione. Gli ingegneri valutano solitamente la larghezza di banda, la frequenza di campionamento, il numero di canali, la profondità di memoria, il trigger e le funzionalità di analisi software in base al comportamento delle forme d'onda che devono osservare.
Nel campo della progettazione embedded, gli ingegneri potrebbero dare priorità ai canali a segnale misto, alla decodifica dei protocolli seriali e alle opzioni di trigger. Nel campo dell'elettronica di potenza, potrebbero concentrarsi sulla misurazione ad alta tensione, sulle misurazioni isolate e sull'analisi della potenza. Nella progettazione digitale ad alta velocità, l'integrità del segnale, il rumore di fondo, la precisione di temporizzazione e la memoria profonda sono spesso gli aspetti più importanti. Gli oscilloscopi Keysight trovano impiego in tutti questi ambiti, dal debug generico ai test avanzati di convalida e conformità.
La larghezza di banda e la frequenza di campionamento determinano il grado di precisione con cui un oscilloscopio rileva il contenuto del segnale. La larghezza di banda dell'oscilloscopio descrive l'intervallo di frequenza che lo strumento è in grado di misurare con una fedeltà accettabile ed è solitamente specificata al punto di -3 dB. La frequenza di campionamento è il numero di campioni rilevati al secondo durante la conversione di un segnale analogico in dati digitali.
Per ottenere misurazioni accurate, gli ingegneri scelgono la larghezza di banda dell'oscilloscopio in base alla frequenza più alta e ai dettagli del segnale che devono osservare. Gli oscilloscopi con larghezza di banda più elevata sono in genere necessari per velocità di salita elevate, dettagli transitori e segnali digitali ad alta velocità, mentre una larghezza di banda inferiore può essere sufficiente per la risoluzione di problemi di base o per analisi nel dominio del tempo a velocità più ridotte. La frequenza di campionamento deve essere sufficientemente elevata da evitare l'aliasing; mentre il doppio della frequenza di segnale più alta è il minimo teorico, in pratica gli ingegneri utilizzano spesso una frequenza di campionamento pari ad almeno tre-cinque volte la larghezza di banda dell'oscilloscopio per preservare i dettagli della forma d'onda, le transizioni dei fronti e l'accuratezza di temporizzazione.
Gli oscilloscopi digitali, analogici e a segnale misto si differenziano per il modo in cui acquisiscono, visualizzano e analizzano i segnali. Gli oscilloscopi analogici visualizzano i segnali direttamente tramite un'amplificazione continua della tensione e utilizzano tradizionalmente uno schermo CRT, mentre gli oscilloscopi digitali convertono i segnali in dati digitali per la visualizzazione, l'archiviazione e l'analisi. Gli oscilloscopi a segnale misto combinano canali di misura analogici con ingressi digitali per analizzare sia le forme d'onda che l'attività logica.
Gli oscilloscopi analogici consentono la visualizzazione delle forme d'onda in tempo reale, ma presentano capacità di memorizzazione e analisi limitate. Gli oscilloscopi digitali supportano la memorizzazione delle forme d'onda, le misurazioni automatizzate, la decodifica dei protocolli e un'analisi dei segnali più avanzata, motivo per cui sono ampiamente utilizzati nei moderni test e nella progettazione elettronica. Gli oscilloscopi a segnale misto estendono le capacità degli oscilloscopi digitali consentendo agli ingegneri di correlare le forme d'onda analogiche con i segnali logici digitali nei sistemi embedded e a dominio misto. Keysight offre oscilloscopi a memoria digitale, oscilloscopi a segnale misto, oscilloscopi modulari e oscilloscopi a campionamento per diverse esigenze di misura.
L'utilizzo di un oscilloscopio per misurare i segnali e risolvere i problemi inizia con la scelta della sonda corretta, la regolazione delle impostazioni di tensione e tempo, l'impostazione di un trigger stabile e, infine, l'analisi delle caratteristiche delle forme d'onda quali ampiezza, frequenza, tempo di salita, temporizzazione, rumore, distorsione o comportamento del protocollo.
Gli ingegneri si affidano agli oscilloscopi per analizzare problemi quali overshoot, ringing, jitter, violazioni di temporizzazione, guasti intermittenti, instabilità delle linee di alimentazione ed errori di comunicazione. Un approccio tipico consiste nel collegare e compensare la sonda, regolare il display per acquisire chiaramente le forme d’onda, scegliere la condizione di trigger appropriata e quindi applicare misurazioni, cursori, funzioni matematiche o decodifica dei protocolli per isolare la fonte del problema. Gli oscilloscopi Keysight supportano questo flusso di lavoro con funzioni di misura ingegneristiche standard e strumenti di analisi avanzati utilizzati nella convalida del progetto, nel debug e nei test.