Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Dalla convalida pre-silicio all'implementazione di reti e data center AI
Emula il traffico del protocollo di rete per testare le prestazioni dell'infrastruttura
Emula il traffico delle applicazioni per testare le prestazioni della rete e della sicurezza
Emulazione hardware per il collaudo completo delle infrastrutture di rete e di intelligenza artificiale
Scopri i prodotti per l'automazione dei test di laboratorio, tra cui Velocity Core, Velocity iTest, switch modulari per l'automazione, switch ottici per l'automazione e molto altro ancora.
Le soluzioni Keysight per i test di protocollo e di carico da Layer 2 a Layer 3 consentono una rigorosa convalida delle tecnologie di rete durante lo sviluppo di ASIC e nella progettazione e implementazione di data center su scala AI. Progettati per garantire prestazioni, scalabilità e flessibilità, i nostri strumenti di emulazione da L2 a L3 supportano la convalida precoce della progettazione, la conformità dei protocolli e l'emulazione del traffico reale in ambienti fisici, virtuali e cloud. I nostri pacchetti software di emulazione Ethernet e protocollo, tra cui IxNetwork, IxANVL e IxVerify, aiutano a garantire che la vostra infrastruttura di rete funzioni come previsto. Esplorate il nostro portafoglio di test di protocollo e carico per trovare la soluzione giusta per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test delle applicazioni e delle reti Keysight L4 / L7 consentono di verificare le prestazioni, la resilienza e l'esperienza utente dei servizi in esecuzione sull'infrastruttura di rete. Utilizzate Keysight IxLoad per il traffico stateful su larga scala per stressare firewall, VPN e controller di distribuzione delle applicazioni (ADC). Keysight AI Data Center Builder offre un'emulazione avanzata del carico di lavoro AI che rivela le reali prestazioni degli ambienti dei data center AI quando vengono testati con modelli e parametri di addestramento AI specifici. Keysight Elastic Network Generator fornisce un motore software con un'API aperta e standard del settore per la creazione di scenari di traffico emulato complessi che possono essere implementati su hardware Keysight o agenti software containerizzati. Keysight IxChariot fornisce un'emulazione di applicazioni leggera e basata su endpoint con misurazioni KPI per perdita di pacchetti, jitter, ritardo, MOS e prestazioni video, ampiamente utilizzata nei test SD-WAN e wireless . Per una validazione topologica completa, Keysight Fabric Emulator simula intere reti Ethernet con un controllo dettagliato. Selezionate lo strumento più adatto al vostro ambiente di test, al profilo di traffico e agli obiettivi di validazione. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse riportate di seguito.
Gli acceleratori hardware Keysight per i test di protocollo e di carico consentono la convalida delle reti Ethernet ad alta velocità utilizzate nei data center. Dai generatori di traffico da banco con analisi approfondita del tasso di errore binario Ethernet e della correzione degli errori in avanti (FEC) ai generatori di traffico hyperscale, questi sistemi supportano test completi dal livello 1 al livello 7 con velocità di rete da 1GE a 1,6T. Emula i carichi di lavoro AI, convalida le interconnessioni 800GE e 1,6T, emula la congestione di rete ed esegui test di conformità agli standard, il tutto con hardware scalabile e ottimizzato per il laboratorio. Scegli una piattaforma in base al numero di porte richiesto, alla velocità dell'interfaccia, al fattore di forma e al supporto del protocollo. Esplora il nostro ampio portafoglio, dalle appliance a funzione fissa ai sistemi chassis modulari, per trovare la soluzione giusta per la convalida Ethernet, il networking di intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML) e i test di sincronizzazione su larga scala. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
La gamma di prodotti Keysight per l'automazione dei test di laboratorio comprende Velocity Core, Velocity iTest, switch di automazione modulari, switch ottici di automazione e switch di automazione a configurazione fissa. Velocity Core automatizza e integra le risorse di laboratorio e di test nel processo CI/CD (integrazione continua e distribuzione continua). Velocity iTest automatizza le suite di test di rete tramite un IDE (ambiente di sviluppo interattivo) basato su Python. Con gli switch di automazione modulari, è possibile automatizzare la connettività di laboratorio su diverse velocità e tipi di supporti. Gli switch ottici di automazione offrono una connettività in fibra automatizzata a bassa perdita. Gestite la connettività Ethernet multivelocità in laboratorio in un unico chassis con switch di automazione a configurazione fissa.
Le soluzioni Keysight per i test di protocollo e di carico da Layer 2 a Layer 3 consentono una rigorosa convalida delle tecnologie di rete durante lo sviluppo di ASIC e nella progettazione e implementazione di data center su scala AI. Progettati per garantire prestazioni, scalabilità e flessibilità, i nostri strumenti di emulazione da L2 a L3 supportano la convalida precoce della progettazione, la conformità dei protocolli e l'emulazione del traffico reale in ambienti fisici, virtuali e cloud. I nostri pacchetti software di emulazione Ethernet e protocollo, tra cui IxNetwork, IxANVL e IxVerify, aiutano a garantire che la vostra infrastruttura di rete funzioni come previsto. Esplorate il nostro portafoglio di test di protocollo e carico per trovare la soluzione giusta per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test delle applicazioni e delle reti Keysight L4 / L7 consentono di verificare le prestazioni, la resilienza e l'esperienza utente dei servizi in esecuzione sull'infrastruttura di rete. Utilizzate Keysight IxLoad per il traffico stateful su larga scala per stressare firewall, VPN e controller di distribuzione delle applicazioni (ADC). Keysight AI Data Center Builder offre un'emulazione avanzata del carico di lavoro AI che rivela le reali prestazioni degli ambienti dei data center AI quando vengono testati con modelli e parametri di addestramento AI specifici. Keysight Elastic Network Generator fornisce un motore software con un'API aperta e standard del settore per la creazione di scenari di traffico emulato complessi che possono essere implementati su hardware Keysight o agenti software containerizzati. Keysight IxChariot fornisce un'emulazione di applicazioni leggera e basata su endpoint con misurazioni KPI per perdita di pacchetti, jitter, ritardo, MOS e prestazioni video, ampiamente utilizzata nei test SD-WAN e wireless . Per una validazione topologica completa, Keysight Fabric Emulator simula intere reti Ethernet con un controllo dettagliato. Selezionate lo strumento più adatto al vostro ambiente di test, al profilo di traffico e agli obiettivi di validazione. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse riportate di seguito.
Gli acceleratori hardware Keysight per i test di protocollo e di carico consentono la convalida delle reti Ethernet ad alta velocità utilizzate nei data center. Dai generatori di traffico da banco con analisi approfondita del tasso di errore binario Ethernet e della correzione degli errori in avanti (FEC) ai generatori di traffico hyperscale, questi sistemi supportano test completi dal livello 1 al livello 7 con velocità di rete da 1GE a 1,6T. Emula i carichi di lavoro AI, convalida le interconnessioni 800GE e 1,6T, emula la congestione di rete ed esegui test di conformità agli standard, il tutto con hardware scalabile e ottimizzato per il laboratorio. Scegli una piattaforma in base al numero di porte richiesto, alla velocità dell'interfaccia, al fattore di forma e al supporto del protocollo. Esplora il nostro ampio portafoglio, dalle appliance a funzione fissa ai sistemi chassis modulari, per trovare la soluzione giusta per la convalida Ethernet, il networking di intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML) e i test di sincronizzazione su larga scala. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
La gamma di prodotti Keysight per l'automazione dei test di laboratorio comprende Velocity Core, Velocity iTest, switch di automazione modulari, switch ottici di automazione e switch di automazione a configurazione fissa. Velocity Core automatizza e integra le risorse di laboratorio e di test nel processo CI/CD (integrazione continua e distribuzione continua). Velocity iTest automatizza le suite di test di rete tramite un IDE (ambiente di sviluppo interattivo) basato su Python. Con gli switch di automazione modulari, è possibile automatizzare la connettività di laboratorio su diverse velocità e tipi di supporti. Gli switch ottici di automazione offrono una connettività in fibra automatizzata a bassa perdita. Gestite la connettività Ethernet multivelocità in laboratorio in un unico chassis con switch di automazione a configurazione fissa.
KAI Data Center Builder emula i carichi di lavoro AI reali per testare ogni percorso dati nel sistema su larga scala. Visualizza i flussi di dati AI attraverso ogni processore, ogni interconnessione, ogni elemento di rete e individua i colli di bottiglia delle prestazioni.
Guardate il video per scoprire come KAI Data Center Builder emula ogni processore, interconnessione e rete per massimizzare le prestazioni del data center AI.
Centri dati AI
Riproduci il comportamento realistico della rete dei carichi di lavoro AI
Centri dati AI
Massimizza la velocità di trasmissione per interconnessioni ad alta velocità 800GE / 1,6T
Centri dati AI
Ottimizzare i tempi di completamento del lavoro e ridurre i tempi di formazione dell'IA
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
L'emulazione del traffico Ethernet consiste nella generazione e nell'analisi di traffico Ethernet realistico per verificare le prestazioni delle reti e dei dispositivi in condizioni simili a quelle di produzione.
Si tratta di un aspetto fondamentale per la validazione delle reti, poiché gli ingegneri necessitano di risultati misurabili relativi a latenza, velocità di trasmissione, perdita di pacchetti e comportamento in caso di congestione prima dell’implementazione. Ciò contribuisce a convalidare switch, router, schede di interfaccia di rete e componenti elettronici in ambienti cloud, di fornitori di servizi e di data center dedicati all’intelligenza artificiale. Keysight apporta la propria esperienza nell’emulazione del traffico Ethernet a questi flussi di lavoro di validazione delle reti ad alta velocità.
L'emulazione del traffico Ethernet utilizza traffico generato per testare i dispositivi di rete e i collegamenti in condizioni operative realistiche, mentre la simulazione di rete modella il comportamento e gli analizzatori di protocollo osservano il traffico in modo passivo.
Questa differenza è importante perché l'emulazione del traffico Ethernet misura parametri reali quali latenza, velocità effettiva e perdita di pacchetti in condizioni di carico controllato. Ciò la rende utile per verificare il comportamento della rete, la sua scalabilità e la sua resilienza prima dell'implementazione. Keysight supporta l'emulazione del traffico Ethernet per una verifica realistica in tutti i moderni ambienti di rete.
La scelta di una soluzione di emulazione del traffico Ethernet avviene in base alla corrispondenza tra la piattaforma di test e l'architettura di rete di destinazione, il profilo di traffico e l'obiettivo di validazione.
Tra i fattori chiave figurano la velocità delle porte, il supporto dei protocolli, il modello di implementazione e la scalabilità richiesta. In pratica, la soluzione dovrebbe generare e analizzare traffico realistico per verificare la latenza, la velocità effettiva e la perdita di pacchetti in condizioni di rete rappresentative. Keysight offre soluzioni di emulazione del traffico Ethernet per queste esigenze di verifica in ambienti di test di data center e reti basati sull'intelligenza artificiale.
Un emulatore di traffico Ethernet è definito da specifiche che stabiliscono con quale precisione ed efficienza è in grado di riprodurre il comportamento effettivo della rete.
Le specifiche chiave includono la velocità delle porte, la scalabilità, il supporto dei protocolli, l'automazione e la flessibilità di implementazione in ambienti fisici, virtuali e cloud. Queste specifiche sono fondamentali poiché la validazione della rete dipende da risultati misurabili quali latenza, velocità di trasmissione, perdita di pacchetti e ripetibilità al carico di traffico richiesto. In qualità di leader nel settore dell'emulazione del traffico Ethernet, Keysight soddisfa questi requisiti di validazione ad alta velocità.
L'emulazione del traffico senza stato genera flussi di pacchetti senza mantenere il contesto della sessione, mentre l'emulazione del traffico con stato mantiene lo stato del protocollo e dell'applicazione durante il test.
L'emulazione stateless supporta l'inoltro a velocità di linea e i test relativi a throughput, latenza e perdita di pacchetti. L'emulazione stateful verifica il comportamento delle applicazioni, la gestione delle sessioni, le interazioni tra protocolli e la resilienza in condizioni di traffico realistiche. Keysight supporta queste modalità di emulazione del traffico Ethernet per la validazione dei data center basati sull'intelligenza artificiale.
L'emulazione del traffico Ethernet verifica le prestazioni, la scalabilità e la resilienza della rete generando modelli di traffico controllati che rispecchiano condizioni operative realistiche.
Il processo misura in genere la larghezza di banda, la latenza, la perdita di pacchetti, la risposta alla congestione e il comportamento in condizioni di carico crescente o di picchi di traffico. Ciò consente agli ingegneri di verificare switch, router, schede di interfaccia di rete e componenti elettronici prima della loro implementazione in ambienti cloud, di fornitori di servizi e di data center dedicati all'intelligenza artificiale. Keysight aiuta gli ingegneri ad applicare l'emulazione del traffico Ethernet alla verifica pre-implementazione su reti cloud, di fornitori di servizi e di data center dedicati all'intelligenza artificiale.
Gli emulatori di traffico Ethernet si integrano con i framework di test automatizzati, le pipeline CI/CD e gli ambienti cloud, consentendo la generazione e l'analisi del traffico in modo ripetibile e programmabile.
Questa integrazione consente ai team di eseguire la convalida in una fase più precoce dello sviluppo, automatizzare i test di regressione e confrontare i risultati relativi a latenza, throughput e perdita di pacchetti tra diverse build e ambienti. Keysight supporta l'emulazione del traffico Ethernet in ambienti fisici, virtuali e cloud per i flussi di lavoro relativi ai data center basati sull'intelligenza artificiale e alla convalida automatizzata delle reti.
Le sfide legate all'emulazione del traffico Ethernet riguardano solitamente il realismo del traffico, la scalabilità, la sincronizzazione e la ripetibilità.
Queste sfide incidono sulla capacità della latenza, della larghezza di banda e della perdita di pacchetti misurate di rappresentare accuratamente le condizioni di produzione, specialmente nei data center dedicati all'intelligenza artificiale e negli ambienti di rete ad alta velocità. In genere vengono affrontate attraverso la generazione di traffico a velocità di linea, modelli realistici di protocolli e carico, l'orchestrazione sincronizzata dei test e ambienti di test scalabili. Keysight supporta questi flussi di lavoro di validazione per reti Ethernet su larga scala, dove realismo, sincronizzazione e ripetibilità sono fondamentali.