Configurazione dell'emulatore di progettazione di stazioni base cellulari Keysight, dotato di un grande emulatore di canali radio Propsim F64 con ampi array di porte RF e indicatori LED; un monitor desktop che visualizza un'interfaccia utente che simula scenari di guida reali, metriche di segnale e tracciamento della posizione; e unità hardware di supporto con connettori RF multipli e porte di interfaccia. Questa configurazione viene utilizzata per emulare e testare le prestazioni delle stazioni base cellulari e 5G in ambienti radio realistici.

Accelerare l'innovazione Open RAN: dal laboratorio alla rete attiva

In questo video scoprirai come l'innovazione Open RAN sta procedendo rapidamente grazie a un potente ecosistema di strumenti di progettazione, emulazione e test. Imparerai come queste soluzioni aiutano gli ingegneri a colmare il divario tra i prototipi di laboratorio e le implementazioni nel mondo reale, accelerano i test di integrazione e interoperabilità in ambienti multi-vendor e garantiscono che i componenti Open RAN soddisfino i requisiti di prestazioni, affidabilità e prontezza all'implementazione fin dal primo giorno.

 

Trova software e accessori compatibili con la tua soluzione di test per UE, RAN, emulatori core o reti RF

Scegli tra un'ampia gamma di software e accessori specifici per la modellazione, la convalida e le applicazioni, inclusi emulatori di canale, front-end RF e moduli di temporizzazione, per supportare l'emulazione di UE cellulari, RAN e core, nonché i test di rete RF.

Scopri i casi d'uso relativi ai test su UE, RAN, emulatore di core e driver di rete RF

Scopri come le soluzioni di test cellulari supportano un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali.

Domande frequenti