Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.
Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.
Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.
Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.
Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.
Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono di sostituirli, aggiornarli e riconfigurarli in base alle proprie esigenze.
Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI.
Nessun filtro disponibile
Nessun filtro disponibile