PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Telaio modulare

Alloggiamenti personalizzabili per componenti PXI e AXI.

Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono la sostituzione, l'aggiornamento e la riconfigurazione in base alle proprie esigenze

Telaio modulare

Controller modulare

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI

Controller modulare

Visualizzazione di 12 di 30

Immagine del ricetrasmettitore vettoriale PXIe, 26,5 GHz
Ricetrasmettitore vettoriale PXIe, 26,5 GHz
Modello
M9471A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
26.5 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
-
Slot machine
4
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Immagine di  PXIe Stimolo-Risposta digitale, 250 MHz, 16 canali
PXIe Stimolo-Risposta digitale, 250 MHz, 16 canali
Modello
M9195B
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Stimolo-risposta digitale
Piattaforma
-
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT PXIe
Ricetrasmettitore vettoriale VXT PXIe
Modello
M9421A
Fattore di forma
Modulo PXI
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
PXIe
Slot machine
4
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Immagine del riferimento di frequenza PXIe: 10 MHz e 100 MHz
Riferimento di frequenza PXIe: 10 MHz e 100 MHz
Modello
M9300A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Riferimento di frequenza
Piattaforma
PXIe
Slot machine
1
Tipo
Riferimento di frequenza
Immagine dell'adattatore host PCIe: porta singola (x8), Gen 3
Adattatore host PCIe: porta singola (x8), Gen 3
Modello
M9048B
Fattore di forma
PCIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Adattatore host PCIe
Piattaforma
PXIe
Slot machine
1
Tipo
Scheda di rete
Immagine del modulo di sistema PXIe: porta singola (x8), Gen 3
Modulo di sistema PXIe: porta singola (x8), Gen 3
Modello
M9022A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Cavo PCIe Gen 3 Link
Piattaforma
PXIe
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine di  PXI Digital IO, da 0,3 V a 50 V
PXI Digital IO, da 0,3 V a 50 V
Modello
M9187A
Fattore di forma
Modulo PXI
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
IO digitale
Piattaforma
-
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine del  set di test radiofonico
Set di test radio
Modello
M8920A
Fattore di forma
PXIe, modulare
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
-
Piattaforma
PXIe
Slot machine
10
Tipo
Set di test radio
Immagine dell'acceleratore di misurazione PXIe
Acceleratore di misura PXIe
Modello
M9451A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
N/D
Tipo di modulo
Acceleratore di misurazione
Piattaforma
-
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine della soluzione di riproduzione streaming a banda larga
Soluzione per la riproduzione in streaming a banda larga
Modello
S7970A
Fattore di forma
-
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
-
Piattaforma
-
Slot machine
18
Tipo
-
Immagine della soluzione di registrazione in streaming a banda larga
Soluzione di registrazione streaming a banda larga
Modello
S7960A
Fattore di forma
-
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
-
Piattaforma
-
Slot machine
10
Tipo
-
Immagine del controller integrato ad alte prestazioni PXIe: 6 core
Controller integrato ad alte prestazioni PXIe: 6 core
Modello
M9038A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Controllore incorporato
Piattaforma
PXIe
Slot machine
-
Tipo
Controller
Cancella tutto