PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Controller

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI

Controller

Visualizzazione di 12 di 20

Immagine di  XGS12-SD, chassis standard a 12 slot con prestazioni standard e pacchetto Windows 10
XGS12-SD, chassis standard a 12 slot con prestazioni standard, pacchetto Windows 10
Modello
940-0018
Fattore di forma
Telaio
Interfaccia
N/D
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
N/D
Protocolli
-
Tecnologia
-
Immagine di  XGS12-HSL, pacchetto chassis ad alte prestazioni a 12 slot
XGS12-HSL, pacchetto chassis ad alte prestazioni a 12 slot
Modello
940-0016
Fattore di forma
Telaio
Interfaccia
N/D
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
N/D
Protocolli
-
Tecnologia
-
Immagine di  XGS2-HSL, pacchetto chassis ad alte prestazioni a 2 slot
XGS2-HSL, pacchetto chassis ad alte prestazioni a 2 slot
Modello
940-0014
Fattore di forma
Telaio
Interfaccia
N/D
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
N/D
Protocolli
-
Tecnologia
-
Immagine di  XGS2-SDL, pacchetto chassis standard a 2 slot
XGS2-SDL, pacchetto chassis a 2 slot con prestazioni standard
Modello
940-0013
Fattore di forma
Telaio
Interfaccia
N/D
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
N/D
Protocolli
-
Tecnologia
-
Immagine di  NOVUS10/1GE32S, 32 porte, modulo di carico SFP/ 10GE/1GE/100M
NOVUS10/1GE32S, 32 porte, modulo di carico SFP/ 10GE/1GE/100M
Modello
944-1141
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
SFP+
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
32
Protocolli
-
Tecnologia
Ethernet
Immagine di  XGS12-SDL, pacchetto chassis standard a 12 slot
XGS12-SDL, pacchetto chassis standard a 12 slot
Modello
940-0015
Fattore di forma
Telaio
Interfaccia
N/D
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
N/D
Protocolli
-
Tecnologia
-
Immagine di  NOVUS100GE4Q28+FAN Abilitazione a 4 porte sul modulo di carico
NOVUS100GE4Q28+FAN Abilitazione a 4 porte sul modulo di carico
Modello
944-1165
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
QSFP28
Tipi di licenza
-
Porti
4
Protocolli
-
Tecnologia
-
Immagine di  NOVUS-NP10/1GE8DP, abilitazione a 8 porte sul modulo di carico NP a 16 porte SFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M
NOVUS-NP10/1GE8DP, abilitazione a 8 porte sul modulo di carico NP a 16 porte SFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M
Modello
944-1163
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
SFP+
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
8
Protocolli
-
Tecnologia
Ethernet
Immagine di  NOVUS-NP10/1GE16DP, 16 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M Modulo di carico
NOVUS-NP10/1GE16DP, 16 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M Modulo di carico
Modello
944-1162
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
SFP+
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
16
Protocolli
-
Tecnologia
Ethernet
Immagine di  NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP-R, 5 velocità, 8 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY Funzionalità ridotte
NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP-R, 5 velocità, 8 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY Funzionalità ridotte
Modello
944-1155
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
SFP+
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
8
Protocolli
-
Tecnologia
Ethernet
Immagine di  NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP-R, 5 velocità, 16 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY Funzionalità ridotte
NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP-R, 5 velocità, 16 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY Funzionalità ridotte
Modello
944-1154
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
SFP+
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
16
Protocolli
-
Tecnologia
Ethernet
Immagine di  NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP, 5 velocità, 8 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY Full Feature
NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP, 5 velocità, 8 porte, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY Full Feature
Modello
944-1149
Fattore di forma
Carica modulo
Interfaccia
SFP+
Tipi di licenza
Perpetuo
Porti
8
Protocolli
-
Tecnologia
Ethernet
Cancella tutto