Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Dalla fase iniziale di ricerca e sviluppo e dai test di conformità agli standard fino alla produzione
Caratterizzazione del ricevitore ad alta velocità per una trasmissione dati priva di errori
Risparmia spazio rack con l'acquisizione di segnali ad alta velocità nei formati PXI e AXI
Scopri i nostri mainframe e moduli Switch Measure per la verifica della progettazione e i test automatizzati.
Esplora i BERT modulari con componenti personalizzabili per test su misura di interfacce digitali ad alta velocità
I BERT Keysight sono ora disponibili in un'unica classe di capacità, la classe XE8, e includono i BERT della serie M8000. Questi BERT sono progettati per il test di interfacce digitali ad alta velocità e consentono di caratterizzare, convalidare e sottoporre a stress test i ricevitori digitali con precisione. I BERT sono strumenti modulari composti da un generatore di pattern, un rilevatore o analizzatore di errori e un modulo di recupero dati di clock. Utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui interconnessioni di data center, ricetrasmettitori ottici, interfacce di memoria ad alta velocità e bus seriali di nuova generazione, i BERT Keysight supportano standard critici quali PCIe®, DDR, USB ed Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Scegliete una delle nostre configurazioni BERT più popolari in base alle velocità di trasmissione dati e alla codifica di linea supportate oppure configuratene una specifica per le vostre esigenze applicative.
I digitalizzatori modulari Keysight sono strumenti di acquisizione dei segnali ad alte prestazioni progettati per l'acquisizione rapida e precisa delle forme d'onda nei sistemi di test e misurazione automatizzati. Basati su PXIe e AXIe, offrono velocità di campionamento elevate e ampie larghezze di banda in un formato compatto, che li rende ideali per ambienti di test complessi nei settori aerospaziale e della difesa, delle comunicazioni e dei test sui semiconduttori.
I sistemi di acquisizione dati (DAQ) Keysight sono progettati per acquisire e digitalizzare con precisione segnali elettrici e fisici quali tensione, corrente, temperatura e pressione provenienti da ambienti reali. Utilizzati in settori quali quello aerospaziale, automobilistico, energetico ed elettronico, questi sistemi supportano un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la convalida dei sensori, il monitoraggio ambientale e i test funzionali. Il loro design modulare e la scalabilità dei canali li rendono adattabili a qualsiasi applicazione, dalle piccole configurazioni da banco ai sistemi di test automatizzati su larga scala. Grazie all'elevata precisione, affidabilità e facilità di integrazione, i DAQ Keysight garantiscono prestazioni, qualità ed efficienza sia nella ricerca e sviluppo che nei test di produzione.
Con oltre 30 moduli plug-in, tra cui commutatori a bassa frequenza, RF e microonde fino a 26,5 GHz, I/O digitali e convertitori D/A, e una scelta di chassis a 3 o 8 slot, è possibile configurare il DAQ modulare più adatto alla propria applicazione.
I tester modulari del rapporto di errore binario (BERT) Keysight sono costituiti da singoli componenti intercambiabili che compongono le soluzioni BERT ad alte prestazioni per il collaudo di interfacce digitali ad alta velocità. Questi strumenti includono generatori di pattern individuali, rilevatori di errori, analizzatori e moduli di recupero dati di clock per supportare le esigenze di collaudo in continua evoluzione. È possibile creare la propria configurazione BERT in base alla velocità di trasmissione dati, al formato di modulazione e alle esigenze funzionali, personalizzando l'impostazione per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
I BERT Keysight sono ora disponibili in un'unica classe di capacità, la classe XE8, e includono i BERT della serie M8000. Questi BERT sono progettati per il test di interfacce digitali ad alta velocità e consentono di caratterizzare, convalidare e sottoporre a stress test i ricevitori digitali con precisione. I BERT sono strumenti modulari composti da un generatore di pattern, un rilevatore o analizzatore di errori e un modulo di recupero dati di clock. Utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui interconnessioni di data center, ricetrasmettitori ottici, interfacce di memoria ad alta velocità e bus seriali di nuova generazione, i BERT Keysight supportano standard critici quali PCIe®, DDR, USB ed Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Scegliete una delle nostre configurazioni BERT più popolari in base alle velocità di trasmissione dati e alla codifica di linea supportate oppure configuratene una specifica per le vostre esigenze applicative.
I digitalizzatori modulari Keysight sono strumenti di acquisizione dei segnali ad alte prestazioni progettati per l'acquisizione rapida e precisa delle forme d'onda nei sistemi di test e misurazione automatizzati. Basati su PXIe e AXIe, offrono velocità di campionamento elevate e ampie larghezze di banda in un formato compatto, che li rende ideali per ambienti di test complessi nei settori aerospaziale e della difesa, delle comunicazioni e dei test sui semiconduttori.
I sistemi di acquisizione dati (DAQ) Keysight sono progettati per acquisire e digitalizzare con precisione segnali elettrici e fisici quali tensione, corrente, temperatura e pressione provenienti da ambienti reali. Utilizzati in settori quali quello aerospaziale, automobilistico, energetico ed elettronico, questi sistemi supportano un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la convalida dei sensori, il monitoraggio ambientale e i test funzionali. Il loro design modulare e la scalabilità dei canali li rendono adattabili a qualsiasi applicazione, dalle piccole configurazioni da banco ai sistemi di test automatizzati su larga scala. Grazie all'elevata precisione, affidabilità e facilità di integrazione, i DAQ Keysight garantiscono prestazioni, qualità ed efficienza sia nella ricerca e sviluppo che nei test di produzione.
Con oltre 30 moduli plug-in, tra cui commutatori a bassa frequenza, RF e microonde fino a 26,5 GHz, I/O digitali e convertitori D/A, e una scelta di chassis a 3 o 8 slot, è possibile configurare il DAQ modulare più adatto alla propria applicazione.
I tester modulari del rapporto di errore binario (BERT) Keysight sono costituiti da singoli componenti intercambiabili che compongono le soluzioni BERT ad alte prestazioni per il collaudo di interfacce digitali ad alta velocità. Questi strumenti includono generatori di pattern individuali, rilevatori di errori, analizzatori e moduli di recupero dati di clock per supportare le esigenze di collaudo in continua evoluzione. È possibile creare la propria configurazione BERT in base alla velocità di trasmissione dati, al formato di modulazione e alle esigenze funzionali, personalizzando l'impostazione per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
Scegli tra un'ampia gamma di software e accessori BERT, digitalizzatori e DAQ progettati per semplificare la configurazione, automatizzare le misurazioni e garantire la conformità agli standard industriali. Abbina il tuo software ai cavi, ai kit e alle schede di espansione necessari per effettuare la misurazione corretta per la tua applicazione.
Comunicazione cablata
Caratterizza PAM4 con misurazioni BER e SER.
Comunicazione cablata
Utilizzare un tester del rapporto di errore di bit per eseguire la calibrazione del ricevitore a 100 Gb/s per corsia e i test di conformità.
Comunicazione cablata
Calibrare e testare i DUT PCIe 6.0 per la conformità del ricevitore con oscilloscopi ad alta larghezza di banda, BERT e software di automazione.
Comunicazione cablata
Convalidare la conformità del ricevitore DDR5 agli standard JEDEC utilizzando l'automazione dei test.
Comunicazione cablata
Effettuare misurazioni multicanale della corrente durante la fase di progettazione del prodotto utilizzando un sistema DAQ.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un tester del rapporto di errore di bit (BERT), un digitalizzatore e un sistema di acquisizione dati (DAQ) svolgono funzioni di misurazione distinte.
Le specifiche più importanti dipendono dal fatto che la misurazione si concentri sugli errori di bit, sulla fedeltà della forma d'onda o sull'acquisizione del segnale a lungo termine.
A differenza degli strumenti generici, queste specifiche determinano direttamente se un sistema è in grado di acquisire, sollecitare o convalidare con precisione i segnali in contesti di misurazione ad alta velocità, a segnale misto o di lunga durata.
I BERT sono particolarmente indicati per verificare l'affidabilità e il margine dei collegamenti di comunicazione seriale ad alta velocità. Tra i casi d'uso tipici figurano i test di conformità dei ricevitori rispetto agli standard elettrici e ottici, la caratterizzazione delle interconnessioni e dei backplane, nonché i test di stress dei ricetrasmettitori in presenza di jitter, rumore e attenuazione.
A differenza degli oscilloscopi o dei digitalizzatori, i BERT quantificano direttamente le prestazioni del collegamento attraverso la misurazione del tasso di errore binario, rendendoli indispensabili per valutare la stabilità a lungo termine, l’efficienza della correzione degli errori in avanti e la robustezza del sistema in applicazioni relative a data center, reti e calcolo ad alta velocità.
I digitalizzatori e i sistemi DAQ si integrano nei sistemi di test automatizzati tramite trigger, sincronizzazione e trasmissione dei dati controllati da software.
I digitalizzatori vengono comunemente utilizzati nei casi in cui l'acquisizione di forme d'onda ad alta larghezza di banda debba essere correlata con altri strumenti ai fini dell'integrità del segnale o dell'analisi nel dominio del tempo.
I sistemi DAQ, al contrario, eccellono nei flussi di lavoro automatizzati di validazione e produzione che richiedono misurazioni sincronizzate su più canali per periodi prolungati.
Entrambi i tipi di strumenti supportano architetture di test scalabili, consentendo misurazioni ripetibili, l'elaborazione centralizzata dei dati e l'integrazione con i framework di automazione dei test utilizzati negli ambienti di ricerca e sviluppo e di produzione.
La precisione delle misurazioni dipende dalla calibrazione, dal controllo del percorso del segnale e dalla sincronizzazione tra gli strumenti. Gli ingegneri garantiscono risultati affidabili ricorrendo a una calibrazione tracciabile, alla scelta di una larghezza di banda adeguata e a un cablaggio di alta qualità, al fine di ridurre al minimo l'attenuazione e i riflessi. Per le misurazioni ad alta velocità, l'allineamento temporale, la stabilità dell'orologio e la gestione del jitter sono fondamentali per preservare l'integrità del segnale. Routine di verifica periodiche e la correzione automatica degli errori di guadagno, offset e temporizzazione contribuiscono a mantenere la coerenza tra le diverse configurazioni di prova.