Sistema di test PXIe Precision IV

Avvia rapidamente la tua misurazione di precisione

I digitalizzatori PXI Keysight sono schede convertitori analogico-digitali (ADC) versatili basate su un'architettura modulare.

Sistema di test PXIe Precision IV

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Panoramica sui mainframe

Mainframe

Integra con sicurezza. Passa con sicurezza. Misura con sicurezza

Panoramica sui mainframe

Panoramica del modulo

Sistemi modulari Keysight: prestazioni senza pari. Risultati in metà tempo.

I nostri sistemi modulari ti aiutano ad affrontare le sfide più complesse in ambito RF, microonde e digitale, garantendo prestazioni PXI e AXIe senza pari.

Panoramica del modulo

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Visualizzazione di 6 di 6

Immagine del digitalizzatore PXIe: 4 canali, 2 GHz, 12 bit
Digitalizzatore PXIe: 4 canali, 2 GHz, 12 bit
Modello
M5200A
Tipo di modulo
Digitalizzatore
Immagine di  PXIe Digital I/O: 28 canali LVDS, 8 canali trigger
I/O digitale PXIe: 28 canali LVDS, 8 canali trigger
Modello
M5302A
Tipo di modulo
-
Immagine del digitalizzatore isolato PXIe, 2 canali, 16 bit, ±256 V, memoria 32 Msa/Ch
Digitalizzatore isolato PXIe, 2 canali, 16 bit, ±256 V, memoria 32 Msa/Ch
Modello
M9217A
Tipo di modulo
-
Immagine dell'acquisizione dati ad alta tensione PXI a 32 canali
Acquisizione dati ad alta tensione PXI a 32 canali
Modello
M9216A
Tipo di modulo
Multifunzione
Immagine del digitalizzatore PXIe: 100 MSa/s, 14 bit, 100 MHz
Digitalizzatore PXIe: 100 MSa/s, 14 bit, 100 MHz
Modello
M3100A
Tipo di modulo
Digitalizzatore
Immagine del digitalizzatore PXIe 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz
Digitalizzatore PXIe 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz
Modello
M3102A
Tipo di modulo
Digitalizzatore
Cancella tutto