Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
909C
Terminale coassiale 909C, da CC a 2 GHz; termina sistemi a 50 ohm con caratteristiche di bassa riflessione di precisione.
Il Keysight 909C è un carico di precisione a bassa riflessione da CC a 2 GHz per terminare un sistema coassiale da 50 ohm nella sua impedenza caratteristica. È destinato all'uso come standard di calibrazione. Il Keysight 909C può essere ordinato con un connettore APC-7, maschio di tipo N o femmina di tipo N.
85138A
Terminale coassiale 85138A, da CC a 50 GHz; termina sistemi a 50 ohm con caratteristiche di bassa riflessione di precisione.
Il Keysight 85138A è un carico di precisione a bassa riflessione da CC a 50 GHz per terminare un sistema coassiale da 50 ohm nella sua impedenza caratteristica. È destinato all'uso come standard di calibrazione. Il Keysight 85138A ha un connettore maschio da 2,4 mm.
909A
Terminale coassiale 909A, da CC a 18 GHz; termina sistemi a 50 ohm con caratteristiche di bassa riflessione di precisione.
Il Keysight 909A è un carico universale a bassa riflessione per la terminazione di un sistema coassiale da 50 ohm nella sua impedenza caratteristica nella gamma da CC a 18 GHz. È adatto sia per strumenti di misura a banda larga che a banda stretta. Il Keysight 909A può essere ordinato con un connettore APC-7, femmina di tipo N o maschio di tipo N.
909D
Terminale coassiale 909D, da CC a 26,5 GHz; termina sistemi a 50 ohm con caratteristiche di bassa riflessione di precisione.
Il Keysight 909D è un carico di precisione a bassa riflessione da CC a 26,5 GHz per terminare un sistema coassiale da 50 ohm nella sua impedenza caratteristica. È destinato all'uso come standard di calibrazione.
42090A
Da utilizzare per prove di prestazione di misuratori LCR a 4 terminali e analizzatori di impedenza.
Il 42090A è una terminazione aperta utilizzata principalmente per i test delle prestazioni dei misuratori LCR a 4 terminali e degli analizzatori di impedenza Keysight. Per informazioni sul metodo di utilizzo di questo standard, consultare il manuale d'uso/manutenzione dello strumento.
42091A
Da utilizzare per i test prestazionali dei misuratori LCR a 4 terminali e degli analizzatori di impedenza.
Il 42091A è una terminazione corta utilizzata principalmente per i test prestazionali dei misuratori LCR a 4 terminali e degli analizzatori di impedenza Keysight. Per informazioni sul metodo di utilizzo di questo standard, consultare il manuale operativo/di manutenzione dello strumento.
909F
Garantisce un'eccezionale stabilità dell'impedenza a lungo termine grazie alla tecnologia a film sottile in nitruro di tantalio su zaffiro.
La famiglia Keysight 909F di carichi di precisione a bassa riflessione è destinata all'uso come standard di calibrazione. La tecnologia a film sottile di nitruro di tantalio su zaffiro garantisce un'eccezionale stabilità dell'impedenza a lungo termine. Per garantire le migliori caratteristiche possibili di resistenza all'usura, per i contatti dei connettori è stato utilizzato rame berillio placcato in oro.
I carichi sono disponibili nelle configurazioni APC-7, maschio di tipo N e femmina di tipo N.
909E
Termina un sistema coassiale da 75 Ω nella sua impedenza caratteristica con questo carico di precisione a bassa riflessione.
Il Keysight 909E è un carico di precisione a bassa riflessione da CC a 3 GHz per terminare un sistema coassiale da 75 ohm nella sua impedenza caratteristica. È destinato all'uso come standard di calibrazione.
85138B
Terminare un sistema coassiale da 50 Ω nella sua impedenza caratteristica con questo carico di precisione a bassa riflessione.
Il Keysight 85138B è un carico di precisione a bassa riflessione da CC a 50 GHz per la terminazione di un sistema coassiale da 50 ohm nella sua impedenza caratteristica. È destinato all'uso come standard di calibrazione. Il Keysight 85138B ha un connettore femmina da 2,4 mm.
85140B
Stabilire piani di misurazione per fase e ampiezza di riflessione note in sistemi coassiali da 50 Ω.
Tipo: connettore femmina da 2,4 mm
Il cavo coassiale corto Keysight 85140B viene utilizzato per stabilire piani di misurazione per fase e ampiezza di riflessione note in sistemi coassiali da 50 ohm. È dotato di un connettore femmina da 2,4 mm.
CX1203A
Inizia subito a misurare grazie agli accessori in dotazione e al resistore in serie integrato da 50 Ω.
La testa del sensore CX1203A è dotata dei sensori di corrente CX1101A e CX1102A. È provvista di un connettore SMA per i terminali + e – dell'amperometro di un canale analogico CX3300 tramite un sensore di corrente. Dispone inoltre di resistenze in serie integrate da 0 Ω e 50 Ω e di un selettore. Il terminale – (meno) è collegato al comune del circuito tramite un resistore da 10 MΩ. Sono inclusi i seguenti accessori per consentire di avviare rapidamente le misurazioni delle forme d'onda di corrente a banda larga.
CX1202A
Fornisce due connettori SMA per i terminali + e - dell'amperometro di un canale analogico CX3300 tramite un sensore di corrente
La testina del sensore Keysight CX1202A è compatibile con i sensori di corrente CX1101A e CX1102A. È dotata di due connettori SMA per i terminali + e - dell'amperometro di un canale analogico CX3300 tramite un sensore di corrente. Dispone inoltre di un connettore SMA per il monitoraggio della tensione tramite un voltmetro o un oscilloscopio.