Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
87405B
Preamplificatore 87405B, da 10 MHz a 4 GHz; blocco di guadagno compatto che fornisce una potenza di uscita affidabile direttamente alla porta di prova.
Nota applicativa sui preamplificatori e sulla figura di rumore del sistema – Questa nota illustra le nozioni di base sulla figura di rumore, comprese le applicazioni e le caratteristiche della tecnologia degli amplificatori Keysight. Vengono messi in evidenza i preamplificatori portatili 87405C di Keysight, che offrono un guadagno eccezionale di 25 dB fino a 18 GHz e una connessione di polarizzazione dell'alimentazione della sonda che elimina la necessità di un'alimentazione CC aggiuntiva. Leggi subito la nota applicativa sui preamplificatori e la figura di rumore del sistema!
L'amplificatore per componenti a microonde Keysight 87405B offre prestazioni compatte e affidabili ai system integrator e ai progettisti di sistemi a microonde. Con un guadagno minimo di 22 dB e una potenza di uscita superiore a 8 dBm, questo amplificatore offre la potenza di uscita dove serve: sulla porta di test.
Per ulteriori informazioni sui preamplificatori USB, gli amplificatori a microonde e gli amplificatori di sistema, visitare il sito Keysight Amplifiers.
87415A
Amplificatore per sistemi a microonde 87415A, da 2 a 8 GHz; blocco di guadagno compatto che fornisce una potenza di uscita affidabile alla porta di prova.
L'amplificatore per componenti a microonde Keysight 87415A offre prestazioni compatte e affidabili ai system integrator e ai progettisti di sistemi a microonde. Con un guadagno minimo di 25 dB e una potenza di uscita superiore a 23 dBm da 2 a 8 GHz, questo amplificatore offre la potenza di uscita dove serve: sulla porta di test.
U7227C
Preamplificatore USB U7227C, da 100 MHz a 26,5 GHz; migliora la figura di rumore e il guadagno del sistema per misurazioni dello spettro accurate.
Il preamplificatore USB U7227C (da 100 MHz a 26,5 GHz) offre un guadagno affidabile e una bassa figura di rumore ai sistemi di misurazione. Migliora le prestazioni complessive del sistema e riduce gli errori sistematici.
Quando è collegato a un analizzatore di segnali della serie X, il preamplificatore USB configura automaticamente gli analizzatori per rilevare il preamplificatore specifico collegato e scarica i dati di calibrazione incorporati, quali guadagno, fattore di rumore e parametri S. I dati di calibrazione forniscono dati di correzione accurati e risultati più ripetibili per ogni misurazione.
U7227F
Preamplificatore USB U7227F, da 2 a 50 GHz; migliora la figura di rumore e il guadagno del sistema per misurazioni dello spettro più accurate.
Il preamplificatore USB U7227F (da 2 a 50 GHz) offre un guadagno affidabile e una bassa figura di rumore ai sistemi di misurazione. Migliora le prestazioni complessive del sistema e riduce gli errori sistematici.
Quando è collegato a un analizzatore di segnali della serie X, il preamplificatore USB configura automaticamente gli analizzatori per rilevare il preamplificatore specifico collegato e scarica i dati di calibrazione incorporati, quali guadagno, fattore di rumore e parametri S. I dati di calibrazione forniscono dati di correzione accurati e risultati più ripetibili per ogni misurazione.
U7227A
Preamplificatore USB U7227A, da 10 MHz a 4 GHz; migliora la figura di rumore e il guadagno del sistema per misurazioni dello spettro più accurate.
Il preamplificatore USB U7227A (da 10 MHz a 4 GHz) offre un guadagno affidabile e una bassa figura di rumore ai sistemi di misurazione. Migliora le prestazioni complessive del sistema e riduce gli errori sistematici.
Quando è collegato a un analizzatore di segnali della serie X, il preamplificatore USB configura automaticamente gli analizzatori per rilevare il preamplificatore specifico collegato e scarica i dati di calibrazione incorporati, quali guadagno, fattore di rumore e parametri S. I dati di calibrazione forniscono dati di correzione accurati e risultati più ripetibili per ogni misurazione.
83050A
Amplificatore per sistemi a microonde 83050A, da 2 a 50 GHz; compensa le perdite in RF e potenzia la potenza in uscita sulle porte di prova nei sistemi ATE a microonde.
L'amplificatore di sistema a microonde Keysight 83050A è un amplificatore compatto e pronto all'uso progettato per i progettisti e gli integratori di sistemi. Questo amplificatore fornisce la potenza necessaria per recuperare le perdite di sistema e aumentare la potenza disponibile nei sistemi ATE RF e a microonde. L'ampiezza di banda ultra larga da 2 a 50 GHz consente al progettista di sostituire diversi amplificatori a banda stretta con un unico amplificatore Keysight, eliminando la necessità di reti di crossover o alimentatori di polarizzazione multipli.
Per ulteriori informazioni sui preamplificatori USB, gli amplificatori a microonde e gli amplificatori di sistema, visitare il sitoKeysight Amplifiers.
83051A
Amplificatore per sistemi a microonde 83051A, da 45 MHz a 50 GHz; compensa le perdite in RF e potenzia la potenza in uscita sulle porte di test nei sistemi ATE.
L'amplificatore per sistemi a microonde Keysight 83051A è un amplificatore compatto e pronto all'uso progettato per i progettisti e gli integratori di sistemi. Questo amplificatore fornisce la potenza necessaria per recuperare le perdite di sistema e aumentare la potenza disponibile nei sistemi ATE RF e a microonde. L'ampiezza di banda ultra larga da 45 MHz a 50 GHz consente al progettista di sostituire diversi amplificatori a banda stretta con un unico amplificatore Keysight, eliminando la necessità di reti di crossover o alimentatori di polarizzazione multipli.
Per ulteriori informazioni sui preamplificatori USB, gli amplificatori a microonde e gli amplificatori di sistema, visitare il sito Keysight Amplifiers.
83006A
Amplificatore per sistemi a microonde 83006A, da 10 MHz a 26,5 GHz; compensa le perdite in RF e potenzia la potenza in uscita sulle porte di test nei sistemi ATE.
L'amplificatore per sistemi a microonde Keysight 83006A è un amplificatore compatto e pronto all'uso progettato per progettisti e integratori di sistemi. Questo amplificatore fornisce potenza dove serve per recuperare le perdite di sistema e aumentare la potenza disponibile nei sistemi ATE RF e a microonde. L'ampiezza di banda ultra larga da 10 MHz a 26,5 GHz consente al progettista di sostituire diversi amplificatori a banda stretta con un unico amplificatore Keysight, eliminando la necessità di reti di crossover o alimentatori di polarizzazione multipli.
Per ulteriori informazioni sui preamplificatori USB, gli amplificatori a microonde e gli amplificatori di sistema, visitare il sito Keysight Amplifiers.
U7229M
Migliora le prestazioni complessive del sistema e riduci gli errori sistematici grazie a una robusta figura di rumore e a un guadagno ottimizzato.
L'amplificatore a basso rumore USB Keysight U7229M da 50 a 110 GHz è dotato di un percorso commutabile che garantisce un guadagno affidabile e una bassa figura di rumore ai sistemi di misurazione. Questa soluzione migliora le prestazioni complessive del sistema e riduce gli errori sistematici.
Caratteristiche principali
U7229G
Migliora le prestazioni complessive del sistema e riduci gli errori sistematici grazie a una robusta figura di rumore e a un guadagno ottimizzato.
L'amplificatore a basso rumore USB Keysight U7229G da 500 MHz a 67 GHz è dotato di un percorso commutabile che garantisce un guadagno affidabile e una bassa figura di rumore ai sistemi di misura. Questa soluzione migliora le prestazioni complessive del sistema e riduce gli errori sistematici.
Caratteristiche principali
83020A
Recuperare le perdite di sistema e aumentare la potenza disponibile nei sistemi ATE RF e microonde
L'amplificatore per sistemi a microonde Keysight 83020A è un amplificatore compatto e pronto all'uso progettato per i progettisti e gli integratori di sistemi. Questo amplificatore fornisce la potenza necessaria per recuperare le perdite di sistema e aumentare la potenza disponibile nei sistemi ATE RF e a microonde. L'ampiezza di banda ultra larga da 2 a 26,5 GHz consente al progettista di sostituire diversi amplificatori a banda stretta con un unico amplificatore Keysight, eliminando la necessità di reti di crossover o alimentatori di polarizzazione multipli.
Per ulteriori informazioni sui preamplificatori USB, gli amplificatori a microonde e gli amplificatori di sistema, visitare il sitoKeysight Amplifiers.
M9379A
Il modulo amplificatore RF PXI M9379A include due amplificatori combinati con interruttori RF e un attenuatore a gradini programmabile per il funzionamento fino a 13,5 GHz. Il modulo a 1 slot è progettato per funzionare con l'analizzatore di rete vettoriale (VNA) PXIe M9485A e M980xA.
Il modulo amplificatore RF M9379A include due amplificatori, interruttori RF e un attenuatore a gradini programmabile progettato per funzionare con gli analizzatori di rete vettoriali (VNA) PXIe M9485A e M980xA. Uno degli amplificatori interni funziona come un preamplificatore programmabile contenente due percorsi selezionabili dall'utente: un percorso amplificatore con guadagno variabile che utilizza un attenuatore a gradini o un percorso bypass. L'M9379A può migliorare il rumore di fondo del sistema di misura con il VNA PXIe M980xA. Ad esempio, l'M9379A con preamplificatore è una soluzione ideale per le misure della figura di rumore (NF) utilizzando i ricevitori standard dell'M980xA fino a 13,5 GHz. Il modulo a 1 slot include anche interruttori interni controllati direttamente dal firmware dell'M980xA, consentendo misurazioni rapide sincronizzate sia per i parametri S che per l'NF con il sistema PXI.
Il modulo amplificatore RF M9379A include due amplificatori, interruttori RF e un attenuatore a gradini programmabile.