Sensore di potenza media USB ad ampia gamma dinamica da 10 MHz a 54 GHz

Il Keysight U2056XA è un sensore di potenza media USB veloce, preciso e con un'ampia gamma dinamica da 10 MHz a 54 GHz.

immagine_prodotto
  • Frequency range

    10 MHz to 54 GHz

  • Connectivity

    USB

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

Configurazioni principali

Scopri cosa è incluso e come puoi migliorare la tua esperienza con Keysight.

U2056XA  Sensore di potenza media USB ad ampia gamma dinamica da 10 MHz a 54 GHz
U2056XA Sensore di potenza media USB ad ampia gamma dinamica da 10 MHz a 54 GHz

Modello:

U2056XA

Quantità

Opzioni

1

Sensore di potenza media USB Wide Dynamic Range, 10 MHz - 54 GHz | Assistenza tecnica KeysightCare - 3 anni | Restituzione a Keysight Garanzia - 3 anni.

1

Cavo sensore di potenza; 1,5 m (5 piedi)

1

Tipo connettore da 1,85 mm (m)

Punti salienti

  • Gamma di frequenza da 10 MHz a 54 GHz
  • Connettività USB con un'ampia gamma dinamica da -70 a +20 dBm (frequenza da 10 MHz a 50 GHz) / da -70 a +15 dBm (frequenza > da 50 a 54 GHz) per misurazioni di segnali piccoli
  • Misurazione rapida in tempo reale di 50.000 letture al secondo
  • Misurazione in tempo reale senza tempi morti per garantire che ogni singolo impulso continuo venga misurato
  • La funzione di selettività temporale media consente una gamma dinamica completa per le misurazioni della potenza media e della selettività temporale media.
  • Lo zero interno e la calibrazione automatica consentono di risparmiare tempo e ridurre l'incertezza di misura.
  • Lo strumento può essere controllato senza costi aggiuntivi utilizzando l'app BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis (BV0007B). Questa app semplifica il collegamento e il controllo dello strumento. Si noti che la versione base non include il supporto KeysightCare ed è una revisione indietro rispetto alla versione con licenza. Per accedere alle funzionalità e al supporto più recenti, è disponibile la versione con licenza (a pagamento) dell'app BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis.

Misurate con precisione qualsiasi segnale modulato con i sensori di potenza a ampia gamma dinamica U/L2050/60 X-Series di Keysight Technologies, Inc. I modelli con connettività USB/LAN sono dotati di un'ampia gamma dinamica, che copre da -70 a +26 dBm. Questo sensore offre misurazioni di potenza molto accurate e ripetibili per qualsiasi segnale modulato ed è dotato di una velocità di misurazione superveloce di 50.000 letture/sec, che consente una maggiore produttività. Gli utenti possono anche risparmiare tempo e ridurre l'incertezza di misurazione grazie alla funzione interna di azzeramento e calibrazione.

Ulteriori informazioni sui sensori di alimentazione LAN e USB Keysight

Domande frequenti