Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Nemo Analyze è una potente soluzione desktop per l'analisi dei dati dei test sul campo, con analisi post-elaborazione professionale dei dati dei test provenienti dalle reti cellulari.
Type
Drive Test Solution
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Nemo Analyze è uno strumento di analisi altamente efficiente e completamente scalabile per il benchmarking, la risoluzione automatizzata dei problemi e la creazione di report statistici basati sui dati dei test di guida. Per il benchmarking, i suoi modelli di report predeterminati aiutano a confrontare i KPI di diversi operatori, tecnologie e periodi di tempo e a visualizzare i risultati in un unico report. Nemo Analyze supporta tutte le principali tecnologie di rete. L'architettura collaudata, il solido set di funzionalità e l'estensibilità del database PostgreSQL consentono il caricamento simultaneo dei dati e potenti capacità di automazione, in particolare per l'uso aziendale e per altri ambienti su larga scala.
Nemo Analyze è la soluzione di post-elaborazione ideale per i dati prodotti dagli strumenti Nemo. Nemo Analyze supporta Windows 10/11, 64 bit. L'integrazione di Nemo Analyze con altri strumenti Nemo fornisce una catena completa di elaborazione automatizzata dei dati, dai dati di misurazione grezzi ai risultati generati automaticamente in formato cartella di lavoro.
Nemo Analyze supporta l'analisi delle misurazioni del ricevitore di scansione 5G NR e dell'UE eseguite con gli strumenti di raccolta dati Nemo. Nemo supporta una serie di KPI all'avanguardia per analisi 5G NR avanzate. Nemo Analyze fornisce una serie completa di modelli di report già pronti e cartelle di lavoro di riproduzione con tutte le metriche chiave e i KPI per un'analisi rapida e include anche una routine automatizzata per tracciare le impronte dei fasci SSB di tutti i fasci. I fasci 5G NR possono essere visualizzati su una mappa 3D per rilevare l'attenuazione di edifici e alberi a livello di segnale e per valutare la larghezza e la copertura del fascio nella realtà. Inoltre, Nemo Analyze supporta le misurazioni effettuate con l'analizzatore di spettro portatile FieldFox di Keysight.
Per ulteriori informazioni su Nemo Network Solutions, visitare Keysight Nemo Wireless Solutions.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.