Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Software che implementa una modellazione dei canali basata su geometria ad alta fedeltà per la validazione wireless avanzati.
Technology
All wireless
Use cases
Industry-standard RF channel modeling
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Lo strumento F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) offre una modellazione stocastica dei canali flessibile e ad alta fedeltà e consente la creazione di ambienti RF virtuali in cui a tutti i trasmettitori e ricevitori vengono assegnate posizioni fisiche e caratteristiche RF. Le posizioni, le velocità e gli orientamenti delle radio possono essere aggiornati dinamicamente, consentendo ai dispositivi di muoversi lungo traiettorie predefinite con velocità e orientamenti configurabili. Lo strumento supporta i modelli di canale spaziale 3GPP specificati nella TR 38.901.
Lo strumento GCM offre un modo intuitivo ed efficiente per creare scenari di test dinamici. Con pochi clic del mouse, gli utenti possono aggiungere o rimuovere dispositivi radio e definire le condizioni dei canali e le interazioni tra qualsiasi combinazione di trasmettitori e ricevitori. La funzionalità opzionale di modellazione degli array di antenne consente la simulazione di un’ampia gamma di sistemi di antenne reali, dalle semplici antenne a dipolo agli array avanzati di antenne Massive MIMO.
Lo strumento supporta sia scenari di test via cavo che over-the-air (OTA), garantendo flessibilità in una vasta gamma di flussi di lavoro di sviluppo e convalida. Inoltre, lo strumento GCM è in grado di generare set di dati di modelli di canale stocastici basati sulla geometria per l'addestramento di modelli di IA/ML e per il benchmarking on-target di casi d'uso relativi a RAN basate su IA e dispositivi basati su IA.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.