con un software di monitoraggio della batteria

Questo profilatore e simulatore di batteria integrato consente agli ingegneri di accedere rapidamente al consumo di corrente del dispositivo, in modo da ottimizzare i progetti per una maggiore durata della batteria.

immagine_prodotto
  • Maximum power

    200 W

  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

Configurazioni principali

Scopri cosa è incluso e come puoi migliorare la tua esperienza con Keysight.

E36731A con software di analisi delle prestazioni della batteria
E36731A con software di analisi delle prestazioni della batteria

Modello:

E36731A

Quantità

Opzioni

1

Emulatore batteria | Assistenza tecnica KeysightCare - 3 anni | Restituzione alla garanzia Keysight - 3 anni.

Punti salienti

Design per una migliore durata della batteria

L'emulatore di batteria e profiler Keysight E36731A è un carico elettronico e un alimentatore integrati, progettato per applicazioni di emulazione di batterie, profilatura e analisi della potenza. Grazie al firmware più recente, l’E36731A supporta il funzionamento nativo a 2 quadranti direttamente sullo strumento, consentendo sia il funzionamento in modalità sorgente che in modalità sink. Il softwareKeysight PW9253A PathWave Advanced per il test e l’emulazione delle batterie offre ulteriori funzionalità di simulazione, profilazione e analisi delle batterie per flussi di lavoro avanzati di test delle batterie.

  • Genera profili accurati della batteria utilizzando il consumo di corrente simulato di un dispositivo.
  • Emula istantaneamente qualsiasi stato di carica della batteria e visualizza i dati relativi al consumo di corrente in tempo reale.
  • Funziona direttamente nelle modalità “source” e “sink” con funzionalità nativa a 2 quadranti abilitata tramite l’ultimo firmware.
  • Abilita il test di alimentazione bidirezionale con funzionamento nativo in modalità sorgente e sink a 2 quadranti.
  • Ottimizza il tuo flusso di lavoro con un alimentatore integrato e un carico elettronico.
  • Crea un modello di batteria per qualsiasi tipo di batteria.
  • Potenza fino a 200 W, 30 V e 20 A.