S8825A

Strumenti per l'emulazione di canali satellitari e aerospaziali

Test dei collegamenti radio satellitari e aerospaziali in condizioni realistiche wireless , al fine di convalidare i collegamenti di comunicazione spaziali e aerei con elevata compensazione dello spostamento Doppler e dei ritardi prolungati

immagine_prodotto
  • Workflow stage

    Development and interoperability

  • Technology

    5G NTN, SATCOM

  • Test types

    Satellite and aerospace channel emulation testing

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

Il set di strumenti di emulazione dei canali satellitari e aerospaziali S8825A si basa sull'emulatore di canali F8800A F64 o F8820A FS16 PROPSIM di Keysight. Il set di strumenti consente la convalida delle prestazioni dei sistemi radio satellitari, aerospaziali e aerei in condizioni di propagazione 3D complesse, coerenti e realistiche.

Le applicazioni spaziali odierne introducono nuove tecnologie avanzate, tra cui larghezze di banda del segnale più ampie, frequenze più elevate e beamforming. Per affrontare le complessità associate, Keysight ha introdotto la prima soluzione di emulazione di canale sul mercato che offre la più ampia larghezza di banda del segnale e il numero più elevato di canali con fading per testare le prestazioni dei collegamenti aerospaziali e terrestri 5G NTN in un'unica unità.

La convalida delle prestazioni in un ambiente aerospaziale ad alta velocità richiede un ambiente di test che emuli frequenze Doppler elevate e supporti lunghi ritardi, entrambi comuni nei collegamenti satellitari. La soluzione di emulazione di canale PROPSIM consente agli utenti di creare ambienti di test ad alta velocità che soddisfano i requisiti più elevati. Con questa soluzione, gli utenti possono creare scenari di test utilizzando gli strumenti PROPSIM o importare scenari da strumenti di terze parti. Utilizzando un'emulazione basata su file degli scenari di test, la soluzione di emulazione di canale PROPSIM di Keysight garantisce condizioni di test accurate, realistiche e ripetibili per applicazioni wireless , telemetria, satellitari e di comunicazione a banda larga ad alta mobilità.

La richiesta di bande di frequenza più ampie spinge le reti satellitari verso bande di frequenza più elevate. L'ultimo 3GPP 5G NTN introduce la banda K, con una gamma di frequenze di 20/30 GHz, che è completamente supportata dalla soluzione S8825A. Insieme al nuovo ricetrasmettitore M1742A in banda K, con una gamma di frequenze da 10 a 32 GHz, S8825A supporta tutti i nuovi requisiti dei futuri servizi NTN a banda larga.

Domande frequenti