Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I trasmettitori ottici di riferimento Keysight della classe XP5 includono il modello N7718C.
Il trasmettitore ottico di riferimento in fibra monomodale consente la convalida del progetto a 200G per corsia e la ricerca a 400G per corsia.
Fiber mode
Single-mode
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Bandwidth
>60 GHz
Output power
6
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
I produttori di ricetrasmettitori ottici e i fornitori di soluzioni di interconnessione ottica devono verificare la conformità agli standard e garantire l'interoperabilità a velocità di trasmissione dati superiori a 200 Gbps per corsia. Nel frattempo, sono già state avviate ricerche per velocità di trasmissione dati pari a 400 Gbps per corsia.
Automazione dello stress test del ricevitore ottico
La soluzione chiavi in mano Keysight N4917DJCA per lo stress test dei ricevitori ottici è composta dal BERT serie M8050 e dall'N7718C. Anziché utilizzare trasmettitori interni con una determinata qualità di segnale, i progettisti di ricevitori ottici possono utilizzare la soluzione per simulare un trasmettitore ottico a 120 Gbaud per convalidare i propri ricevitori in condizioni variabili. Tali condizioni includono il rapporto di estinzione ottica e il TDECQ, nonché condizioni di stress quali rumore, jitter e interferenze.
Il trasmettitore di riferimento ottico N7718C, pilotato dal BERT serie M8050, genera segnali puliti e stressati. Questo approccio consente il test automatizzato dei progetti di ricevitori ottici per la conformità con il prossimo standard IEEE 802.3dj.
Abbinato all'AWG M8199B, l'N7718C è in grado di generare segnali IM-DD, come forme d'onda NRZ, PAM4, PAM6 e PAM8. Questa capacità consente la ricerca per la trasmissione a 400 Gbps per corsia, aprendo la strada a collegamenti da 3,2 Tbps.
Non è necessario alcun amplificatore RF
Poiché l'N7718C ha unVpi basso, gli utenti non sempre necessitano di un amplificatore RF, che aggiungerebbe jitter, per ottenere un segnale ottico più pulito.
Controllo automatico della distorsione
La modalità di controllo automatico della polarizzazione dell'N7718C funziona senza dithering nel punto di quadratura. Pertanto, non inietta alcuna componente spettrale indesiderata nel segnale ottico.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.