Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
La soluzione Automotive SerDes receiver (Rx) di Keysight garantirà l'interoperabilità delle reti automobilistiche integrate nei veicoli MIPI A-PHY.
Measurement type
Receive (Rx)
Technology
MIPI A-PHY
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di nuova generazione utilizzeranno sensori quali telecamere, radar e lidar con risoluzioni sempre più elevate, richiedendo una rete con una velocità di trasmissione dati più elevata e una maggiore larghezza di banda. I serializzatori e i deserializzatori (SerDes) sono comuni praticamente in tutte le tecnologie di bus digitali ad alta velocità.
Lo scopo dei test sul ricevitore a livello PHY è quello di sottoporre il ricevitore a sollecitazioni e verificarne il funzionamento nell'ambiente rumoroso dell'auto. I test sul ricevitore garantiscono la qualità della trasmissione digitale misurando la capacità del ricevitore di recuperare i dati da un segnale di ingresso danneggiato. La necessità di interoperabilità rende i test e le misurazioni un elemento chiave dello standard, poiché rappresentano un percorso fondamentale per consentirne un'ampia adozione.
AE2000R è una soluzione che include un software di controllo per il generatore di forme d'onda arbitrarie (AWG) per creare segnali di prova conformi. Fornisce tutti i parametri di segnale e tutti i test specificati nelle specifiche di prova di conformità applicabili.
Capacità chiave
Informazioni per gli ordini
La scheda tecnica contiene i dettagli di configurazione.
I marchi di servizio e i loghi MIPI® sono di proprietà di MIPI Alliance, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Keysight Technologies è concesso in licenza. Altri marchi di servizio e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.