Tecniche di progettazione dei circuiti RF per il carico degli amplificatori di potenza
  • Corsi
  • 9 elementi

I progettisti di amplificatori di potenza devono spesso lavorare direttamente con i dati di load pull misurati.

Scoprite come la piattaforma ADS di Keysight può:

 

- Importazione e pulizia dei dati load-pull misurati 

- Visualizzate i contorni e utilizzate i dati per progettare e ottimizzare le reti di accoppiamento di impedenza.

- Adattare modelli di RNA che possono essere utilizzati in simulazioni non lineari. 

 

La presentazione illustra diversi esempi pratici di utilizzo dei dati Load Pull per ottimizzare le metriche chiave dell'efficienza a potenza aggiunta (PAE), della magnitudo del vettore errore (EVM) e del rapporto di dispersione del canale adiacente (ACLR) in un progetto di amplificatore di potenza.

Lezioni