Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
3D Interconnect Designer offre un ambiente flessibile di modellazione e ottimizzazione per qualsiasi struttura di interconnessione avanzata, inclusi chiplet, chip impilati, contenitori e circuiti stampati.
Ottieni una convalida digitale più rapida a un prezzo inferiore grazie alla permuta.
Emula ogni parte dell'infrastruttura del tuo data center. Emula qualsiasi cosa. Ottimizza tutto.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Ottieni test rapidi e accurati a livello di scheda con un solido ICT in linea e offline progettato per la produzione moderna.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Individuare le interferenze con il software di gestione dello spettro di post-elaborazione in laboratorio.
Utilizza questo strumento di selezione per individuare rapidamente l'alimentatore più adatto alle tue esigenze in materia di ATE nel settore aerospaziale e della difesa.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I generatori di segnali Expert Keysight Expert sono disponibili in due classi. La classe XG5 comprende i modelli MXG N5185A, N5181B e N5183B, nonché i generatori di segnali compatti AP5021A-AP5022A. La classe XG6 comprende i generatori di segnali compatti AP5031A-AP5032A.
I generatori di segnali Expert Keysight Expert sono disponibili in due classi. La classe XG5 comprende i modelli MXG N5185A, N5181B e N5183B, nonché i generatori di segnali compatti AP5021A e AP5022A. La classe XG6 comprende i generatori di segnali compatti AP5031A e AP5032A. I generatori di segnali Expert si basano sulle funzionalità dei nostri Essential per supportare una gamma di frequenze massime più ampia e un rumore di fase inferiore. Expert compatti supportano una frequenza massima fino a 54 GHz e velocità di commutazione ultraveloci fino a 3 microsecondi. Expert sono disponibili in configurazioni multicanale e offrono funzionalità avanzate come il DDS per generare segnali precisi e a bassa distorsione e un riflettometro integrato per automatizzare la correzione dell'adattamento del DUT. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o crea quella di cui hai bisogno per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Garantite la stabilità e la purezza del segnale richieste per i test più esigenti su radar, convertitori analogico-digitali (ADC) e ricevitori con rumore di fase ultra basso.
La generazione di segnali puri con bassa distorsione armonica riduce le interferenze, migliorando l'integrità del segnale e consentendo misurazioni RF più accurate.
Ottieni una simulazione del segnale più accurata e dinamica con velocità di commutazione comprese tra 800 µs e 15 µs, consentendo una replica precisa degli ambienti RF reali.
Scegli il numero di canali più adatto alla tua applicazione, da un modello compatto a canale singolo a un'unità multicanale ideale per il collaudo di ricevitori multiporta.
Maximum frequency
8.5 GHz to 90 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz to -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm to 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc to -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs to 800 µs
AP5021A
Il generatore di segnali analogici Keysight AP5021A G3 è un generatore di segnali ad alta purezza e rumore di fase ultra basso che copre frequenze da 9 kHz a 12,75, 20, 40 o 54 GHz.
Il generatore di segnali analogici Keysight AP5021A G3 offre eccellenti prestazioni armoniche e spurie in un modello comodo e leggero. Una combinazione di basso rumore di fase, purezza spettrale significativamente elevata e velocità di commutazione rapida consente ai team di collaudo di generare segnali di alta qualità per la produzione, la conversione da analogico a digitale (ADC) e il collaudo dei ricevitori radar. Alloggiato in un pratico involucro da tavolo, il generatore di segnali analogici G3 offre anche opzioni di configurazione tramite touchscreen e telecomando, insieme a un software con interfaccia grafica utente (GUI) o comandi SCPI standard per una programmazione senza interruzioni.
AP5022A
Il generatore di segnali analogici AP5022A G3 è un generatore di segnali a basso rumore di fase con commutazione rapida e fino a quattro uscite indipendenti programmabili e coerenti in fase.
Il generatore di segnali analogici Keysight AP5022A G3 è un generatore di segnali multicanale che offre una gamma da 9 kHz a 54 GHz con rumore di fase ultra basso. Per un'elevata coerenza di fase, i canali RF sono bloccati su un'unica sorgente di riferimento. La combinazione di eccellenti prestazioni armoniche e spurie con una commutazione rapida rende questo modello ideale per situazioni in cui le prestazioni elevate sono fondamentali.
N5185A
Generatore di segnali analogici multicanale compatto con copertura di frequenza fino a 8,5 GHz per canale.
Le tecnologie in continua evoluzione nel campo wireless e delle applicazioni aerospaziali e di difesa richiedono una copertura di frequenza più elevata che utilizza schemi di modulazione complessi come MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output), beamforming e multiplexing per massimizzare la velocità di trasmissione dei dati. Il generatore di segnali analogici Keysight N5185A MXG fornisce risultati coerenti e ripetibili, ideali per i test multiporta. I circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC) DAC personalizzati dell'MXG utilizzano la sintesi digitale diretta per fornire segnali precisi in un unico dispositivo facile da usare.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
La correzione DUT match tra un generatore di segnali RF e un ricevitore migliora la precisione delle misurazioni compensando i disallineamenti di impedenza tra il dispositivo in prova (DUT) e l'apparecchiatura di prova. In questa configurazione, il generatore di segnali RF invia un segnale all'ingresso del DUT e il ricevitore misura l'uscita del DUT.
Le discrepanze nell'impedenza (ad esempio, deviazioni dallo standard di 50 ohm) all'ingresso o all'uscita del DUT causano riflessioni del segnale, distorcendo misurazioni come il guadagno o la risposta in frequenza. La correzione della corrispondenza del DUT risolve questo problema calibrando il sistema per compensare tali discrepanze. Ciò garantisce che i dati del ricevitore riflettano le reali prestazioni del DUT anziché errori di configurazione del test. Ciò è essenziale per testare con precisione i componenti RF in applicazioni quali comunicazioni o radar.
Questo risultato si ottiene spesso attraverso un processo di calibrazione che utilizza un analizzatore di rete vettoriale (VNA) per misurare le caratteristiche di riflessione della configurazione di prova e quindi applica correzioni ai dati misurati. Questo processo è molto complesso e richiede molto tempo.
Le prestazioni armoniche si riferiscono all'efficacia con cui un dispositivo RF, come un generatore di segnali, un amplificatore o un trasmettitore, riduce al minimo i segnali armonici indesiderati, che sono multipli della frequenza fondamentale e possono interferire con il funzionamento del sistema.
Le armoniche sono spesso generate da non linearità nei componenti attivi, che possono degradare la purezza del segnale, causare interferenze con i canali adiacenti e ridurre l'efficienza complessiva del sistema. La misurazione delle prestazioni armoniche richiede la valutazione dei livelli di distorsione armonica (ad esempio, seconda e terza armonica) rispetto al segnale fondamentale, tipicamente espressi in dBc (decibel relativi alla portante).
Prestazioni armoniche superiori sono essenziali nelle applicazioni RF ad alta precisione come radar, wireless e ricerca 6G, dove una bassa distorsione garantisce l'integrità del segnale e la conformità agli standard normativi.
Il rumore di fase in un segnale RF è la variazione casuale della fase del segnale nel tempo, che si manifesta come fluttuazioni intorno alla frequenza portante prevista. Queste variazioni sono essenzialmente rumore che distorce la coerenza di fase del segnale, portando ad un allargamento della sua linea spettrale nel dominio della frequenza.
Questo rumore può compromettere le prestazioni dei sistemi di comunicazione introducendo jitter nei sistemi digitali, causando interferenze nei canali adiacenti e riducendo la precisione degli standard di tempo e frequenza.
Il rumore di fase è particolarmente critico nelle applicazioni che richiedono un'elevata purezza spettrale, come radar, telecomunicazioni e sincronizzazione di precisione. Può influire sulla qualità del segnale, sull'integrità dei dati e sull'affidabilità del sistema. Il rumore di fase viene solitamente misurato in dBc/Hz, indicando la quantità di potenza del rumore presente a un determinato offset di frequenza dalla portante, normalizzata a una larghezza di banda di 1 Hz.