Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Costruisci batterie migliori garantendo al contempo una ricarica sicura dei veicoli elettrici con la rete elettrica
Misurazioni efficienti per risultati riproducibili sulle batterie
Convalidare la conformità e l'interoperabilità della ricarica dei veicoli elettrici (EV) e delle stazioni di ricarica (EVSE)
Emulazione di rete ad alta potenza per una convalida efficiente di veicoli elettrici (EV) e stazioni di ricarica (EVSE)
Accelera e ottimizza le operazioni del tuo laboratorio di test delle batterie
Le soluzioni Keysight per il test delle batterie EV offrono una piattaforma precisa per la valutazione delle batterie dei veicoli elettrici a tutti i livelli, dalle singole celle ai pacchi completi. Queste soluzioni si distinguono per le loro capacità di alimentazione rigenerativa ad alta efficienza, che riducono significativamente i costi operativi reimmettendo energia nella rete durante la scarica. In combinazione con un potente software per lo stoccaggio di energia e le operazioni di laboratorio, Keysight offre un controllo preciso sulle sequenze di test, la gestione dei dati e tecniche di caratterizzazione avanzate. Queste funzionalità sono fondamentali per gli ingegneri automobilistici per garantire la sicurezza, le prestazioni, l'efficienza e la longevità delle batterie EV, con un impatto diretto sullo sviluppo accelerato e sull'implementazione affidabile dei veicoli elettrici, dei sistemi di stoccaggio di energia stazionari e dell'ecosistema più ampio della mobilità elettrica. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test di ricarica EV e EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) di Keysight garantiscono la sicurezza, l'efficienza e l'interoperabilità dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Eseguono l'emulazione in tempo reale del comportamento sia dei veicoli elettrici che delle apparecchiature EVSE, consentendo test riproducibili e indipendenti senza la necessità di dispositivi fisici multipli. Queste soluzioni supportano la ricarica ad alta potenza e garantiscono un'ampia conformità a tutti i principali standard globali di ricarica CA e CC, tra cui CCS, CHAdeMO, GB/T e altri ancora. La comunicazione integrata e l'analisi della potenza forniscono una visione olistica, consentendo la misurazione sincronizzata e la decodifica dei segnali di comunicazione insieme ai parametri elettrici per un debug rapido. Con un design modulare e scalabile, questi sistemi sono ideali per gli ingegneri automobilistici, dalla ricerca e sviluppo alla produzione di fine linea. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Gli emulatori di rete CA e CC Keysight offrono un sistema all-in-one per testare in modo efficiente ed efficace i componenti elettronici di potenza nei veicoli elettrici (EV) e nelle stazioni di ricarica (EVSE). Testate in modo efficiente la vostra tecnologia di ricarica utilizzando il flusso di potenza bidirezionale come fonte di alimentazione (emulazione EVSE) o come carico elettronico, sostituite un pacco batterie e reimmettete l'energia nella rete elettrica (emulazione EV). Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Il software Keysight Lab and Production Operations trasforma la gestione e l'efficienza di complessi ambienti di test delle batterie. Ottimizza la produttività del laboratorio fornendo una piattaforma integrata basata sul web che offre una visione a 360 gradi di tutte le risorse del laboratorio, inclusi i sistemi di test, gli oggetti di test, il software e il personale. Questa gestione centralizzata consente un coordinamento efficiente delle sequenze di test, riducendo al minimo i tempi di inattività del banco di prova e massimizzando l'utilizzo delle risorse. Inoltre, il software migliora significativamente la tracciabilità dei dati digitalizzando i flussi di lavoro di test, registrando e tracciando centralmente ogni fase, risultato e documento, dall'ordine iniziale al rapporto finale. Ciò è particolarmente importante per i tecnici di test negli ambienti di test delle batterie lungo tutta la catena del valore, dalla chimica delle celle ai test dei moduli e dei pacchi completi. Vuoi saperne di più su questa soluzione? Esplora le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni Keysight per il test delle batterie EV offrono una piattaforma precisa per la valutazione delle batterie dei veicoli elettrici a tutti i livelli, dalle singole celle ai pacchi completi. Queste soluzioni si distinguono per le loro capacità di alimentazione rigenerativa ad alta efficienza, che riducono significativamente i costi operativi reimmettendo energia nella rete durante la scarica. In combinazione con un potente software per lo stoccaggio di energia e le operazioni di laboratorio, Keysight offre un controllo preciso sulle sequenze di test, la gestione dei dati e tecniche di caratterizzazione avanzate. Queste funzionalità sono fondamentali per gli ingegneri automobilistici per garantire la sicurezza, le prestazioni, l'efficienza e la longevità delle batterie EV, con un impatto diretto sullo sviluppo accelerato e sull'implementazione affidabile dei veicoli elettrici, dei sistemi di stoccaggio di energia stazionari e dell'ecosistema più ampio della mobilità elettrica. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test di ricarica EV e EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) di Keysight garantiscono la sicurezza, l'efficienza e l'interoperabilità dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Eseguono l'emulazione in tempo reale del comportamento sia dei veicoli elettrici che delle apparecchiature EVSE, consentendo test riproducibili e indipendenti senza la necessità di dispositivi fisici multipli. Queste soluzioni supportano la ricarica ad alta potenza e garantiscono un'ampia conformità a tutti i principali standard globali di ricarica CA e CC, tra cui CCS, CHAdeMO, GB/T e altri ancora. La comunicazione integrata e l'analisi della potenza forniscono una visione olistica, consentendo la misurazione sincronizzata e la decodifica dei segnali di comunicazione insieme ai parametri elettrici per un debug rapido. Con un design modulare e scalabile, questi sistemi sono ideali per gli ingegneri automobilistici, dalla ricerca e sviluppo alla produzione di fine linea. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Gli emulatori di rete CA e CC Keysight offrono un sistema all-in-one per testare in modo efficiente ed efficace i componenti elettronici di potenza nei veicoli elettrici (EV) e nelle stazioni di ricarica (EVSE). Testate in modo efficiente la vostra tecnologia di ricarica utilizzando il flusso di potenza bidirezionale come fonte di alimentazione (emulazione EVSE) o come carico elettronico, sostituite un pacco batterie e reimmettete l'energia nella rete elettrica (emulazione EV). Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Il software Keysight Lab and Production Operations trasforma la gestione e l'efficienza di complessi ambienti di test delle batterie. Ottimizza la produttività del laboratorio fornendo una piattaforma integrata basata sul web che offre una visione a 360 gradi di tutte le risorse del laboratorio, inclusi i sistemi di test, gli oggetti di test, il software e il personale. Questa gestione centralizzata consente un coordinamento efficiente delle sequenze di test, riducendo al minimo i tempi di inattività del banco di prova e massimizzando l'utilizzo delle risorse. Inoltre, il software migliora significativamente la tracciabilità dei dati digitalizzando i flussi di lavoro di test, registrando e tracciando centralmente ogni fase, risultato e documento, dall'ordine iniziale al rapporto finale. Ciò è particolarmente importante per i tecnici di test negli ambienti di test delle batterie lungo tutta la catena del valore, dalla chimica delle celle ai test dei moduli e dei pacchi completi. Vuoi saperne di più su questa soluzione? Esplora le risorse riportate di seguito.
L'industria automobilistica continua a sviluppare progressi nelle tecnologie dei veicoli elettrici (EV), che si tratti di nuove composizioni chimiche delle batterie, stazioni di ricarica più potenti o funzionalità vehicle-to-grid (V2G). Accelerare lo sviluppo dei veicoli elettrici continuando a soddisfare i requisiti di interoperabilità e conformità è fondamentale per gli ingegneri di oggi. Eseguite l'emulazione in tempo reale di varie interfacce elettriche e protocolli di comunicazione, consentendo test indipendenti e riproducibili del comportamento di ricarica dei veicoli elettrici e delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (EVSE). Gli emulatori EV di Keysight soddisfano tutte queste esigenze e molto altro ancora.
Scegli tra un'ampia gamma di software o accessori per il controllo della ricarica, la comunicazione di ricarica e applicazioni specifiche, come dispositivi di fissaggio, cavi, supporti per rack e altro ancora.
Automotive
Valutare le prestazioni della batteria emulando l'ambiente operativo dei veicoli elettrici.
Automotive
Caratterizzare, selezionare e ottimizzare la chimica cellulare e i materiali.
Automotive
Utilizza un emulatore di rete e un software di test automatizzato per accelerare i test di conformità V2G.
Automotive
Automatizza il flusso di lavoro dei test sulle batterie utilizzando un software completo per la gestione del laboratorio.
Automotive
Utilizza un emulatore di rete e un software di test automatizzato per accelerare i test di conformità V2G.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Le soluzioni per il collaudo e l'emulazione delle batterie aiutano gli ingegneri a valutare le batterie dei veicoli elettrici a tutti i livelli, dalle singole celle ai pacchi completi. Consentono di effettuare misurazioni riproducibili delle batterie, un controllo preciso delle sequenze di collaudo, la gestione dei dati, la caratterizzazione e la scarica rigenerativa, che permette di reimmettere energia nella rete elettrica.
Gli emulatori di apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici (EVSE) vengono utilizzati per verificare il comportamento dei veicoli elettrici e delle stazioni di ricarica attraverso l'emulazione in tempo reale delle interazioni tra veicoli elettrici ed EVSE, aiutando i team a testare la conformità e l'interoperabilità dei processi di ricarica senza la necessità di ricorrere a più dispositivi fisici. Gli emulatori di rete forniscono alimentazione CA o CC programmabile con flusso di potenza bidirezionale, consentendo loro di fungere da fonte di alimentazione per l'emulazione EVSE, da carico elettronico, da sostituto del pacco batterie o da mezzo per reimmettere energia nella rete durante l'emulazione dei veicoli elettrici.
Le soluzioni di emulazione per veicoli elettrici (EV) nel settore automobilistico devono supportare gli standard di ricarica, i protocolli di comunicazione e i requisiti di conformità relativi al veicolo, al caricatore o al sistema di elettronica di potenza sottoposto a test. Ciò include gli standard globali di ricarica in corrente alternata (AC) e continua (DC) quali CCS, CHAdeMO, GB/T e altri, oltre alla comunicazione tra veicoli elettrici (EV) e stazioni di ricarica (EVSE) necessaria per i test di conformità e interoperabilità.
Per le applicazioni di ricarica avanzate, è importante anche il supporto del funzionamento bidirezionale e delle funzionalità Vehicle-to-Grid (V2G). Una soluzione completa dovrebbe integrare l'emulazione di potenza, la comunicazione e l'analisi della potenza, la misurazione e la decodifica sincronizzate, nonché un'automazione ripetibile, in modo che gli ingegneri possano verificare il comportamento di ricarica in condizioni di prova controllate.
Gli emulatori per veicoli elettrici vengono utilizzati per riprodurre le condizioni relative alla batteria, alla ricarica e all'elettronica di potenza in un ambiente di prova controllato e ripetibile. Le soluzioni per i test sulle batterie consentono di valutare le prestazioni di celle, moduli e pacchi batteria, mentre le soluzioni per i test di ricarica emulano il comportamento dei veicoli elettrici e delle stazioni di ricarica (EVSE) al fine di verificare la sicurezza, l'efficienza, la conformità e l'interoperabilità.
Per i test ad alta potenza e di interazione con la rete, gli emulatori di rete CA e CC possono fornire o assorbire energia, funzionare come carico elettronico, sostituire un pacco batterie e reimmettere energia nella rete. Supportano inoltre casi d'uso di tipo hardware-in-the-loop (HIL) e power hardware-in-the-loop (PHIL) per eseguire test realistici su sistemi EV complessi senza richiedere prototipi completi del veicolo.
L'integrazione inizia con l'adeguamento della tensione, della corrente, della potenza, del funzionamento bidirezionale, del supporto agli standard di ricarica, dell'analisi delle comunicazioni e delle funzionalità software dell'emulatore al dispositivo in prova e al flusso di lavoro di validazione richiesto. Per i sistemi di ricarica, i sistemi di test modulari e scalabili per veicoli elettrici (EV) e stazioni di ricarica (EVSE) possono supportare le attività dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione in serie.
Per gli ambienti di collaudo delle batterie su larga scala, i software per le operazioni di laboratorio e di produzione consentono di coordinare le sequenze di collaudo, gestire le risorse di laboratorio, ridurre i tempi di inattività dei banchi di prova, migliorare l'utilizzo delle risorse e garantire la tracciabilità dall'ordine iniziale al rapporto finale. Ciò favorisce flussi di lavoro più coerenti per i test relativi a batterie, ricarica, conformità, interoperabilità e produzione.