PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Réseau modulaire XGS

Système modulaire de test de réseau et de sécurité

Châssis à haute densité de ports pour modules de charge de test réseau et sécurité Keysight avec alimentation et refroidissement efficaces.

Réseau modulaire XGS

Affichage de 12 de 109

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 26,5 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 26,5 GHz
Modèle
M9375A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9375A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 20 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 20 GHz
Modèle
M9374A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9374A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 14 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 14 GHz
Modèle
M9373A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9373A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 9 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 9 GHz
Modèle
M9372A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9372A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 6,5 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 6,5 GHz
Modèle
M9371A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe Keysight M9371A est un analyseur de réseau vectoriel complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur de réseau vectoriel à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image du générateur de signaux vectoriels PXIe
Générateur de signaux vectoriels PXIe
Modèle
M9381A

Le générateur de signaux vectoriels PXIe (PXI VSG) M9381A de Keysight offre une couverture de fréquence allant de 1 MHz à 6 GHz. Il est composé de quatre modules PXIe individuels.

Image de la source à onde continue (CW) PXIe
Source à onde continue (CW) PXIe
Modèle
M9380A

Source CW précise, compacte et puissante, conçue pour les interfaces de données rapides et les systèmes de test automatisés à grande vitesse.

Image du  récepteur-émetteur vectoriel PXIe, 26,5 GHz
Émetteur-récepteur vectoriel PXIe, 26,5 GHz
Modèle
M9471A

Faites passer le VXT au niveau supérieur d'excellence.

Image de l'analyseur de signaux vectoriels PXIe, 9 kHz - 27 GHz / 3,6 - 50 GHz
Analyseur de signaux vectoriels PXIe, 9 kHz - 27 GHz / 3,6 - 50 GHz
Modèle
M9393A

Le M9393A est le fruit de l'expertise de Keysight en matière de mesure micro-ondes sous forme modulaire, que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

Image de l'analyseur de signaux CXA-M PXIe
Analyseur de signaux CXA-M PXIe
Modèle
M9290A

L'analyseur de signaux M9290A CXA-m PXIe offre des performances allant jusqu'à 26,5 GHz. Les modes balayage et FFT permettent d'identifier les signaux parasites et les harmoniques.

Image du stimulateur-répondeur numérique PXIe, 250 MHz, 16 canaux
Stimulus-réponse numérique PXIe, 250 MHz, 16 canaux
Modèle
M9195B

Le module de stimulation/réponse numérique PXI M9195B offre un contrôle flexible des entrées/sorties numériques ou des signaux numériques dynamiques synchronisés pour les environnements de test de conception de circuits intégrés.

Image du transcepteur vectoriel VXT PXIe
Émetteur-récepteur vectoriel VXT PXIe
Modèle
M9421A

Conçu spécialement pour la création rapide de solutions et des tests de fabrication plus rapides des composants sans fil, des amplificateurs de puissance et des modules frontaux RF. Il fournit également des mesures intégrées en temps réel accélérées par FPGA.

Tout effacer