PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Affichage de 12 sur 17

Image du générateur de motifs pour M8040A
Générateur de motifs pour M8040A
Modèle
M8045A
Codage linéaire
NRZ, PAM4
Type de module
Générateur de motifs
Nombre de canaux
1
Normes
PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G
Débits de données pris en charge
64 Gbaud
Image du générateur de motifs pour M8050A
Générateur de motifs pour M8050A
Modèle
M8042A
Codage linéaire
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
Type de module
Générateur de motifs
Nombre de canaux
1, 2
Normes
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
Débits de données pris en charge
120 Gbaud
Image du générateur de motifs pour M8020A
Générateur de motifs pour M8020A
Modèle
M8041A
Codage linéaire
NRZ
Type de module
Générateur de motifs
Nombre de canaux
1, 2
Normes
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
Débits de données pris en charge
32 Gb/s
Image du châssis AXIe à 2 emplacements
Châssis AXIe à 2 emplacements
Modèle
M9502A
Codage linéaire
-
Type de module
-
Nombre de canaux
-
Normes
-
Débits de données pris en charge
-
Image du châssis AXIe à 5 emplacements
Châssis AXIe à 5 emplacements
Modèle
M9505A
Codage linéaire
-
Type de module
-
Nombre de canaux
-
Normes
-
Débits de données pris en charge
-
Image du châssis haute performance à 5 emplacements AXIe
Châssis haute performance AXIe à 5 emplacements
Modèle
M9506A
Codage linéaire
-
Type de module
-
Nombre de canaux
-
Normes
-
Débits de données pris en charge
-
Image des cartes de canaux ISI
Cartes de canal ISI
Modèle
M8067A
Codage linéaire
N/A
Type de module
Cartes de canal ISI
Nombre de canaux
N/A
Normes
N/A
Débits de données pris en charge
120 Gbaud
Image de  Redriver
Redriver
Modèle
M8047C
Codage linéaire
NRZ, PAM4
Type de module
Redriver
Nombre de canaux
1
Normes
N/A
Débits de données pris en charge
32 Gbaud
Image de la source d'interférence, 64 GHz
Source d'interférence, 64 GHz
Modèle
M8053A
Codage linéaire
PAM4
Type de module
Source d'interférence
Nombre de canaux
2
Normes
N/A
Débits de données pris en charge
224 Gb/s
Image des cartes de canaux ISI
Cartes de canal ISI
Modèle
M8049A
Codage linéaire
N/A
Type de module
Cartes de canal ISI
Nombre de canaux
N/A
Normes
N/A
Débits de données pris en charge
32 Gbaud
Image de la source d'interférence, 32 GHz
Source d'interférence, 32 GHz
Modèle
M8054A
Codage linéaire
NRZ, PAM4
Type de module
Source d'interférence
Nombre de canaux
4
Normes
N/A
Débits de données pris en charge
64 Gbaud
Image du frontal BERT 32 Gb/s
Frontal BERT 32 Gb/s
Modèle
M8062A
Codage linéaire
NRZ
Type de module
Front-end BERT
Nombre de canaux
2
Normes
N/A
Débits de données pris en charge
32 Gb/s
Tout effacer