Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les générateurs Advanced et de fonctions Advanced Keysight de la gamme WG2 comprennent la série 33500.
Les générateurs Advanced et de fonctions Advanced Keysight de la classe WG2 comprennent la série 33500. Ils fournissent des signaux nets et précis permettant de simuler des conditions réelles et d'assurer une caractérisation fiable des dispositifs dans des environnements de signaux complexes, tels que les signaux de communication multitonalité dans les systèmes RF, les formes d'onde modulées par impulsions dans les radars et les communications numériques, ainsi que le saut de fréquence dans les communications sans fil. Grâce à leur gigue ultra-faible et à leur distorsion harmonique totale (THD) minimale, nos générateursAdvanced et de fonctionsAdvanced permettent une simulation réaliste et des tests fiables des appareils dans des scénarios à haute complexité de signal. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.
Le contrôle précis et la génération de signaux de bruit permettent une simulation réaliste des environnements bruyants correspondant aux caractéristiques spectrales de votre DUT.
Générez des signaux à deux tonalités en combinant deux formes d'onde indépendantes en une seule sortie, superposant ainsi des signaux complexes sans matériel supplémentaire.
Générez des impulsions avec un contrôle précis des paramètres, des fronts rapides et une modulation améliorée pour des applications telles que la simulation radar et les communications numériques.
Bandwidth
20 MHz to 100 MHz
Number of channels
1 to 2
Arbitrary waveforms
Varies
Maximum sample rate
160 MSa/s to 320 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
FG33532A
Le générateur de fonctions/formes d'ondes arbitraires à double canal Keysight FG33532A produit des formes d'ondes précises grâce à la technologie Trueform.
Effectuez une validation précise de la conception matérielle à l'aide des générateurs de fonctions/formes d'onde Keysight FG33532A, équipés d'une technologie de niveau professionnel issue de modèles avancés. La technologie Trueform utilise une horloge variable virtuelle avec des techniques de filtrage avancées pour suivre la fréquence d'échantillonnage de la forme d'onde. Cette technologie vous offre une faible gigue prévisible, une faible distorsion harmonique et une intégrité élevée du signal afin de fournir une représentation fidèle de votre forme d'onde programmée. Le FG33532A est également doté de capacités intégrées de génération de formes d'onde arbitraires 16 bits et d'un logiciel de création de formes d'onde.
Comme tous les produits de la gamme Smart Bench Essentials Plus, il bénéficie d'une garantie de trois ans et de l'assistance technique KeysightCare pour réduire les risques liés à votre projet. Le FG33532A vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
33512B
Le 33512B est équipé de la technologie Trueform exclusive à Keysight, qui offre des capacités inégalées pour générer une gamme complète de signaux pour vos mesures les plus exigeantes.
Les générateurs de formes d'onde Keysight série 33500B, dotés de la technologie exclusive de génération de signaux Trueform, offrent plus de capacités, de fidélité et de flexibilité que les générateurs DDS de la génération précédente. Générez facilement toute la gamme de signaux dont vous avez besoin pour vos appareils, en étant sûr que le générateur de signaux produit les signaux que vous attendez.
Le modèle 33512B peut être facilement mis à niveau à 30 MHz si vos besoins évoluent.
33522B
Le 33522B est équipé de la technologie Trueform exclusive à Keysight, qui offre des capacités inégalées pour générer une gamme complète de signaux pour vos mesures les plus exigeantes.
Les générateurs de formes d'onde Keysight série 33500B, dotés de la technologie exclusive de génération de signaux Trueform, offrent plus de capacités, de fidélité et de flexibilité que les générateurs DDS de la génération précédente. Générez facilement toute la gamme de signaux dont vous avez besoin pour vos appareils, en étant sûr que le générateur de signaux produit les signaux que vous attendez.
Le modèle 33522B peut être facilement mis à niveau en fonction de l'évolution de vos besoins.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
L'intégrité du signal fait référence à la qualité et à la précision d'un signal électrique lorsqu'il circule dans un circuit ou un système. Dans un générateur de formes d'onde, l'intégrité du signal détermine la pureté, la précision et la stabilité de la forme d'onde de sortie. Voici quelques raisons clés pour lesquelles l'intégrité du signal est importante :
La modulation en quadrature de phase, ou modulation IQ, est le schéma de modulation dominant dans les applications de communication. Elle est très répandue en raison de son utilisation efficace de la bande passante, qui reste un défi dans notre monde avide de données. Les tests avec des signaux IQ simulés sont essentiels, car les concepteurs sont confrontés à une pénurie constante de bande passante dans un spectre saturé d'interférences.
Par exemple, vous devez tester les limites de votre conception pour garantir ses performances dans le monde réel. Pour ce faire, vous devez d'abord générer un signal idéal à l'aide d'un générateur de fonctions afin de tester ses performances idéales. Les générateurs de fonctions jouent un rôle crucial dans la simulation de signaux IQ non idéaux. En ajustant l'équilibre de gain entre les deux canaux et le décalage d'amplitude pour chaque canal, vous pouvez créer des signaux non idéaux. Vous pouvez même effectuer un ajustement de décalage pour décaler le signal de bande de base I ou Q dans le temps avec une résolution de l'ordre de la picoseconde. Certains générateurs de fonctions vous permettent d'ajouter du bruit, une gigue aléatoire ou une gigue déterministe au signal.
Le séquençage de formes d'onde vous permet de créer plusieurs formes d'onde configurées avec plusieurs segments communs. Le séquençage vous permet de créer des formes d'onde longues et complexes en utilisant un minimum de mémoire instrumentale. Grâce au séquençage de formes d'onde, vous pouvez économiser de la mémoire en rejouant différentes formes d'onde plus courtes à divers endroits de votre signal, selon vos besoins.
De nombreux tests nécessitent des enregistrements de mémoire de forme d'onde longs. La longueur d'enregistrement nécessaire peut finir par dépasser la mémoire de forme d'onde disponible. Le séquençage est un moyen d'augmenter la longueur d'un signal. Dans le séquençage, différents segments de forme d'onde se répètent (ou sont lus les uns après les autres) à travers une liste de séquences définie par l'utilisateur.