Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de réseaux Expert Keysight Expert se déclinent en deux gammes. La gamme XN5 comprend les modèles ENA-X, PNA-L et E5080B ENA. La gamme XN7 comprend les modèles PNA et N5264B PNA-X.
Les analyseurs de réseau vectoriel Keysight Expert sont disponibles en deux classes. La XN5-class comprend les ENA-X, PNA-L et E5080B ENA. La XN7-class comprend les PNA et N5264B PNA-X. Ils s'appuient sur les capacités de test de composants passifs de nos VNA Essential, en ajoutant des mesures de dispositifs actifs et en offrant des performances de qualité métrologique dans nos modèles Expert haut de gamme. Avec plus de 120 options logicielles disponibles, vous pouvez caractériser le comportement non linéaire de dispositifs tels que les amplificateurs de puissance RF, les mélangeurs et les modulateurs, rapidement et avec précision. De plus, les sources de synthèse numérique directe (DDS) de nos modèles Expert haut de gamme permettent des mesures de phase et de délai de groupe jusqu'à 10 fois plus rapides que nos VNA Essential. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle dont vous avez besoin pour votre application. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Tester la compression du gain, la distorsion et la phase par rapport à la commande pour les dispositifs actifs tels que les amplificateurs de puissance et les mélangeurs à étage unique.
Test actif des appareils sur l'ensemble du spectre des ondes millimétriques afin de garantir des performances optimales en matière de fréquence et de débit de données.
Analyse de spectre intégrée, mesures de l'amplitude du vecteur d'erreur (EVM) et du rapport de puissance entre canaux adjacents (ACPR) mesures
Effectuez des mesures sub-THz jusqu'à 250 GHz à l'aide d'extensions de fréquence compactes compatibles.
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 to 2
Maximum frequency
26.5 GHz to 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
E5080B
L'analyseur de réseau vectoriel E5080B ENA, doté d'une option de mesure TDR améliorée, offre un test robuste des composants des dispositifs passifs et des convertisseurs de fréquence.
Les dispositifs hautement intégrés nécessitent une solution de mesure RF et hyperfréquence offrant une caractérisation complète. L'analyseur de réseau vectoriel (VNA) Keysight E5080B offre des performances de R&D jusqu'à 53 GHz et une flexibilité de test avancée. La gamme dynamique, le bruit de trace et la stabilité en température garantissent la fiabilité et la répétabilité.
Le VNA E5080B permet une caractérisation complète des composants passifs, amplificateurs, mélangeurs et convertisseurs de fréquence. Des sources CC intégrées, des Té de polarisation, des générateurs d'impulsions, des modulateurs d'impulsions et une deuxième source interne permettent d'effectuer davantage de mesures sur un seul instrument. Obtenez des informations plus approfondies grâce à des applications logicielles telles que l'analyse spectrale, les mesures de mélangeurs et le facteur de bruit.
Le modèle E5080B utilise la même technologie de mesure que les autres analyseurs de réseau vectoriels Keysight, tels que les modèles PNA, PXI et USB VNA. La plate-forme logicielle commune facilite l'équilibre entre les besoins en matière de mesure, de performances et de budget. Cette communalité garantit la cohérence et la répétabilité des mesures, ainsi qu'une interface de programmation à distance commune pour les instruments de R&D et de fabrication.
N5224B
Le PNA VNA N5224B combine un matériel intégré et un logiciel d'instrumentation complet pour offrir la meilleure plateforme de test RF.
L'analyseur de réseaux hyperfréquences PNA N5224B de Keysight offre un moteur de test intégré et flexible, conçu pour mesurer le comportement des composants linéaires et non linéaires. Le VNA N5224B fonctionne dans une plage de fréquences allant de 900 Hz à 43,5 GHz et offre des performances de pointe pour tester les amplificateurs, les mélangeurs et les convertisseurs de fréquence. Le PNA N5224B combine du matériel et des applications logicielles de test pour mesurer rapidement et avec précision une large gamme de dispositifs. Ces applications logicielles de l’instrument comprennent la compression de gain, la distorsion d’intermodulation, le contrôle de phase de la source, ainsi que les dispositifs différentiels et I/Q.
N5227B
L'analyseur de réseau PNA N5227B offre des performances RF optimales grâce à son matériel intégré, notamment des atténuateurs, des Té de polarisation, des générateurs d'impulsions et des modulateurs.
L'analyseur de réseau N5227B PNA combine du matériel et des applications logicielles de test pour fournir des mesures rapides et précises sur une grande variété de dispositifs. Utilisez les applications logicielles d'analyse de réseau pour explorer, définir et résoudre les problèmes rencontrés sur vos dispositifs testés. Paramétrez le comportement de vos amplificateurs, mélangeurs et convertisseurs de fréquence à l'aide d'applications logicielles de test avancées, notamment pour le facteur de bruit, l'EVM et les signaux RF pulsés.
Relever vos défis de mesure les plus complexes grâce à l'analyseur de réseau vectoriel N5227B :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Pour les analyseurs de réseau, le terme « de qualité métrologique » fait spécifiquement référence aux performances de mesure des paramètres de dispersion (paramètres S).
Les paramètres S sont une mesure fondamentale dans l'analyse des réseaux. Ils décrivent comment les composants électriques réfléchissent et transmettent les signaux à différentes fréquences. Même de petites erreurs dans les mesures des paramètres S peuvent entraîner des problèmes de performance importants.
Pour de nombreuses applications de haute précision, telles que la conception d'amplificateurs, d'antennes, de filtres et de lignes de transmission, des mesures très précises des paramètres S sont essentielles. Un VNA de qualité métrologique excelle dans la mesure des paramètres S avec une incertitude de mesure extrêmement faible. Pour ce faire, il utilise des techniques d'étalonnage avancées et des composants de haute qualité qui permettent de maintenir la précision des mesures sur une large gamme de fréquences et dans diverses conditions de test.
Pour des mesures précises des paramètres S dans le temps, les VNA de qualité métrologique offrent une grande stabilité. Cela signifie que les mesures des paramètres S peuvent être répétées de manière cohérente sans dérive ni variation significative, ce qui est essentiel pour les tests à long terme, l'assurance qualité ou les mesures comparatives.
De plus, les analyseurs de réseau de qualité métrologique offrent une traçabilité conforme aux normes nationales ou internationales. Cette traçabilité garantit une cohérence mondiale dans les mesures des paramètres S, ce qui est essentiel pour les industries des télécommunications et de l'aérospatiale.
Un analyseur de réseau vectoriel est un instrument extrêmement polyvalent. Il peut être utilisé pour l'analyse spectrale, les mesures pulsées et les tests de dispositifs actifs.
Les sources à synthèse numérique directe, ou sources DDS, permettent de tester plus rapidement les composants actifs en réduisant le bruit de phase et les émissions parasites provenant de l'analyseur de réseau. Alors que les synthétiseurs de fréquence analogiques traditionnels souffrent de dérive, de vieillissement des composants et d'imprécisions, les sources DDS offrent un contrôle de fréquence constant et précis sur une large plage.
Les sources DDS utilisent des algorithmes numériques pour générer des fréquences précises et stables, essentielles pour des mesures VNA exactes. La capacité à générer des pas de fréquence très fins permet des balayages de fréquence très précis, améliorant ainsi les performances de résolution VNA ainsi que le temps de mesure.
L'analyse du bruit de phase mesure la stabilité de la phase du signal. Un bruit de phase important dégrade la précision des mesures, en particulier dans les systèmes à haute fréquence. Les sources DDS présentent un bruit de phase et harmonique inférieur à celui des synthétiseurs de fréquence traditionnels, ainsi que moins d'interférences. En produisant des signaux purs et stables de manière constante, les sources DDS améliorent le rapport signal/bruit du VNA et minimisent les erreurs lors de l'analyse des performances de phase d'un composant.
En offrant précision, stabilité et signaux purs et à faible bruit, les sources DDS améliorent la fiabilité globale des analyseurs de réseau.
Des mesures rapides et silencieuses du retard de groupe et du bruit de phase sont essentielles pour maintenir la précision, la fiabilité et l'efficacité des systèmes haute fréquence. Elles ont une incidence directe sur l'intégrité du signal et la précision de la synchronisation, ce qui en fait des facteurs clés dans la conception et l'optimisation de composants tels que les filtres, les oscillateurs et les amplificateurs.
Le retard de groupe désigne le retard subi par un signal lorsqu'il traverse un composant, en fonction notamment de la fréquence. Dans les systèmes qui reposent sur une synchronisation précise, tels que le GPS, les radars ou les communications, un retard de groupe important introduit des erreurs dans le calcul des temps d'arrivée, ce qui se traduit par des performances médiocres ou des inexactitudes dans les données.
Les mesures de retard de groupe à faible bruit garantissent que les performances du composant sont stables et prévisibles, sans fluctuations indésirables susceptibles de compromettre la qualité du signal. Alors que les mesures de bruit de phase ne sont généralement pas effectuées sur les analyseurs de réseau, les analyseurs de réseau améliorés par source DDS permettent aux ingénieurs de capturer les données de performance relatives au bruit de phase.
Le bruit de phase désigne les variations aléatoires de la phase d'un signal. Ces fluctuations affectent la stabilité des oscillateurs, ce qui a un impact sur les performances des systèmes haute fréquence, tels que les émetteurs de communication, les récepteurs et les radars. Le retard de groupe et le bruit de phase compromettent tous deux l'intégrité du signal. En mesurant et en minimisant ces facteurs, les systèmes fonctionnent plus efficacement, avec des taux d'erreur plus faibles et un débit de données amélioré.
Les ingénieurs s'appuient sur des mesures précises et à faible bruit du retard de groupe et du bruit de phase pour optimiser les performances des appareils et garantir que les composants répondent à des normes de qualité et réglementaires strictes.