Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois gammes de générateurs de signaux et de fonctions : Essential, Advanced et Expert. Chacune de ces gammes peut être personnalisée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Découvrez notre large gamme de générateurs de formes d'onde et de fonctions pour les laboratoires d'enseignement et les tests critiques.
Génération de signaux évolutive pour les tests de fabrication et la recherche de haut niveau
Découvrez les générateurs de formes d'onde modulaires pour une génération de signaux évolutive et synchronisée.
Générer des impulsions haute performance avec une synchronisation précise et une faible distorsion du signal.
Les générateurs de signaux et de fonctions de table de Keysight vous permettent de tester et de dépanner des appareils électroniques, de caractériser des composants et des systèmes, et de fournir des signaux contrôlés à un appareil sous test (DUT) afin de reproduire des conditions réelles. Nos générateurs de signaux et de fonctions de table garantissent des signaux stables et fiables sur une large gamme de fréquences. Sélectionnez ci-dessous le générateur de signaux et de fonctions qui vous convient en fonction de la bande passante, du nombre de canaux, de la capacité de génération de signaux arbitraires, et plus encore. Découvrez notre large gamme de générateurs de formes d'onde et de fonctions de table, des niveaux Expert Essential Expert , afin de trouver celui qui convient à votre application.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthLes générateurs de formes d'ondes arbitraires (AWG) modulaires de Keysight offrent une génération de signaux haute performance et évolutive pour des tests de haut niveau dans des applications numériques, RF et optiques à grande vitesse. Les AWG PXIe sont idéaux pour les systèmes modulaires et peu encombrants comportant de nombreux canaux synchronisés dans des environnements tels que les tests de fabrication. Ils s'intègrent dans des châssis plus petits et prennent en charge des configurations à haute densité dans un espace rack limité. Pour des taux d'échantillonnage ultra-élevés, une bande passante élevée et une fidélité de signal exceptionnelle, les AWG AXIe offrent jusqu'à 256 GSa/s et une bande passante de 80 GHz avec un faible bruit de phase et une faible gigue, ce qui les rend parfaitement adaptés à la recherche de pointe dans le domaine des communications sans fil et optiques de nouvelle génération. Avec plusieurs modèles disponibles, choisissez l'AWG modulaire adapté à votre application.
Prend en charge une densité de canaux élevée et une grande évolutivité pour les applications multicanaux telles que l'informatique quantique, la formation de faisceaux dans les radars à réseau phasé et les tests 5G, 6G et Wi-Fi 6/7.
Générer et contrôler plusieurs sorties de formes d'onde indépendantes qui nécessitent un timing précis, un alignement de phase et une cohérence entre plusieurs canaux de signaux.
Contrôlez de manière dynamique l'ordre de lecture, le timing et les conditions dans lesquelles les segments de forme d'onde sont lus afin d'émuler des environnements de signaux réels variant dans le temps.
Créez, personnalisez et contrôlez des formes d'onde complexes, des signaux conformes aux normes telles que la 5G à la transmission en térabits, sans avoir à écrire de code.
Les générateurs de formes d'onde modulaires PXIe de Keysight offrent une génération de signaux précise et reproductible pour les tests d'interface numérique, l'émulation de protocole et la validation de système. Contrairement aux générateurs de formes d'onde arbitraires, qui se concentrent sur la synthèse de signaux complexes définis par l'utilisateur dans les domaines RF et optique, les générateurs de formes d'onde modulaires sont optimisés pour la lecture déterministe de formes d'onde structurées avec un contrôle temporel précis. Par rapport aux modèles de table, les modèles modulaires offrent une densité de canaux plus élevée, une meilleure synchronisation entre plusieurs sorties et une intégration dans les systèmes de test PXI modulaires.
Les générateurs d'impulsions Keysight de classe PW1 comprennent la série 81100A. Ils fournissent des signaux d'impulsion à haute vitesse avec une précision de synchronisation de l'ordre de la picoseconde et une faible distorsion du signal. Ils fournissent des signaux d'impulsion et de motif finement contrôlés avec des transitions de front extrêmement rapides, une faible gigue intrinsèque et des niveaux de tension programmables, ce qui les rend parfaitement adaptés à la génération de signaux d'horloge, de déclenchement et de données dans des environnements de test numériques et mixtes à haute vitesse. Grâce à leur déclenchement flexible, leur contrôle de synchronisation amélioré et leur programmabilité à distance, ils peuvent émuler les conditions de signal réelles et vous permettre d'effectuer une analyse de la marge de synchronisation.
Les générateurs de signaux et de fonctions de table de Keysight vous permettent de tester et de dépanner des appareils électroniques, de caractériser des composants et des systèmes, et de fournir des signaux contrôlés à un appareil sous test (DUT) afin de reproduire des conditions réelles. Nos générateurs de signaux et de fonctions de table garantissent des signaux stables et fiables sur une large gamme de fréquences. Sélectionnez ci-dessous le générateur de signaux et de fonctions qui vous convient en fonction de la bande passante, du nombre de canaux, de la capacité de génération de signaux arbitraires, et plus encore. Découvrez notre large gamme de générateurs de formes d'onde et de fonctions de table, des niveaux Expert Essential Expert , afin de trouver celui qui convient à votre application.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthLes générateurs de formes d'ondes arbitraires (AWG) modulaires de Keysight offrent une génération de signaux haute performance et évolutive pour des tests de haut niveau dans des applications numériques, RF et optiques à grande vitesse. Les AWG PXIe sont idéaux pour les systèmes modulaires et peu encombrants comportant de nombreux canaux synchronisés dans des environnements tels que les tests de fabrication. Ils s'intègrent dans des châssis plus petits et prennent en charge des configurations à haute densité dans un espace rack limité. Pour des taux d'échantillonnage ultra-élevés, une bande passante élevée et une fidélité de signal exceptionnelle, les AWG AXIe offrent jusqu'à 256 GSa/s et une bande passante de 80 GHz avec un faible bruit de phase et une faible gigue, ce qui les rend parfaitement adaptés à la recherche de pointe dans le domaine des communications sans fil et optiques de nouvelle génération. Avec plusieurs modèles disponibles, choisissez l'AWG modulaire adapté à votre application.
Prend en charge une densité de canaux élevée et une grande évolutivité pour les applications multicanaux telles que l'informatique quantique, la formation de faisceaux dans les radars à réseau phasé et les tests 5G, 6G et Wi-Fi 6/7.
Générer et contrôler plusieurs sorties de formes d'onde indépendantes qui nécessitent un timing précis, un alignement de phase et une cohérence entre plusieurs canaux de signaux.
Contrôlez de manière dynamique l'ordre de lecture, le timing et les conditions dans lesquelles les segments de forme d'onde sont lus afin d'émuler des environnements de signaux réels variant dans le temps.
Créez, personnalisez et contrôlez des formes d'onde complexes, des signaux conformes aux normes telles que la 5G à la transmission en térabits, sans avoir à écrire de code.
Les générateurs de formes d'onde modulaires PXIe de Keysight offrent une génération de signaux précise et reproductible pour les tests d'interface numérique, l'émulation de protocole et la validation de système. Contrairement aux générateurs de formes d'onde arbitraires, qui se concentrent sur la synthèse de signaux complexes définis par l'utilisateur dans les domaines RF et optique, les générateurs de formes d'onde modulaires sont optimisés pour la lecture déterministe de formes d'onde structurées avec un contrôle temporel précis. Par rapport aux modèles de table, les modèles modulaires offrent une densité de canaux plus élevée, une meilleure synchronisation entre plusieurs sorties et une intégration dans les systèmes de test PXI modulaires.
Les générateurs d'impulsions Keysight de classe PW1 comprennent la série 81100A. Ils fournissent des signaux d'impulsion à haute vitesse avec une précision de synchronisation de l'ordre de la picoseconde et une faible distorsion du signal. Ils fournissent des signaux d'impulsion et de motif finement contrôlés avec des transitions de front extrêmement rapides, une faible gigue intrinsèque et des niveaux de tension programmables, ce qui les rend parfaitement adaptés à la génération de signaux d'horloge, de déclenchement et de données dans des environnements de test numériques et mixtes à haute vitesse. Grâce à leur déclenchement flexible, leur contrôle de synchronisation amélioré et leur programmabilité à distance, ils peuvent émuler les conditions de signal réelles et vous permettre d'effectuer une analyse de la marge de synchronisation.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de génération, de conformité et de contrôle d'instruments, ou d'accessoires tels que des câbles, des châssis, des kits de montage en rack, etc.
Communication sans fil
Caractériser les paramètres de performance des signaux à large bande sub-THz 6G dans la bande H.
Communication sans fil
Caractérisez les appareils 802.11ad en générant des formes d'onde et en analysant les signaux aux fréquences de bande de base, IF, RF et mmWave.
Semi-conducteurs
Effectuer des tests de robustesse et d'immunité dans des conditions opérationnelles réelles simulées, loin d'être idéales.
Automobile
Vérification des composants récepteurs Ethernet automobiles à l'aide de tests électriques au niveau de la couche physique.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Choisissez un générateur de formes d'onde ou de fonctions en fonction du type de signal que vous devez créer, de la gamme de fréquences, de la fidélité requise, du contrôle de l'amplitude et de votre besoin de formes d'onde standard ou personnalisées. Utilisez un générateur de fonctions pour les tests de formes d'onde courantes, un générateur de formes d'onde arbitraires pour la simulation de signaux complexes et un générateur d'impulsions pour les applications nécessitant une synchronisation précise et des impulsions.
Les principales caractéristiques techniques d'un générateur de signaux comprennent la fréquence maximale ou la bande passante, la fréquence d'échantillonnage, la résolution verticale, le nombre de canaux, la plage d'amplitude, la capacité de mémoire de signaux et la qualité du signal de sortie. Les ingénieurs doivent également tenir compte de la gigue, de la distorsion harmonique, de la prise en charge de la modulation, des fonctions de synchronisation, ainsi que de la compatibilité logicielle ou des interfaces en fonction de l'environnement de test.
Un générateur de signaux génère des signaux électriques qui excitent un dispositif sous test, tandis qu'un oscilloscope mesure et affiche les signaux présents dans le circuit. Les ingénieurs les utilisent souvent conjointement lorsqu'ils doivent appliquer un signal d'entrée connu et observer la réponse du dispositif en termes de temps, d'amplitude ou de forme d'onde, notamment lors de la validation de la conception et du dépannage.
Un générateur de signaux permet de simuler des signaux réels en produisant des signaux d'entrée contrôlés qui reproduisent des conditions de fonctionnement réelles. Les ingénieurs utilisent ces générateurs pour reproduire des signaux de communication, des sorties de capteurs, des événements transitoires, des schémas de modulation et des conditions de défaillance, afin de valider les performances, d'identifier les points faibles et de vérifier les marges de conception dans le cadre de scénarios de test réalistes.
La qualité et la précision du signal sont influencées par le bruit, la gigue, la distorsion harmonique, la stabilité de l'horloge, la résolution de la forme d'onde, la conception de l'étage de sortie et les conditions de charge. Le câblage, les désadaptations d'impédance et les interférences environnementales peuvent également nuire à l'intégrité du signal. Pour obtenir des résultats fiables, les performances du générateur doivent être adaptées à l'application et l'ensemble de l'installation doit être vérifié à l'aide d'outils de mesure appropriés.