Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
WirelessPro vous permet de modéliser, de simuler et d'analyser divers aspects des réseaux 5G, Advanced 5G Advanced et des futurs canaux sans fil 6G avec une facilité et une précision inégalées.
Obtenez des informations plus rapides et plus claires grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Accélérez les tests d'analyse de signaux avec le logiciel VSA de Keysight. Visualisez, démodulez et dépannez avec précision plus de 75 normes de signaux.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Nos alimentations électriques ATE haute densité mettent fin aux compromis entre le débit des tests et la précision.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose quatre gammes d'oscilloscopes : Essential, Advanced, Expert et Pro. Chacune d'entre elles peut être personnalisée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Effectuer des analyses générales pour des recherches de pointe
Gagnez de l'espace dans votre rack grâce à des fonctionnalités de table dans un format compact.
Les oscilloscopes Keysight InfiniiVision et Infiniium sont désormais proposés dans huit classes de capacités réparties sur quatre niveaux de performance. Essential, qui comprend nos oscilloscopes d'entrée de gamme les plus abordables, peut être configurée selon l'une des trois classes suivantes — XR1, XR2 ou XR3 — pour couvrir le plus large éventail de mesures quotidiennes. Advanced les classes XR4 et XR5, qui étendent la gamme de fréquences et les taux d'échantillonnage. Expert la classe XR6, qui offre des bandes passantes allant jusqu'à 6 GHz avec des fonctions de test automatisées. La gamme Pro comprend les classes XR8 et XR9, qui offrent nos fonctionnalités de recherche les plus performantes. Une bibliothèque complète de ressources sur les oscilloscopes est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Les oscilloscopes modulaires Keysight vous offrent toute la puissance d'un oscilloscope de table dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de gagner un espace précieux dans votre rack. Bénéficiez du même niveau de performances que nos Advanced Essential Advanced dans un module PXIe haute densité.
Avec trois modèles allant de 200 MHz à 1 GHz, choisissez l'oscilloscope modulaire qui convient à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les oscilloscopes Keysight InfiniiVision et Infiniium sont désormais proposés dans huit classes de capacités réparties sur quatre niveaux de performance. Essential, qui comprend nos oscilloscopes d'entrée de gamme les plus abordables, peut être configurée selon l'une des trois classes suivantes — XR1, XR2 ou XR3 — pour couvrir le plus large éventail de mesures quotidiennes. Advanced les classes XR4 et XR5, qui étendent la gamme de fréquences et les taux d'échantillonnage. Expert la classe XR6, qui offre des bandes passantes allant jusqu'à 6 GHz avec des fonctions de test automatisées. La gamme Pro comprend les classes XR8 et XR9, qui offrent nos fonctionnalités de recherche les plus performantes. Une bibliothèque complète de ressources sur les oscilloscopes est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Les oscilloscopes modulaires Keysight vous offrent toute la puissance d'un oscilloscope de table dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de gagner un espace précieux dans votre rack. Bénéficiez du même niveau de performances que nos Advanced Essential Advanced dans un module PXIe haute densité.
Avec trois modèles allant de 200 MHz à 1 GHz, choisissez l'oscilloscope modulaire qui convient à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Accélérez la validation numérique jusqu'à 33 GHz grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits. Basé sur une nouvelle plateforme logicielle, le XR8 analyse et réagit plus rapidement, en tirant parti de plusieurs cœurs de traitement. Obtenez instantanément des informations sur le comportement des signaux complexes grâce à un ASIC frontal personnalisé conçu pour un bruit ultra-faible et un ENOB élevé.
Le XR8 prend en charge les logiciels de validation et de conformité de nouvelle génération, notamment l'analyse de l'intégrité des signaux et de la gigue, les outils de débogage et de visualisation, ainsi que les applications de conformité des émetteurs USB, DDR, DisplayPort, etc. Bénéficiez d'une analyse des signaux plus rapide et plus claire dans un design plus petit, plus léger et plus économe en énergie qui libère de l'espace sur votre banc de travail sans compromettre les performances.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de conformité, de débogage et spécifiques à certaines applications, ou d'accessoires tels que des sondes, des câbles, des kits d'étalonnage, etc.
Électronique grand public
Déboguez et résolvez les petits signaux et les anomalies rares à l'aide d'un oscilloscope et d'un logiciel d'analyse de protocole.
Automobile
Déboguer la couche physique des conceptions Ethernet automobiles par rapport aux dernières normes.
Communication filaire
Testez l'interopérabilité et la conformité des émetteurs PCIe® 6.0 afin de respecter les spécifications PCI-SIG®.
Communication sans fil
Testez les systèmes de communication sans fil 5G avec diverses formes d'ondes conformes aux normes.
Communication filaire
Évaluer l'interopérabilité des émetteurs électriques Ethernet 100 Gb/s.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
La fonction principale de tout oscilloscope est de mesurer la tension dans le temps. Il produit un affichage graphique de la forme d'onde, ce qui permet aux ingénieurs et aux techniciens de visualiser le comportement des signaux électriques. Les oscilloscopes sont des outils essentiels pour la conception et le débogage des circuits électroniques. Ils peuvent mesurer la fréquence, l'intervalle de temps, l'amplitude, le temps de montée des signaux, la distorsion et la proportion d'un signal qui est en courant alternatif (CA) ou en courant continu (CC).
Dans sa forme la plus simple, un oscilloscope se compose d'un écran, d'un numériseur qui échantillonne le signal et d'un amplificateur d'entrée vertical. L'amplificateur d'entrée vertical est le premier étage de l'oscilloscope, qui conditionne le signal afin qu'il se trouve dans la plage optimale pour la capture numérique. Le numériseur effectue une conversion analogique-numérique pour capturer le signal sous forme de valeurs discrètes dans le temps, qui sont stockées en mémoire puis affichées à l'écran. Ces composants, fonctionnant ensemble, permettent une représentation graphique affichant la tension du signal en fonction du temps. Cela permet à l'ingénieur d'analyser le comportement du signal afin d'identifier les problèmes et de développer des solutions.
Les ingénieurs de test et les développeurs utilisent des oscilloscopes pour afficher, représenter graphiquement et analyser les signaux électriques lors de la recherche et du développement, de la validation, de l'assurance qualité et du dépannage ou du débogage de systèmes électroniques, de cartes de circuits imprimés et de circuits intégrés. Les oscilloscopes jouent un rôle clé dans tous les secteurs industriels pour une grande variété d'applications et de technologies, notamment l'électronique numérique à haute vitesse, les communications optiques, les radiofréquences, l'électronique de puissance, l'automobile, l'aérospatiale et la défense.
Un oscilloscope est un instrument de test essentiel pour observer, analyser ou enregistrer le comportement d'un signal électrique. Parmi les utilisations spécifiques des oscilloscopes dans un laboratoire d'électronique, on peut citer la mesure des formes d'onde de tension, l'analyse des signaux électroniques, la détection des bruits indésirables et de la diaphonie, ainsi que l'évaluation des transitoires nuisibles dans les systèmes d'alimentation électrique.
Dans l'analyse des signaux à haute vitesse, les oscilloscopes peuvent mesurer l'intégrité des signaux en affichant et en mesurant les diagrammes en œil, y compris la hauteur et la largeur de l'œil. Les oscilloscopes à signaux mixtes peuvent aider à déboguer les circuits numériques en affichant l'état logique et la synchronisation des signaux numériques mesurés. Les oscilloscopes haute performance peuvent même aider à émuler des récepteurs de référence idéaux pour les tests d'émetteurs, utiliser des émetteurs-récepteurs optiques-électriques pour mesurer les signaux de fibre optique et analyser les signaux RF.
En raison de leur polyvalence, les oscilloscopes offrent différents niveaux de performances et fonctionnalités logicielles en fonction de l'application. Ils constituent des outils indispensables pour le développement, le dépannage et l'analyse électroniques.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'un oscilloscope, tels que la bande passante, le nombre de canaux, la fréquence d'échantillonnage, la profondeur de mémoire, la taille de l'écran, etc. Vous trouverez ci-dessous les questions les plus importantes à évaluer lors du choix d'un oscilloscope adapté à vos besoins :
Quelle est la bande passante de l'oscilloscope ?
La bande passante détermine la gamme de fréquences qu'un oscilloscope peut reproduire avec précision. Plus la bande passante est élevée, plus les fréquences qu'il peut afficher sont élevées. Il est important de tenir compte des exigences de bande passante de votre application. Par exemple, si vous travaillez avec des signaux numériques à haute vitesse, vous aurez besoin d'un oscilloscope à bande passante élevée pour capturer avec précision tous les détails transitoires. Une bande passante plus faible peut être suffisante si vous utilisez votre oscilloscope pour un dépannage de base ou une analyse dans le domaine temporel.
Quel est le nombre de chaînes ?
Le nombre de canaux d'un oscilloscope correspond au nombre de signaux d'entrée qu'il peut mesurer simultanément, chaque canal étant dédié à une entrée analogique ou numérique. Les canaux analogiques capturent et affichent des signaux continus en temps réel, montrant les fluctuations de tension sous forme d'ondes, généralement pour les signaux analogiques tels que les ondes sinusoïdales. Les canaux numériques, quant à eux, observent les signaux binaires discrets (0 ou 1) dans les circuits numériques, ce qui permet d'analyser les signaux logiques, les impulsions et les modèles de données en les traitant et en les affichant par étapes pour une analyse précise du timing et de la logique. Les oscilloscopes courants peuvent avoir 2, 4 ou plus de canaux analogiques et offrent généralement jusqu'à 16 canaux numériques ou plus, en particulier dans les oscilloscopes à signaux mixtes. Le fait d'avoir plus de canaux permet d'observer simultanément plusieurs signaux, ce qui améliore la capacité à analyser des systèmes complexes et à détecter les interactions entre différents types de signaux.
Qu'est-ce que le taux d'échantillonnage ?
La fréquence d'échantillonnage d'un oscilloscope correspond au nombre d'échantillons prélevés par seconde. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la résolution du signal est élevée. Selon le théorème de Nyquist, le taux d'échantillonnage de l'oscilloscope doit être au moins deux fois supérieur à la fréquence la plus élevée du signal que vous essayez de mesurer pour échantillonner sans aliasing. En pratique, un taux d'échantillonnage plus élevé, au moins trois à cinq fois supérieur à la bande passante, est recommandé pour capturer les signaux à grande vitesse. C'est pourquoi il est idéal de trouver un équilibre entre la résolution et la vitesse lors du réglage du taux d'échantillonnage. Certains détails du signal peuvent être capturés avec précision avec un taux d'échantillonnage plus faible, tandis que d'autres peuvent nécessiter un taux plus élevé pour être représentés correctement. Par exemple, si vous testez un circuit numérique avec un taux de bord rapide, vous devrez utiliser un oscilloscope avec un taux d'échantillonnage élevé pour capturer tous les détails avec précision. En revanche, si vous observez un signal à mouvement lent, vous pouvez vous contenter d'un taux d'échantillonnage plus faible.
Quelle est la profondeur de mémoire ?
La profondeur de mémoire correspond à la quantité de données qu'un oscilloscope peut stocker et afficher. Plus la mémoire est profonde, plus les intervalles de temps des données de signal pouvant être capturés avec une haute résolution sont longs. Ceci est important car un oscilloscope avec une mémoire peu profonde peut ne stocker que quelques secondes de données, ce qui peut s'avérer insuffisant pour vraiment voir ce qui se passe. En revanche, un oscilloscope doté d'une mémoire profonde peut capturer plusieurs heures, voire plusieurs jours, de données, ce qui vous permet de zoomer pour obtenir une vue haute résolution de la partie spécifique du signal qui vous intéresse. Une mémoire plus profonde peut être utile lorsque vous essayez de traquer un problème intermittent qui ne se produit que de temps en temps. Une mémoire peu profonde pourrait ne pas capturer l'événement du tout, mais une mémoire profonde vous permettra de revenir en arrière et d'examiner de près ce qui s'est passé avant et après l'événement.
Quelle est la taille de l'écran ?
La taille de l'écran est un facteur important à prendre en compte, car elle influe sur l'expérience utilisateur, la précision des mesures et facilite l'analyse en temps réel. Un écran plus grand est particulièrement important pour les signaux à haute fréquence, l'analyse de signaux multicanaux et l'interprétation détaillée des formes d'onde. Par exemple, un écran plus grand améliore la clarté des détails des formes d'onde, ce qui vous permet de détecter plus facilement les problèmes intermittents et de localiser le moment exact où une défaillance ou une anomalie se produit.