Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Valider le RAN et le cœur de réseau, du niveau du sous-système jusqu'au niveau de bout en bout
Valider les composants ORAN et les équipements utilisateur
De la validation en laboratoire à la confiance dans le déploiement sur le terrain
Émulez les conditions réelles de mobilité et de RF en laboratoire
Des mesures sur le terrain à l'analyse approfondie des réseaux et à leur optimisation
Les émulateurs cellulaires ORAN de Keysight se divisent en deux catégories : les émulateurs ORAN et les émulateurs d'équipements utilisateurs (UE). Ces émulateurs permettent de tester les fonctionnalités et les performances de différents éléments du réseau, notamment l'unité radio (RU), l'unité distribuée (DU), l'unité centrale (CU) et le cœur cellulaire. Ces outils prennent en charge l'émulation des interfaces ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) et backhaul (N2 / N3), avec des profils de trafic configurables, la surveillance en temps réel des indicateurs de performance clés (KPI) et les tests d'interopérabilité multiconstructeurs. Les principales fonctionnalités comprennent la prise en charge des architectures ORAN split, les tests de synchronisation temporelle et fréquentielle, la capture et l'analyse des journaux, et l'exécution de scénarios dynamiques. Sélectionnez les émulateurs en fonction de l'élément réseau que vous validez et des interfaces que vous devez émuler. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test des performances des stations de base cellulaires Keysight offrent une plateforme flexible et pilotée par logiciel pour valider les performances 5G NR, LTE et ORAN gNB tout au long du cycle de développement. Ces systèmes émulent des environnements radio réalistes avec prise en charge des tests de fading, de beamforming et de charge sur les réseaux sub-6 GHz (FR1), millimétriques (mmWave) (FR2) et non terrestres (NTN). La gamme comprend des émetteurs-récepteurs haute performance avec un nombre de canaux RF évolutif, une prise en charge de large bande passante et des capacités d'évanouissement en temps réel. Les outils logiciels intégrés permettent de réaliser des tests KPI automatisés, de modéliser des canaux MIMO (multiple-input/multiple-output) et MIMO massifs, et d'effectuer des validations OTA (over-the-air). Conçues pour les environnements de laboratoire et de production, ces solutions prennent en charge les configurations à tête distante, le contrôle basé sur le cloud et l'automatisation des tests conformes aux normes grâce à des API ouvertes. Demandez dès aujourd'hui un devis pour l'une de nos configurations les plus populaires. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
La suite d'outils d'émulation de tests de conduite virtuels cellulaires Keysight permet aux ingénieurs de tester les stations de base en émulant des scénarios réels de propagation RF et de mobilité avec une répétabilité de qualité laboratoire. À l'aide de modèles de canaux dérivés de données de tests de conduite réels, la suite d'outils reproduit les conditions géographiques et environnementales afin d'évaluer les performances des stations de base. Il prend en charge les normes FR1 et FR2, s'intègre aux émulateurs de réseau et aux émulateurs de canal, et permet de valider la gestion des faisceaux, les transferts et le débit pour toute une gamme de profils de mobilité. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application. Demandez dès aujourd'hui un devis pour le kit d'outils d'émulation de tests de conduite virtuels cellulaires Keysight. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test de réseau RF de Keysight vous permettent de mesurer, d'analyser et d'optimiser les performances des réseaux sans fil dans des conditions réelles. Choisissez parmi les solutions de surveillance autonome, de test portable, d'analyse comparative des réseaux, de post-traitement, de test de conduite 5G New Radio (NR) et de contrôle et gestion à distance pour répondre à vos besoins en matière de test. Découvrez notre gamme complète de solutions de test de réseau RF pour trouver celle qui convient à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les émulateurs cellulaires ORAN de Keysight se divisent en deux catégories : les émulateurs ORAN et les émulateurs d'équipements utilisateurs (UE). Ces émulateurs permettent de tester les fonctionnalités et les performances de différents éléments du réseau, notamment l'unité radio (RU), l'unité distribuée (DU), l'unité centrale (CU) et le cœur cellulaire. Ces outils prennent en charge l'émulation des interfaces ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) et backhaul (N2 / N3), avec des profils de trafic configurables, la surveillance en temps réel des indicateurs de performance clés (KPI) et les tests d'interopérabilité multiconstructeurs. Les principales fonctionnalités comprennent la prise en charge des architectures ORAN split, les tests de synchronisation temporelle et fréquentielle, la capture et l'analyse des journaux, et l'exécution de scénarios dynamiques. Sélectionnez les émulateurs en fonction de l'élément réseau que vous validez et des interfaces que vous devez émuler. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test des performances des stations de base cellulaires Keysight offrent une plateforme flexible et pilotée par logiciel pour valider les performances 5G NR, LTE et ORAN gNB tout au long du cycle de développement. Ces systèmes émulent des environnements radio réalistes avec prise en charge des tests de fading, de beamforming et de charge sur les réseaux sub-6 GHz (FR1), millimétriques (mmWave) (FR2) et non terrestres (NTN). La gamme comprend des émetteurs-récepteurs haute performance avec un nombre de canaux RF évolutif, une prise en charge de large bande passante et des capacités d'évanouissement en temps réel. Les outils logiciels intégrés permettent de réaliser des tests KPI automatisés, de modéliser des canaux MIMO (multiple-input/multiple-output) et MIMO massifs, et d'effectuer des validations OTA (over-the-air). Conçues pour les environnements de laboratoire et de production, ces solutions prennent en charge les configurations à tête distante, le contrôle basé sur le cloud et l'automatisation des tests conformes aux normes grâce à des API ouvertes. Demandez dès aujourd'hui un devis pour l'une de nos configurations les plus populaires. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
La suite d'outils d'émulation de tests de conduite virtuels cellulaires Keysight permet aux ingénieurs de tester les stations de base en émulant des scénarios réels de propagation RF et de mobilité avec une répétabilité de qualité laboratoire. À l'aide de modèles de canaux dérivés de données de tests de conduite réels, la suite d'outils reproduit les conditions géographiques et environnementales afin d'évaluer les performances des stations de base. Il prend en charge les normes FR1 et FR2, s'intègre aux émulateurs de réseau et aux émulateurs de canal, et permet de valider la gestion des faisceaux, les transferts et le débit pour toute une gamme de profils de mobilité. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application. Demandez dès aujourd'hui un devis pour le kit d'outils d'émulation de tests de conduite virtuels cellulaires Keysight. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test de réseau RF de Keysight vous permettent de mesurer, d'analyser et d'optimiser les performances des réseaux sans fil dans des conditions réelles. Choisissez parmi les solutions de surveillance autonome, de test portable, d'analyse comparative des réseaux, de post-traitement, de test de conduite 5G New Radio (NR) et de contrôle et gestion à distance pour répondre à vos besoins en matière de test. Découvrez notre gamme complète de solutions de test de réseau RF pour trouver celle qui convient à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'innovation Open RAN est accélérée grâce à un puissant écosystème d'outils de conception, d'émulation et de test. Vous apprendrez comment ces solutions aident les ingénieurs à combler le fossé entre les prototypes de laboratoire et les déploiements dans le monde réel, à accélérer les tests d'intégration et d'interopérabilité dans des environnements multi-fournisseurs, et à garantir que les composants Open RAN répondent dès le premier jour aux exigences de performance, de fiabilité et de disponibilité pour le déploiement.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels et d'accessoires de modélisation, de validation et spécifiques à certaines applications, notamment des émulateurs de canaux, des frontaux RF et des modules de synchronisation, pour prendre en charge l'émulation des équipements utilisateurs cellulaires, des réseaux d'accès radio et des réseaux centraux, ainsi que les tests de performance des réseaux RF.
Sans fil
Découvrez les meilleures pratiques pour les tests MIMO de bout en bout à l'aide d'outils intégrés pour la validation RF, bande de base et protocole dans des scénarios réels.
Sans fil
Apprenez à valider les stations de base de réseaux non terrestres (NTN) à l'aide de conditions de canal réelles et d'une émulation de liaison satellite.
Sans fil
Apprenez à mesurer simultanément les signaux RF cohérents en phase et dans le temps sur tous les ports d'antenne, une étape cruciale dans la validation des performances.
5G
Découvrez comment valider les performances du MIMO massif dans des conditions d'évanouissement RF dynamiques à l'aide d'une émulation de canal évolutive et de configurations de test sans fil.
5G
Découvrez comment configurer et optimiser les systèmes MIMO massifs 5G, mesurer les réseaux d'antennes, émuler les radiofréquences, appliquer la formation de faisceaux et évaluer les indicateurs clés de performance.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Le choix de l'émulateur approprié dépend de l'élément de réseau, de l'interface et du flux de travail que vous devez valider. Les émulateurs UE permettent d'évaluer les performances de bout en bout du réseau d'accès radio (RAN) sur les réseaux terrestres et non terrestres, tandis que les émulateurs ORAN prennent en charge les tests fonctionnels et de performance sur des éléments désagrégés tels que l'unité radio (RU), l'unité distribuée (DU), l'unité centralisée (CU) et le cœur de réseau cellulaire. Pour la validation du réseau central, les solutions de test du cœur de réseau 5G permettent de valider les fonctions du réseau central et le comportement du réseau natif du cloud.
Pour les tests de sous-systèmes, sélectionnez l'émulateur correspondant à l'élément ou à l'interface à tester, tel que le fronthaul ORAN 7-2x, le midhaul F1 ou le backhaul N2 / N3. Pour la validation de bout en bout, combinez les workflows relatifs aux terminaux mobiles (UE), à ORAN, au réseau d'accès radio (RAN), au cœur de réseau, à l'émulation de canaux et aux essais sur route RF afin d'assurer la cohérence entre la validation en laboratoire et l'état de préparation au déploiement.
Les principaux aspects à prendre en compte sont notamment l'élément de réseau testé, les interfaces prises en charge, l'échelle d'émulation, la configuration du profil de trafic, la surveillance des indicateurs de performance clés (KPI) en temps réel, les tests de synchronisation, la capture et l'analyse des journaux, l'exécution de scénarios dynamiques et la prise en charge de l'interopérabilité entre différents fournisseurs. Pour les flux de travail Open RAN, la couverture des interfaces sur les liaisons fronthaul, midhaul et backhaul revêt une importance particulière.
Pour les tests de performance des stations de base et des gNB, il convient de prendre en compte la prise en charge des normes 5G NR, LTE, des gNB ORAN, des bandes FR1 et FR2 / mmWave, des réseaux NTN, de l'évanouissement, de la formation de faisceaux, des tests de charge, d'un nombre évolutif de canaux RF, d'une large bande passante et de l'évanouissement en temps réel. Des suites d'outils logiciels intégrés peuvent également prendre en charge les tests automatisés des indicateurs de performance clés (KPI), la modélisation des canaux MIMO et massive MIMO, la validation OTA, le contrôle via le cloud et l'automatisation conforme aux normes grâce à des API ouvertes.
L'émulation d'équipement d'utilisateur (UE), d'accès radio (RAN) et de cœur de réseau fonctionne de manière conjointe en reproduisant le comportement d'éléments et d'interfaces réseau réels dans un environnement de laboratoire contrôlé. L'émulation d'équipement d'utilisateur permet de générer du trafic et des comportements de mobilité, les outils de test ORAN et RAN permettent de valider les performances et l'interopérabilité de l'accès radio, tandis que les tests du cœur de réseau permettent de valider les fonctions du réseau central 5G.
Dans un environnement Open RAN, cette approche aide les ingénieurs à tester les interactions entre les éléments RU, DU, CU et du cœur de réseau, y compris les interfaces fronthaul, midhaul et backhaul. En combinant les profils de trafic, les conditions RF, la surveillance des indicateurs clés de performance (KPI), l'analyse des journaux, les tests de synchronisation et les scénarios dynamiques, les équipes peuvent résoudre les problèmes d'intégration et améliorer les performances, la fiabilité et l'état de préparation au déploiement avant la mise en service du réseau.
Les émulateurs UE, RAN et de cœur de réseau permettent de réaliser des tests fonctionnels, des tests de performance, des tests de charge, des tests d'interopérabilité, des tests de synchronisation, la modélisation du trafic, la validation de la mobilité et l'analyse des performances du réseau de bout en bout. Ces workflows sont particulièrement utiles pour valider la 5G NR, le LTE, les gNB ORAN, les composants Open RAN, les fonctions du réseau central 5G et les fonctions réseau natives du cloud.
Pour valider les performances en conditions réelles, l'émulation de tests de conduite virtuels sur réseau cellulaire reproduit en laboratoire des scénarios de propagation RF et de mobilité à l'aide de modèles de canaux dérivés de données de tests de conduite réels. Les solutions de tests de conduite sur réseau RF complètent cette approche en mesurant, analysant et optimisant les performances des réseaux sans fil en temps réel grâce à la surveillance autonome, aux tests sur appareils portables, à l'évaluation comparative des réseaux, au post-traitement, aux tests de conduite 5G NR en extérieur et à la gestion à distance de flottes de véhicules.
Ces solutions s'adaptent aux besoins en combinant des profils de trafic configurables, des tests de charge, un nombre évolutif de canaux RF, la surveillance des indicateurs de performance clés (KPI) en temps réel et la modélisation des canaux MIMO et massive MIMO. En ce qui concerne le massive MIMO, la page de Keysight fait référence à des tests de performances utilisateur et de signal avec un multiplexage spatial MIMO 8x8, des configurations massive MIMO et de formation de faisceaux pouvant aller jusqu'à 64 canaux, ainsi que des performances RF MIMO pour les unités radio (O-RU) ou les stations de base complètes.
Dans les environnements Open RAN multi-fournisseurs, les émulateurs ORAN prennent en charge les tests fonctionnels et de performance sur l'ensemble des éléments RU, DU, CU et du cœur de réseau, ainsi que l'émulation des interfaces fronthaul, midhaul et backhaul. Cela permet aux équipes d'ingénierie d'évaluer l'interopérabilité, la synchronisation, le comportement du trafic et des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le débit, la latence, l'efficacité spectrale, l'EVM, l'ACLR, le taux de réussite de l'établissement des appels, le taux de réussite des transferts et la consommation d'énergie.
Les émulateurs UE, RAN et cœur de réseau peuvent être intégrés dans des environnements de test automatisés grâce à un contrôle piloté par logiciel, des profils de trafic configurables, la surveillance en temps réel des indicateurs de performance clés (KPI), la capture de journaux, des workflows d'analyse, l'exécution dynamique de scénarios et des API ouvertes. Pour les tests de performance des stations de base, des suites d'outils logiciels intégrés prennent en charge les tests automatisés des KPI, la validation OTA, le contrôle basé sur le cloud et l'automatisation des tests conforme aux normes.
Pour les flux de travail natifs du cloud, les solutions de test fonctionnel natives du cloud de Keysight permettent de valider la résilience des CNF 5G et d'évaluer les performances des infrastructures natives du cloud grâce à des tests automatisés basés sur Kubernetes. Les logiciels et accessoires compatibles, notamment les émulateurs de canaux, les frontaux RF et les modules de synchronisation, permettent d'étendre le dispositif de test aux flux de travail liés aux terminaux mobiles (UE), au réseau d'accès radio (RAN), à l'émulation du cœur de réseau et aux tests de pilotage de réseaux RF.