PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Affichage de 12 sur 107

Image de la  solution de lecture en continu à large bande
Solution de lecture en continu à large bande
Modèle
S7970A

Les solutions de lecture Keysight S7970A permettent une lecture RF de qualité des données large bande préalablement enregistrées représentant des environnements de signaux en direct.

Image de la solution d'enregistrement en streaming à large bande
Solution d'enregistrement en continu à large bande
Modèle
S7960A

Les solutions d'enregistrement permettent un enregistrement RF de qualité des environnements de signaux en direct et une analyse approfondie dans un boîtier pratique et transportable.

Image d'un analyseur de réseau vectoriel PXIe, 9 kHz à 14 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXIe, 9 kHz à 14 GHz
Modèle
M9803A

Analyseur de réseaux vectoriels PXIe M9803A, 9 kHz à 14 GHz ; analyse vectorielle complète à 2, 4 ou 6 ports sur un seul module PXI.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 9 kHz à 9 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 9 kHz à 9 GHz
Modèle
M9802A

Analyseur de réseaux vectoriels PXIe M9802A, 9 kHz à 9 GHz ; analyse vectorielle complète à 2, 4 ou 6 ports sur un seul module PXI.

Image d'un analyseur de réseau vectoriel PXIe, 9 kHz à 4.5 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXIe, 9 kHz à 4.5 GHz
Modèle
M9800A

Analyseur de réseaux vectoriels PXIe M9800A, 9 kHz à 4,5 GHz ; analyse vectorielle complète à 2, 4 ou 6 ports sur un seul module PXI.

Image d'un analyseur de réseau vectoriel PXIe, 9 kHz à 6.5 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXIe, 9 kHz à 6.5 GHz
Modèle
M9801A

Analyseur de réseaux vectoriels PXIe M9801A, 9 kHz à 6,5 GHz ; analyse vectorielle complète à 2, 4 ou 6 ports sur un seul module PXI.

Image d'un système de contrôle quantique à 2 et 5 qubits
Système de contrôle quantique à 2 et 5 qubits
Modèle
Q5401A

Découvrez une solution de contrôle quantique entièrement numérique, conçue dès le départ pour le quantique.

Image du contrôleur embarqué haute performance PXIe : 6 cœurs
Contrôleur embarqué haute performance PXIe : 6 cœurs
Modèle
M9038A

Le M9038A est un contrôleur embarqué PXIe à 4 emplacements équipé des systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, conçu pour les systèmes multicarcasses complexes et hautement performants.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 26,5 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 26,5 GHz
Modèle
M9375A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9375A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 20 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 20 GHz
Modèle
M9374A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9374A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 14 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 14 GHz
Modèle
M9373A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9373A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Image de l'analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 9 GHz
Analyseur de réseau vectoriel PXI, 300 kHz à 9 GHz
Modèle
M9372A

L'analyseur de réseau vectoriel PXIe M9372A de Keysight est un analyseur VNA complet à deux ports qui s'installe dans un seul emplacement. Il peut fonctionner comme un analyseur VNA à deux ports ou, avec plusieurs modules, être configuré pour des mesures multiports ou multisites.

Tout effacer