PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Réseau modulaire XGS

Système modulaire de test de réseau et de sécurité

Châssis à haute densité de ports pour modules de charge de test réseau et sécurité Keysight avec alimentation et refroidissement efficaces.

Réseau modulaire XGS

Affichage de 6 sur 6

Image d'un  châssis d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB, deux modules de commutation à 20 canaux, un module multiplexeur à 20 canaux et le logiciel BenchVue DAQ.
Unité centrale d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB, deux modules de commutation à 20 canaux, un module multiplexeur à 20 canaux et le logiciel BenchVue DAQ
Modèle
DAQ973SBX

L'offre groupée de multiplexeurs DAQ973MBX comprend un châssis d'acquisition de données DAQ973A à 3 emplacements (USB, LAN et GPIB), deux modules de commutation DAQM903A Actuator/GP à 20 canaux, un module multiplexeur DAQM901A à 20 canaux et un logiciel DAQ BenchVue BV0006B avec verrouillage de nœud d'une durée de 36 mois, assorti d'un abonnement au support logiciel KeysightCare. Ce pack vous permet de bénéficier d'une remise de 10 % sur le prix catalogue.

Image d'un  ordinateur central d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB, deux modules de commutation à 20 canaux et un module multiplexeur à 20 canaux
Unité centrale d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB, deux modules de commutation à 20 canaux et un module multiplexeur à 20 canaux
Modèle
DAQ973SB

L'offre groupée DAQ973SB pour une meilleure commutation comprend un châssis d'acquisition de données DAQ973A à 3 emplacements (USB, LAN et GPIB), deux modules de commutation DAQM903A Actuator/GP à 20 canaux et un module multiplexeur DAQM901A à 20 canaux. Cette offre groupée vous permet de bénéficier d'une remise de 8 % sur le prix catalogue.

Image d'un  châssis d'acquisition de données à 3 emplacements avec deux modules de commutation à 20 canaux et un module multiplexeur à 20 canaux
Châssis d'acquisition de données à 3 emplacements avec deux modules de commutation à 20 canaux et un module multiplexeur à 20 canaux
Modèle
DAQ970SB

L'offre groupée DAQ970SB comprend un châssis d'acquisition de données DAQ970A à 3 emplacements (USB et LAN), deux modules de commutation DAQM903A Actuator/GP à 20 canaux et un module multiplexeur DAQM901A à 20 canaux. Cette offre groupée vous permet de bénéficier d'une remise de 5 % sur le prix catalogue.

Image d'un  châssis d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB, trois modules multiplexeurs à 20 canaux et le logiciel BenchVue DAQ.
Unité centrale d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB, trois modules multiplexeurs à 20 canaux et logiciel BenchVue DAQ
Modèle
DAQ973MBX

L'offre groupée DAQ973MBX, la meilleure offre de multiplexeurs, comprend un châssis d'acquisition de données DAQ973A à 3 emplacements (USB, LAN et GPIB), trois modules multiplexeurs DAQM901A à 20 canaux et un logiciel d'acquisition de données BenchVue BV0006B avec verrouillage de nœud d'une durée de 36 mois, assorti d'un abonnement au support logiciel KeysightCare. Cette offre groupée vous permet de bénéficier d'une remise de 8 % sur le prix catalogue.

Image d'un  châssis d'acquisition de données à 3 emplacements avec trois modules multiplexeurs à 20 canaux
Unité centrale d'acquisition de données à 3 emplacements avec trois modules multiplexeurs à 20 canaux
Modèle
DAQ970MB

L'offre groupée DAQ970MB comprend un châssis d'acquisition de données DAQ970A à 3 emplacements (USB et LAN) et trois modules multiplexeurs DAQM901A à 20 canaux. Cette offre groupée vous permet de bénéficier d'une remise de 5 % sur le prix catalogue.

Image d'un  ordinateur central d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB et trois modules multiplexeurs à 20 canaux
Unité centrale d'acquisition de données à 3 emplacements avec GPIB et trois modules multiplexeurs à 20 canaux
Modèle
DAQ973MB

L'offre groupée multiplexeur DAQ973MB comprend un châssis d'acquisition de données DAQ973A à 3 emplacements (USB, LAN et GPIB) et trois modules multiplexeurs DAQM901A à 20 canaux. Cette offre groupée vous permet de bénéficier d'une remise de 6 % sur le prix catalogue.

Tout effacer