Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Utilisez plus de 25 applications de la série X pour analyser, démoduler et dépanner des signaux dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense, des interférences électromagnétiques (EMI) et du bruit de phase.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose des analyseurs de protocole dans trois catégories, notamment des analyseurs logiques portables, des analyseurs logiques DDR et des solutions de protocole PCIe.
Capturez, analysez et déboguez avec précision les signaux numériques à haute vitesse.
Valider, tester et déboguer les interfaces PCIe et Compute Express Link (CXL)
Générer et simuler du trafic PCI pour tester les performances et les normes
Fournit une interface stable et optimisée pour les cartes d'extension PCIe et CXL.
Les analyseurs logiques Keysight vous permettent de capturer, d'analyser et de déboguer avec précision les signaux numériques dans les systèmes embarqués, les conceptions de mémoire et les interfaces numériques à haut débit. Choisissez l'analyseur logique dont vous avez besoin en tenant compte de facteurs tels que le nombre de canaux, la profondeur de mémoire maximale et les normes prises en charge. Découvrez notre gamme d'analyseurs logiques portables et DDR pour trouver celui qui convient à votre application.
Les analyseurs de protocole PCIe de classe LA5 de Keysight comprennent les modèles P5552A et P5570A. Ils fournissent des informations détaillées sur les communications PCIe, vous permettant de capturer, décoder et analyser avec précision le trafic de données à haut débit. Ces analyseurs permettent d'identifier les problèmes au niveau du protocole, de valider les performances du système et d'accélérer le débogage dans les conceptions PCIe complexes. En offrant une visibilité complète sur les transactions de données, la synchronisation et la conformité des protocoles, ils vous aident à valider la communication entre les appareils qui utilisent l'interface PCIe.
Les générateurs de protocole PCIe Keysight de classe LA5 comprennent les modèles P5551A et P5573A. Ces générateurs de protocole PCIe génèrent et simulent le trafic PCIe, vous permettant ainsi de tester et de valider de manière rigoureuse les performances et la robustesse des dispositifs et systèmes PCIe. En émulant un large éventail de scénarios réels et de conditions d'erreur, nos générateurs de protocole PCIe vous aident à détecter les défauts de conception, à vérifier la conformité et à optimiser le comportement du système sous différentes charges de travail.
Les fonds de panier de protocole Keysight de classe LA5 comprennent le P5563B, qui fournit une interface stable et optimisée pour les cartes d'extension PCIe et CXL. Notre fond de panier de protocole PCIe vous permet d'évaluer de manière approfondie les performances des appareils, l'intégrité des signaux et la conformité des protocoles dans des conditions réelles. Sa conception mécanique robuste et sa large compatibilité en termes de format en font un outil important pour accélérer les cycles de développement et fournir en toute confiance des solutions informatiques, de stockage et de mise en réseau de nouvelle génération.
Les analyseurs logiques Keysight vous permettent de capturer, d'analyser et de déboguer avec précision les signaux numériques dans les systèmes embarqués, les conceptions de mémoire et les interfaces numériques à haut débit. Choisissez l'analyseur logique dont vous avez besoin en tenant compte de facteurs tels que le nombre de canaux, la profondeur de mémoire maximale et les normes prises en charge. Découvrez notre gamme d'analyseurs logiques portables et DDR pour trouver celui qui convient à votre application.
Les analyseurs de protocole PCIe de classe LA5 de Keysight comprennent les modèles P5552A et P5570A. Ils fournissent des informations détaillées sur les communications PCIe, vous permettant de capturer, décoder et analyser avec précision le trafic de données à haut débit. Ces analyseurs permettent d'identifier les problèmes au niveau du protocole, de valider les performances du système et d'accélérer le débogage dans les conceptions PCIe complexes. En offrant une visibilité complète sur les transactions de données, la synchronisation et la conformité des protocoles, ils vous aident à valider la communication entre les appareils qui utilisent l'interface PCIe.
Les générateurs de protocole PCIe Keysight de classe LA5 comprennent les modèles P5551A et P5573A. Ces générateurs de protocole PCIe génèrent et simulent le trafic PCIe, vous permettant ainsi de tester et de valider de manière rigoureuse les performances et la robustesse des dispositifs et systèmes PCIe. En émulant un large éventail de scénarios réels et de conditions d'erreur, nos générateurs de protocole PCIe vous aident à détecter les défauts de conception, à vérifier la conformité et à optimiser le comportement du système sous différentes charges de travail.
Les fonds de panier de protocole Keysight de classe LA5 comprennent le P5563B, qui fournit une interface stable et optimisée pour les cartes d'extension PCIe et CXL. Notre fond de panier de protocole PCIe vous permet d'évaluer de manière approfondie les performances des appareils, l'intégrité des signaux et la conformité des protocoles dans des conditions réelles. Sa conception mécanique robuste et sa large compatibilité en termes de format en font un outil important pour accélérer les cycles de développement et fournir en toute confiance des solutions informatiques, de stockage et de mise en réseau de nouvelle génération.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de conformité, de débogage et spécifiques à certaines applications, ou d'accessoires tels que des sondes, des câbles, des kits d'étalonnage et bien plus encore pour votre analyseur de protocole numérique.
Numérique
Découvrez les meilleures pratiques pour la validation et le débogage des systèmes DDR5 grâce à des outils d'analyse et d'information au niveau du protocole.
Numérique
Apprenez à mesurer et analyser avec précision la consommation électrique des appareils IoT dans différents états de fonctionnement.
Numérique
Découvrez comment valider les performances et la conformité du protocole PCIe à toutes les étapes du développement.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un analyseur de protocole est un outil de test qui capture, décode et analyse les communications entre deux ou plusieurs appareils fonctionnant selon un protocole spécifique, tel que PCIe, CXL ou DDR. Il permet d'identifier très tôt dans le développement des problèmes tels que les violations de protocole, les erreurs de synchronisation, les problèmes de handshaking et les goulots d'étranglement en termes de performances. Les ingénieurs utilisent des analyseurs de protocole lors de la validation de la conception, des tests d'interopérabilité et de la vérification de la conformité afin de s'assurer que les appareils fonctionnent correctement dans des scénarios réels et répondent aux normes industrielles.
Un testeur de protocole génère et émule activement le trafic de protocole afin de simuler le comportement des terminaux ou des complexes racines dans les systèmes PCIe ou CXL. Contrairement aux analyseurs passifs, les testeurs permettent aux ingénieurs d'injecter des modèles de trafic, de contrôler des scénarios d'erreur et de simuler des états d'apprentissage de liaison afin de valider le comportement des appareils dans des conditions de stress. Ils sont essentiels pour la validation précoce de la conception, le développement de micrologiciels, la mise en service de liaisons et la qualification des systèmes, car ils permettent d'effectuer des tests contrôlés et reproductibles sans nécessiter d'environnements système complets.
Un analyseur logique est un outil permettant de capturer et d'analyser simultanément des signaux numériques sur plusieurs lignes, offrant ainsi une visibilité sur le comportement numérique de systèmes complexes. Alors que les oscilloscopes sont conçus pour les formes d'onde analogiques, les analyseurs logiques aident les ingénieurs à visualiser l'activité numérique sur plusieurs lignes, ce qui les rend indispensables pour le débogage des systèmes embarqués, des conceptions numériques, des bus de communication et des architectures basées sur des microprocesseurs.
Les analyseurs logiques aident les ingénieurs à :
Cela les rend indispensables pour garantir des performances optimales des systèmes numériques.
Il est difficile de choisir le bon analyseur logique, car les ingénieurs doivent tenir compte de nombreux critères : modèles, nombre de canaux, modes de synchronisation et d'état, capacité de mémoire, fonctions de déclenchement et prise en charge des protocoles. Même les experts peuvent hésiter, craignant des problèmes de compatibilité, une inadéquation avec leur flux de travail ou un manque de fonctionnalités pour leurs futurs projets.
Les ingénieurs doivent tenir compte de plusieurs éléments lorsqu'ils comparent des analyseurs logiques :
Les analyseurs logiques Keysight sont disponibles en versions portables et en versions conçues pour la validation logique des systèmes utilisant le protocole DDR.
Un analyseur logique capture les signaux numériques bruts, souvent au niveau des broches ou des bus, afin de fournir une analyse détaillée du timing et de l'état du comportement du matériel. Il est particulièrement utile pour le débogage matériel de bas niveau, la vérification du timing et le suivi des événements asynchrones. En revanche, un analyseur de protocole fonctionne à un niveau d'abstraction plus élevé en décodant les protocoles de communication tels que PCIe ou DDR, et en présentant les transactions, les paquets et les erreurs spécifiques au protocole. Les ingénieurs utilisent généralement des analyseurs logiques lors de la mise en service initiale du matériel et des analyseurs de protocole pour la validation au niveau du système, l'optimisation des performances et le débogage de l'interopérabilité.